Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC WinCC Unified Engineering?

SIMATIC WinCC Unified Engineering es su eficaz software de ingeniería para crear visualizaciones para cualquier aplicación, desde una máquina individual hasta toda la planta. Ya sea que quiera diseñar una aplicación HMI o SCADA basada en panel, Edge o PC, SIMATIC WinCC Unified Engineering proporciona el marco del TIA Portal que permite una solución coherente, eficiente e intuitiva para todas las tareas de automatización, incluida la visualización de máquinas, líneas e instalaciones, incluidas amplias funciones de simulación y pruebas. Las bibliotecas y plantillas dedicadas le ayudan a optimizar la ingeniería y a ofrecer una usabilidad óptima.

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720

Ventajas clave

597FAC07-73E6-446A-9F00-130FC01D3DA1-Sistema unificado WinCC en cualquier momento, 640 x 360

Benefíciese de una interfaz de usuario moderna y de una eficiencia de ingeniería

Las tecnologías web modernas ofrecen una usabilidad y adaptabilidad excepcionales para una interfaz de usuario preparada para el futuro. Una ingeniería eficiente le ayuda a crear una solución HMI o SCADA que ofrezca una usabilidad óptima con un mínimo esfuerzo.

1DB0E4E0-4BBE-4A2C-A899-89A4A7E32528-Conjunto de controles con funciones del sistema unificado WinCC 640 x 360

Gestione la complejidad mediante la estandarización

Cree una solución HMI estandarizada utilizando bibliotecas y plantillas comprobadas que ahorren tiempo de ingeniería, reduzcan el riesgo de errores, reduzcan los costes de mantenimiento, aumenten la eficiencia operativa y reduzcan los tiempos de entrenamiento.

9BFDC6D8-C014-49F5-8AD8-FAF69D42A15B-WinCC Sistema unificado, funciones, automatización, ingeniería, 640 x 360

Disfrute de una apertura y conectividad óptimas

Automatice las tareas de ingeniería con TIA Portal Openness y cree automáticamente su visualización a partir de bloques de programas y plantillas de generación para varios dispositivos HMI y PLC en TIA Portal con SIVarc.

Funcionalidades destacadas

cee50e53-bf8b-40a8-882e-49ca24680f6f-WinCC-Unified-System-graphic-1280x720

Escalabilidad y compatibilidad sin fisuras

El SIMATIC WinCC Unified Engineering es compatible con todas las aplicaciones, desde configuraciones basadas en paneles hasta soluciones SCADA ampliadas, y todos los tipos y tamaños de dispositivos SIMATIC HMI; también es compatible con las versiones anteriores para garantizar la seguridad de la inversión.

Pruebas y simulación integradas

Todos los elementos, opciones e interacciones de su proyecto de HMI se pueden probar en el entorno de simulación integrado para facilitar la optimización y la solución de problemas sin necesidad de conectar hardware. Todos los componentes necesarios (HMI, PLC, etc.) se pueden simular en TIA Portal.

0482f34a-83e3-49d9-b3ab-f673ffda2179-WinCC-Unified-System-TIA-Portal-Option-Automatic-generation-1280x720
ca323b92-2668-424a-afba-4d1cc45784ab-topic-distinctive-ui-1280x720

Soporte de diseño integrado

Cree diseños de HMI modernos e intuitivos en cuestión de minutos con la suite de plantillas SIMATIC HMI gratuita. El diseñador corporativo SIMATIC WinCC Unified le permite crear estilos personalizados, incluso trabajando en conjunto con diseñadores de experiencia de usuario. Cree, exporte, importe y mantenga de forma centralizada los estilos definidos por el usuario en función de la biblioteca de HMI.

Extensibilidad a petición

El WinCC Unified JS Connector permite utilizar el entorno de desarrollo de Visual Studio Code para sus JavaScript globales. Benefíciese de la compatibilidad total con el modelo de tiempo de ejecución de JavaScript unificado de WinCC y los fragmentos de código de ingeniería. También puede añadir sus propios controles a su solución de visualización SIMATIC WinCC Unified con controles web personalizados.

e9244b05-0afc-49ae-800d-deadee5c4f9e-WinCC-Unified-System-Feature-Open-For-Extensions-1280x720
2eef1d4f-425e-4dc2-bb03-6223ba3acd34-wincc-unified-system-distr-config-devices-1280x720

Establecer configuraciones distribuidas

Con WinCC Unified Collaboration, puede escribir imágenes y alarmas de los paneles HMI o de las estaciones WinCC Unified basadas en PC del TIA Portal directamente a la visualización, lo que permite una integración perfecta y un uso uniforme (por ejemplo, para la visualización de líneas). También puede acceder a las imágenes o datos de WinCC Unified desde WinCC V8.

Descubra cómo otros utilizan WinCC Unified Engineering

Preguntas frecuentes

Explore recursos adicionales y productos relacionados

Descargas

Catálogo | Sistemas HMI/Informática industrial

Descargar | WinCC Unified: manual, instalación y actualizaciones

Libro blanco | Diseño de HMI industrial: mejora de la experiencia de usuario con un diseñador corporativo

Soporte

Información | Últimas noticias y prueba gratuita

Documentación de la TIA | WinCC Unified

SiePortal | Paquete de tipos de módulos (MTP) SIMATIC: descripción general

SiePortal | SIMATIC WinCC Unified: descripción general

Medios de comunicación y publicaciones

Bloguear | ¿Se está perdiendo los beneficios de la visualización de próxima generación?

Bloguear | El diseño marca la diferencia

Bloguear | Cuatro razones por las que debe modernizar su sistema de visualización

Vídeo | Gestione la complejidad mediante la estandarización

Un diagrama que muestra una fábrica con un escudo de ciberseguridad sobre ella, que indica operaciones industriales seguras.

Ciberseguridad para la industria

Información de seguridad

Para proteger las plantas, los sistemas, las máquinas y las redes contra las ciberamenazas, es necesario implementar (y mantener de forma continua) un concepto de seguridad industrial holístico y vanguardista. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de ese concepto. Para obtener más información sobre la seguridad industrial, visite.