Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Aplicación de visualización

Sidi Roar

La aplicación está diseñada para visualizar la centralita de baja tensión en realidad aumentada. La realidad aumentada (AR) es cada vez más común en la vida cotidiana, desde los juegos móviles, donde mejora el nivel de participación, hasta los museos, donde se utiliza para crear exposiciones interactivas.

Hoy en día, la realidad aumentada ya no es solo una forma de entretenimiento y los beneficios de su aplicación se utilizan en muchos sectores, incluidos la industria y la energía. La digitalización del trabajo diario permite aprovechar al máximo el potencial de esta tecnología.

Los desafíos a los que se enfrenta el fabricante de conmutadores de baja tensión

¿Cómo puede afectar la realidad aumentada al trabajo de un fabricante de conmutadores de baja tensión?

Los cambios frecuentes de diseño, las discrepancias entre el diseño y las condiciones reales, un gran número de posibles configuraciones de conmutadores y los plazos de entrega cortos son ahora desafíos diarios en el trabajo de un fabricante. El uso de la digitalización en el proceso de producción de conmutadores mejora significativamente la eficiencia del trabajo, reduce el número de errores y aumenta la productividad general. Las tareas que llevan mucho tiempo se pueden soportar con cálculos informáticos, archivos compartidos basados en la nube (por ejemplo, mediante las populares soluciones BIM (modelado de información de edificios) y el diseño 3D.

Las herramientas de configuración y el diseño basado en BIM son muy útiles para determinar las dimensiones, las condiciones térmicas y los requisitos de instalación de la centralita. Sin embargo, no permiten una verificación detallada de la estructura o el enrutamiento de las barras colectoras principales y de distribución. En la mayoría de los casos, el fabricante debe determinar de forma independiente cómo implementar el sistema de barras colectoras. Este proceso se puede mejorar significativamente mediante el uso de un modelo 3D preciso de la centralita desarrollado por el proveedor de tecnología. En combinación con la realidad virtual (más específicamente, la realidad aumentada), el fabricante puede mostrar ese modelo directamente en el taller y comprobar con precisión cómo montar la estructura, instalar los dispositivos internos y ejecutar el sistema de barras colectoras.

La realidad aumentada en el proceso de prefabricación: SidiRoar en acción

SidiRoar es una aplicación móvil gratuita que ayuda al diseño, el dimensionamiento y la producción de conmutadores de baja tensión. El nombre proviene de «Siemens — Digitalización de conmutadores». La aplicación la desarrolló e implementó un equipo polaco de ingenieros de software del departamento de soporte técnico para satisfacer las necesidades específicas del mercado local.

El objetivo principal de SidiRoar es ayudar a los ingenieros en el diseño y la construcción de conmutadores de baja tensión. El uso de la realidad aumentada durante el montaje permite comprobar de forma sencilla y precisa el enrutamiento y la flexión de la barra colectora. Esto también se aplica a la instalación de los dispositivos, a su conexión a las barras colectoras y a su profundidad junto con los accesorios montados.

El modelo 3D de la centralita permite comprobar si su diseño y ejecución son correctos. En la práctica, son habituales los retrasos en la implementación de los cambios de diseño, lo que puede provocar colisiones durante la instalación en el sitio final. El uso de SidiRoar permite al fabricante visualizar la centralita con sus dimensiones reales en cualquier lugar y momento, incluso en la instalación final. Este enfoque ayuda a evitar colisiones antes de que comience la producción, eliminando así los costes adicionales asociados a las modificaciones durante la instalación.

SidiroAR-img 01

Figura 1: Ejemplo del sistema de barras colectoras de conmutadores Sivacon en un modelo 3D.

SidiroAR-img 02

Figura 2a: Ejemplos de una centralita Sivacon durante el montaje y su representación en forma de modelo 3D visualizado con la aplicación SidiRoar

SidiroAR-img 02b

Figura 2b: Ejemplos de una centralita Sivacon durante el montaje y su representación como modelo 3D visualizado con la aplicación SidiRoar

SidiroAR - img 2c

Figura 2: Ejemplos de una centralita Sivacon durante el montaje y su representación como modelo 3D visualizado mediante la aplicación SidiRoar

Sidiro AR 2d img

Conmutador de baja tensión en AR: paso a paso

El proceso de diseño de un sistema de conmutación destinado a la visualización en realidad aumentada comienza con la transferencia del esquema de conmutación al software Simaris Configuration. El programa permite crear un diseño de aparamenta teniendo en cuenta todos los elementos necesarios para su diseño. Las propiedades del material asignadas a cada componente minimizan el riesgo de errores, por ejemplo, cuando la pérdida de energía en un panel supera el rango permitido.

Basándose en la documentación correspondiente, en forma de dibujo técnico de la centralita, se prepara entonces un modelo 3D. Para ello, se utiliza un software de modelado 3D (como Autodesk Inventor), que facilita la combinación de todos los componentes de la centralita. Además, el software permite publicar los modelos diseñados como PDF 3D o para verlos en Internet, lo que simplifica la comunicación entre la empresa que desarrolla la tecnología de conmutación y el fabricante.

Tras la aprobación de las especificaciones y el diseño de la aparamenta, el modelo se convierte a un formato compatible con la aplicación SidiRoar, se asigna a una cuenta de usuario individual y se carga en un servidor externo. El uso de la tecnología en la nube permite al fabricante descargar el modelo de aparamenta directamente a su dispositivo móvil a través de Internet, prácticamente desde cualquier parte del mundo. La aplicación SidiRoar permite mostrar fácilmente el modelo descargado en realidad aumentada.

SidiRoar es una aplicación móvil disponible en dispositivos Android e iOS. Cada usuario tiene una cuenta personalizada a la que se asignan los modelos 3D destinados a la visualización de la realidad aumentada. Esto permite a los fabricantes de conmutadores Sivacon con licencia cooperar con Siemens para visualizar todos los sistemas de conmutación pedidos mediante la tecnología de realidad aumentada.

SidiroAR

Figura 3: Vista frontal de una centralita Sivacon creada en el software Simaris Configuration

SidiroAR 03b img

Figura 4: Modelo 3D de una centralita Sivacon generada en Autodesk Inventor

SidiroAR 5a img

Figura 5a: Modelo 3D de una centralita Sivacon visualizado en la aplicación SidiRoar

SidiroAR 5b

Figura 5b: modelo con puertas ocultas

SidiroAR 5c

Figura 5c: modelo con puertas y fundas interiores ocultas