Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Configurador de variantes Polarion

El configurador de variantes Polarion es una potente función de la ALM (gestión del ciclo de vida de las aplicaciones) de Siemens que ayuda a los equipos a gestionar las líneas de productos con muchas variantes.

Responda más rápido a las demandas del mercado, al aumento de la carga de proyectos y a las crecientes expectativas de personalización. Haga evolucionar su ciclo de vida de desarrollo para gestionar la variación, la personalización masiva y la entrega configurada según pedido, todo ello con Polarion ALM con gestión de variantes.

El configurador de variantes de Polarion le permite gestionar las variantes con fiabilidad y conformidad, lo que refuerza significativamente los procesos del ciclo de vida de las aplicaciones para gestionar de forma eficaz los crecientes niveles de variación del software.

Colaboración

Polarion permite a los equipos colaborar en activos compartidos de forma fácil y segura. Puede controlar quién puede ver qué, quién puede cambiar qué y cuándo mediante controles de permisos granulares y una sólida automatización del flujo de trabajo configurable.

Trazabilidad

Con Polarion puede garantizar que la información sobre cada paso del proceso de desarrollo es completa. Cada paso está a solo un clic, desde las líneas de código modificadas hasta las solicitudes de cambio de alto nivel.

Reutilizar

Los estudios revelan que entre el 60 y el 80% de los requisitos, el código y las pruebas se comparten entre los proyectos. Con Polarion, puede reutilizar o ramificar sus datos para un desarrollo eficaz de proyectos y líneas de productos secuencial o paralelo.

configurador de variantes polarion por qué introducción al producto Material rodante trenes mhero 1280 x 720

Capacidades del configurador de variantes Polarion

Añada la gestión de variantes a los productos principales

Mejore sus productos principales con la gestión de variantes ampliando el valor intrínseco de la funcionalidad de Polarion a través de funciones avanzadas. Los equipos pueden definir y gestionar con claridad las funciones de los modelos de funciones, guiando los requisitos que respaldan los flujos de trabajo de desarrollo y pruebas. El repositorio unificado de Polarion sirve como base de activos central, lo que permite reutilizar todos los artefactos del desarrollo de forma eficiente.

El uso del modelado de funciones a lo largo de la gestión del ciclo de vida ayuda a mejorar los procesos de verificación y validación (V&V) y a reforzar la gestión de riesgos para las diferentes versiones del producto.

Los equipos pueden gestionar los desafíos de mantener y hacer evolucionar las carteras de software de forma más eficiente y, al mismo tiempo, reducir el esfuerzo y los costes durante las exigentes actividades de gestión de pruebas y cumplimiento relacionadas con las diferencias de productos.

polarion-variants chart-product-line-1280x720