Elementos totalmente personalizables por el usuario
Ningún conjunto de documentación de PCB es igual. Blueprint-PCB permite la personalización por parte del usuario de símbolos de perforación, tablas de perforación, dimensiones, bloques de notas, llamadas, listas de piezas, bloques de títulos, bordes de hojas y muchos otros elementos. La personalización se puede propagar a varios usuarios para garantizar un perfil de documentación común en toda la organización. Además, la interfaz de usuario se puede personalizar para crear un aspecto y una sensación personalizados.
Etiquetas de designación de referencia Blueprint-PCB
Cree vistas personalizadas de ensamblaje y de otro tipo de PCB con etiquetas de designación de referencia añadidas para su uso exclusivo en Blueprint-PCB. Las etiquetas pueden situarse automáticamente sobre las piezas o colocarse de forma individual. Cada etiqueta de designación de referencia puede formatearse de forma independiente de las demás y mostrarse con líneas guía personalizadas.
Elementos de dibujo inteligentes
Muchos elementos comunes de la documentación de PCB, como los bloques de títulos, los bloques de notas, las llamadas, los diagramas de detalle, las listas de piezas, etc., son totalmente inteligentes. Al arrastrarlos y soltarlos en una hoja desde las numerosas paletas de herramientas, su contenido se rellena inmediatamente con los detalles pertinentes de los datos de diseño. Añada una lista de piezas y aparecerá con los detalles de todas las piezas de un diseño. Añada una pila de capas y se rellenará con los nombres de las capas, el orden, el grosor de las capas y otras propiedades de las capas.