Los mensajes de los operadores van más allá del texto sin formato
Utilice imágenes y mensajes individuales adecuados para que las condiciones y los estados operativos sean más fáciles de reconocer.
Los controladores suelen montarse dentro de un armario, mientras que los usuarios necesitan información fuera de él. ¡LOGOTIPO! El TDE crea una interfaz práctica en la máquina: se puede acceder a los estados de funcionamiento, los mensajes, los parámetros y el contenido visual en una pantalla táctil a color más grande. ¡La configuración cabe en el LOGO! Flujo de trabajo de ingeniería del Soft Comfort V9.
Lea los mensajes y valores importantes en una pantalla de 4,3 pulgadas sin abrir la caja de control.
Utilice los textos de los mensajes configurados libremente y los gráficos compatibles para guiar a los operadores a través del estado y la interacción diarios.
¡Conéctese a través de Ethernet con un intercambio de datos protegido con el LOGO! 9 Módulo básico.
Exhibición | Pantalla táctil resistiva en color de 4,3 pulgadas |
Resolución | 480 × 272 píxeles |
Interfaces | Dos puertos Ethernet |
Contenido compatible | Mensajes operativos, valores, imágenes y textos configurables |
Ingeniería | ¡LOGOTIPO! Soft Comfort V9, incluye configuración y simulación |
Compatibilidad | ¡Diseñado para LOGO! 9; un socio de comunicación del Módulo Básico a la vez |
Utilice imágenes y mensajes individuales adecuados para que las condiciones y los estados operativos sean más fáciles de reconocer.
Las dos interfaces Ethernet facilitan la instalación de la red, incluidas las configuraciones en las que el propio controlador se encuentra en el armario.
¡Configure y pruebe el controlador y su contenido de operador en LOGO! Soft Comfort V9 antes de implementar la aplicación.