Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Logo Home Automation?

¡LOGOTIPO DE SIEMENS! Home Automation lleva el control inteligente a su hogar en una solución compacta y fácil de integrar. Diseñado para ofrecer simplicidad y flexibilidad, LOGO! se adapta perfectamente a su caja de distribución y ofrece una programación intuitiva para funciones cómodas. Con su servidor web integrado, puede administrar la iluminación, la calefacción, la sombra, la ventilación e incluso los sistemas de piscinas desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. ¡Logo! admite la automatización avanzada a través de la conectividad KNX y la integración de sensores para la humedad, el CO₂ y los contactos de las ventanas. La seguridad está integrada con funciones de alarma y notificaciones remotas por SMS o correo electrónico. Desde el riego de jardines y la filtración de piscinas hasta la simulación de presencia y la coordinación en varias habitaciones, ¡LOGO! ofrece un control confiable y personalizable para un hogar más inteligente y seguro.

Ventajas clave

Controla toda la casa

Gestione la iluminación, la calefacción, la sombra, la ventilación y los sistemas exteriores, como la filtración de piscinas y el riego de jardines, en una sola vista. Coordine las habitaciones y simule la presencia para mantener la casa cómoda y activa.

Manténgase informado y seguro

Reciba alertas por SMS o correo electrónico sobre eventos críticos y controle las puertas, ventanas y niveles de agua de forma remota a través de un teléfono inteligente, tableta o PC. Manténgase informado y actúe con rapidez cuando algo cambie.

Mejore la comodidad y la eficiencia

Crea escenarios personalizados con temporizadores semanales, anuales y astronómicos que se adaptan a los hábitos y las estaciones. Optimice la temperatura, el brillo y la ventilación para reducir el uso de energía y mantener las habitaciones agradables.

Funcionalidades destacadas