Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Arquitectura de computación de vanguardia industrial para TI y OT

Amplíe la infraestructura de la fábrica con una arquitectura sólida. Siemens Industrial Edge une la OT y la TI y proporciona una plataforma segura basada en Dockers para gestionar los dispositivos distribuidos, automatizar los despliegues e integrar los datos en tiempo real directamente en la TI de su empresa. Impulse su transformación digital.

Arquitectura modular para la interoperabilidad industrial y los estándares de TI empresarial


Para cumplir con los rigurosos estándares de TI empresariales y moderno automatización industrial exige, Siemens Industrial Edge utiliza una arquitectura desacoplada que separa el plano de control del plano de datos. Este diseño apoya un Seguridad por diseño enfoque y cumplimiento de HIELO 62443 -4-2 para garantizar una protección sólida de los entornos de producción. Esta estructura de varios niveles permite una perfecta orquestación de datos desde el taller hasta la empresa, garantizando la flexibilidad y facilitando mejor, toma de decisiones basada en datos.

Industrial Edge - IT Architecture - Detailed
58075ec2-18d0-43da-8949-a769054213a8-UL-certified-1280x720

Procesamiento de datos escalable con arquitectura abierta

La computación perimetral moderna hace más que procesar datos: simplifica la gestión del ciclo de vida de los sistemas distribuidos en todos los centros de producción. Siemens Industrial Edge permite a los equipos de TI empresariales automatizar el despliegue, la gestión y el funcionamiento (incluidos los parches de seguridad, las actualizaciones del firmware y la configuración) en toda la planta, mejorando agilidad operativa y reducir el tiempo de inactividad de la fabricación. La plataforma ha sido galardonada con el Clasificación platino verificada de UL Solutions Smart Systems en reconocimiento a sus sólidas capacidades y seguridad.

Lo más destacado de la plataforma Industrial Edge

Gestión automatizada del ciclo de vida para una producción eficiente

La arquitectura centralizada reduce los costes operativos y mejora la eficiencia. Las actualizaciones de software automatizadas y el aprovisionamiento sin intervención minimizan el riesgo y maximizan la disponibilidad, sin necesidad de intervención manual.

Administración de despliegue de Industrial Edge

Industrial Edge Management proporciona una administración segura y escalable con una gestión de funciones y derechos centralizada y basada en reglas. El aprovisionamiento flexible de usuarios, los permisos detallados y el registro de auditoría garantizan una seguridad y un cumplimiento sólidos.

Plataforma centrada en los desarrolladores para TI empresarial

Basada en contenedores estándar de Docker, la arquitectura admite cualquier lenguaje de programación para un desarrollo e implementación rápidos de las aplicaciones. La gestión nativa basada en Docker y Kubernetes permite la orquestación automatizada y los flujos de trabajo de CI/CD.

Modelos flexibles de despliegue empresarial

La plataforma Industrial Edge Management se adapta a las necesidades de seguridad y estrategia de TI de su empresa:

  • IEM virtual (local):

    Funciona como un dispositivo virtual en los principales hipervisores, tipo VMware vSphere, Microsoft Hyper-V y VMware Workstation. Aproveche la infraestructura de servidores y las rutinas de respaldo existentes y, al mismo tiempo, mantenga los datos y la gestión dentro de su red local para lograr la máxima soberanía de los datos.

  • IEM Pro (Kubernetes):

    Gestión llave en mano para las plataformas de Kubernetes, incluidos Google Kubernetes Engine (GKE), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) y Azure Kubernetes Service (AKS). Optimizado para grandes flotas de dispositivos, proporciona funciones de aislamiento del hardware, alta disponibilidad y resiliencia mejoradas.

  • Nube de IEM (SaaS):

    Solución alojada por Siemens para sitios distribuidos por todo el mundo. Reduce la carga de trabajo de TI, garantiza una gestión siempre actualizada y da soporte a su red de fabricación global.

Disfrute de lo robusto, gestión de dispositivos a escala empresarial, administración centralizada de flotas y configuración remota en todos los activos industriales.

Maximizar la agilidad operativa: aplicaciones, hardware y seguridad industrial

Amplíe su inteligencia industrial con flexibilidad computación perimetral que apoya el escalado horizontal y vertical, la recuperación ante desastres y la continuidad de la producción. La seguridad es fundamental con Cumple con la norma IEC 62443, seguridad por diseño, Listo para la CRA para 2027, y un arquitectura de confianza cero con RBAC y MFA. La infraestructura crítica está protegida por funciones como las actualizaciones cifradas (SHA-256), el acceso basado en funciones, la protección por fuerza bruta, la segmentación de OT/TI y las auditorías de seguridad automatizadas y el escaneo de contenedores.

Flexibilidad total de Docker

Implemente microservicios en Python, C++ o utilice herramientas con poco código, como Mendix, todas aisladas de forma segura a escala en miles de nodos. El soporte de API abiertas (integración RESTful, GraphQL, documentación de Swagger/OpenAPI) y una arquitectura basada en microservicios permiten una rápida innovación de la TI empresarial.

Icono de Docker.
Captura de pantalla del panel de la aplicación Simatic Edge.

Aplicaciones listas para usar para la optimización de la producción

Acelere el ROI con las aplicaciones industriales preconfiguradas de Siemens, que incluyen una gestión de datos escalable, el streaming en tiempo real a través de Redis y MQTT seguro, y más.

Integración independiente del hardware en el taller

Evite la dependencia del proveedor con un hardware abierto: Edge Runtime funciona en SIMATIC IPC, dispositivos de IoT/escalance, paneles SIMATIC HMI, hardware certificado de terceros y cualquier servidor como dispositivo perimetral virtual. Intégrese sin problemas en cualquier sistema de producción abandonado o totalmente nuevo mediante la conectividad multiprotocolo.

183f2e1d-ca1f-46e9-bee7-a568ef70c709-IE-Device-Family-V2-Oct23-Background-1920x1080