Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Tessent Streaming Scan Network?

Tessent Streaming Scan Network promete una verdadera DFT jerárquica de conectar y usar. Al desvincular la configuración de DFT a nivel básico de los recursos de DFT a nivel de chip, el esfuerzo de planificación e implementación de la DFT se reduce drásticamente y, al mismo tiempo, se reducen los costes de fabricación de las pruebas.

Acelera la comercialización

Logre un aumento de productividad 10 veces mayor mediante una planificación simplificada a nivel de chip. Al desvincular la DFT a nivel de núcleo y de chip, se puede optimizar la compresión a nivel de núcleo sin tener en cuenta otros recursos a nivel de núcleo o chip.

Reducir los costes de las pruebas

Al combinar el ajuste automático del ancho de banda y la generación local de señales DFT, prácticamente se eliminan los espacios en blanco del patrón.

Reduzca el perfil energético hasta un 90%

El SSN proporciona un perfil de potencia más fluido con relojes de cambio y captura escalonados y una mejor simultaneidad. Los núcleos simultáneos que se van a probar se pueden seleccionar mediante programación en lugar de durante el diseño sin afectar al enrutamiento a nivel de chip.

Cómo SSN acelera el tiempo de comercialización

Un enfoque tradicional de las pruebas de escaneo jerárquico presenta desafíos específicos, que se pueden mejorar drásticamente mediante un mecanismo de entrega de pruebas por paquetes. Tessent Streaming Scan Network (SSN) reduce el esfuerzo de planificación e implementación de la DFT hasta 5 veces mediante la entrega de pruebas por paquetes. Vea lo que Pete Orlando dice sobre las últimas noticias de Tessent SSN.

El futuro de Packetized Test

Con la entrega por paquetes de datos de prueba que se está convirtiendo en el estándar del sector para diseños complejos de semiconductores digitales, Geir Eide, director sénior de Gestión de Productos, explica por qué las principales empresas de semiconductores han adoptado el SSN de Tessent para mejorar la implementación de la DFT, la productividad y el tiempo de fabricación de las pruebas.

Los usuarios están consiguiendo hasta 10 veces más en la implementación y la productividad del DFT, y hasta 5 veces menos en el tiempo de las pruebas.

Pregúntele a un experto: un hombre y una mujer tienen una consulta en una oficina.

¿Está listo para obtener más información sobre Tessent?

Estamos listos para responder a sus preguntas.

Con la tecnología Streaming Scan Network de Tessent, podemos ofrecer a nuestros clientes una solución de acceso de prueba escalable ideal para los diseños de circuitos integrados avanzados de hoy y del mañana. El SSN reduce significativamente el esfuerzo necesario para que los diseños complejos sean altamente comprobables.
Sangyun Kim, Vicepresidente del equipo de tecnología de diseño , Samsung Electronics

Más información