Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Hay una persona de pie frente a una pantalla grande que muestra un gráfico con una línea azul y una línea roja.
Tessent Embedded Analytics

UltraSight de Tessent

Acelere la depuración, la validación y la optimización de sistemas en chip (SoC) multinúcleo complejos mediante el uso de la instrumentación no intrusiva integrada. Entonces puede observar lo que ocurre en el diseño cuando el software se ejecuta en el sistema.

Acelere la depuración, la validación y la optimización

Acelere la depuración, la validación y la optimización de los SoC multinúcleo complejos. Los ingenieros de depuración y software pueden aprovechar la instrumentación no intrusiva integrada, como monitores de bus, monitores de red en chip (NoC) y módulos de depuración de CPU. Esto les permite observar el diseño cuando se ejecuta el software operativo en el sistema. Los instrumentos permiten una visibilidad completa del tráfico a nivel de transacción en los autobuses con una amplia gama de mediciones, análisis y recopilación de estadísticas. Todas estas herramientas son altamente configurables e incluyen controles y dependencias tipo «analizador lógico», almacenamiento en búfer local y activación cruzada. Se accede a la instrumentación a través de interfaces estándar como JTAG, USB2 o USB3.

Caso de éxito

Cómo Picocom optimiza los SoC y las redes 5G con Tessent

Escuche a Peter Claydon, presidente de Picocom, y a Gajinder Panesar de Siemens explicar cómo Tessent Embedded Analytics proporciona una monitorización no intrusiva y la información que se utiliza para optimizar los SoC de redes de células pequeñas 5G de Picocom.

Estudiantes que trabajan con ordenadores en un aula de laboratorio
White paper

Depuración del SoC: La necesidad de visibilidad

El software proporciona gran parte de las funciones de un amplio espectro de dispositivos y sistemas. La calidad del software (y la forma en que el software interactúa con el hardware que ejecuta) es primordial.

Diseño de embalaje de circuitos integrados sujetado por un brazo robótico
White paper

Optimizar el rendimiento del SoC con la analítica integrada

Manténgase al día sobre las principales tendencias que afectan a la industria de la tecnología. Descubrirá cómo Tessent Embedded Analytics puede ayudar a optimizar el rendimiento del SoC y convertir la complejidad en una ventaja competitiva.

El hombre usa la tecnología para crear un renderizado
Chip electrónico

Impulse la depuración y la optimización del SoC mediante software integrado

Descubra cómo el software integrado puede ofrecer una alternativa superior a la extracción de información de los monitores integrados en el chip

Más información