Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Seguridad funcional

Questa One Sim FX

Questa One Sim FX es un simulador de fallos de alto rendimiento para mitigar los fallos de hardware aleatorios y garantizar la fiabilidad y la seguridad de los sistemas de automoción. Questa One Sim FX comprueba si su diseño cumple con los estrictos requisitos de inyección de fallos especificados en la norma de seguridad automotriz ISO 26262.

¿Por qué Questa One Sim FX para una seguridad funcional?

Questa One Sim FX es una herramienta de alto rendimiento para simular fallos de forma eficaz en diseños de automóviles complejos. Inyecta fallos en RTL y GLS para identificar y clasificar los fallos con precisión. Las listas de errores y la clasificación de las pruebas optimizadas aceleran el proceso de verificación de seguridad para cerrar rápidamente la campaña.

Cierre rápido de fallos

Simulaciones paralelas de fallos en RTL y GLS que aprovechan la potencia de la red de cálculo para una detección de fallos más rápida y eficiente, lo que acelera el cierre de la campaña de fallos.

Soporte nativo de banco de pruebas

El soporte nativo del banco de pruebas proporciona una integración perfecta con el entorno de simulación, lo que reduce las modificaciones importantes en el banco de pruebas y garantiza que el proceso de simulación de fallos se pueda iniciar con un mínimo de cambios de configuración.

Mejora de la cobertura de fallos

Clasificar las pruebas en función de su eficacia en la detección de fallos garantiza que los fallos más críticos y difíciles de detectar se ejecuten primero, lo que aumenta la cobertura general de los fallos.

Questa One Sim FX

Seguridad automotriz mediante la simulación de fallos

Questa One Sim FX es un potente simulador de fallos que aprovecha las metodologías de optimización avanzadas que le permiten validar sus diseños para una seguridad óptima. Al inyectar los defectos y simular sus efectos, puede comprobar que sus diseños cumplen con los rigurosos requisitos descritos en la norma ISO 26262. Questa One Sim FX también proporciona informes detallados y funciones de depuración para cerrar rápidamente las campañas de fallos.

Questa One Sim FX para una seguridad funcional

Amplíe sus conocimientos sobre Questa One Sim FX

Centro de Asistencia Técnica

La EDA de Siemens ofrece un servicio de atención al cliente de primera clase para Questa One Sim FX y todos nuestros productos.

Verification Academy

La Academia de Verificación proporciona las habilidades necesarias para desarrollar las capacidades del proceso de verificación funcional de una organización, proporcionando un puente metodológico entre las propuestas de valor de alto nivel y los detalles de bajo nivel.

Blog Verification Horizons

Para ayudar a entender las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz, visite nuestro blog para obtener información y actualizaciones sobre conceptos, valores, normas, metodologías y ejemplos.