Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

PowerPro Automatic Power Optimization

La funcionalidad compleja y el alto rendimiento son los principales desafíos para los diseñadores de RTL, la potencia puede ser una sorpresa de última hora si no se le presta atención. Con una agenda ajustada para la grabación, una solución automática de optimización de la energía puede salvar la vida de los equipos de diseño.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Optimización automática de energía

  • Generación RTL de bajo consumo, totalmente automática, con solo pulsar un botón
  • Capacidad de configurar el estilo de generación RTL automática para la lógica de activación generada por PowerPro
  • El RTL original del usuario, la hendidura y el espaciado intactos y conservados
  • ECO flow para invalidar las puertas de reloj o de memoria afectadas

La optimización automática de PowerPro es la única solución de optimización RTL automática de bajo consumo realmente capaz y comprobada en producción disponible en el mercado actual. Basado en motores de análisis secuencial profundo, puede encontrar la compuerta de reloj más eficaz y la compuerta de memoria permite optimizar la energía de manera significativa y, a continuación, escribir automáticamente el RTL optimizado para la energía. También genera un guion para configurar el SLEC-Pro, que es una solución de comprobación de equivalencias lógicas secuenciales, y ejecuta automáticamente la verificación formal para comparar el RTL original de los usuarios con el RTL de bajo consumo generado automáticamente por PowerPro, lo que reduce significativamente el esfuerzo de verificación de los cambios de bajo consumo y se traduce en múltiples mejoras de productividad para los equipos de diseño de RTL.

An infographic showing the power reduction of FL PowerPro system in 2021.

La optimización energética RTL es un paso fundamental en nuestra metodología de diseño de alto rendimiento y bajo consumo para procesadores de gráficos, computación visual y aplicaciones de PC.
Dan Smith, Director de Ingeniería de Hardware, NVIDIA Corporation

Formación sobre PowerPro bajo demanda

Aprenda a utilizar PowerPro para el análisis y la estimación de la potencia tanto a nivel RTL como de puerta y a optimizar la potencia durante el desarrollo del RTL para obtener la menor potencia de diseño posible.

Soporte para PowerPro

Acceda a documentación detallada, publicaciones, recursos y mucho más.

Únase a la comunidad de diseño de circuitos integrados

Únase al debate sobre nuevos temas, reportajes, contenido y expertos técnicos.

Consultoría EDA

Le ayudamos a lograr el máximo impacto empresarial al abordar los complejos desafíos tecnológicos y empresariales con una combinación única de experiencia en desarrollo y diseño y conocimientos metodológicos.