Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Información general

Comprobador de diseño Catapult

Catapult ofrece análisis formales y de líneas para validar la corrección de sus diseños de C ++/SystemC antes de la síntesis. Evite los problemas de diseño asociados con las lecturas de memoria no inicializadas, los accesos a matrices fuera de los límites, las sentencias de conmutación incompletas y los problemas de QoR que pueden producirse al codificar para HLS.


La verificación en C++ reduce los costos hasta en un 80%

promoción de catapult design checker
FUNCIONES CLAVE

Lint formal y estático para C++/SystemC

Catapult Design Checker proporciona varios modos de verificación que eliminan la necesidad de depurar los problemas de su diseño mediante simulaciones. Los problemas de codificación, los problemas de QoR y los posibles desajustes y ambigüedades entre C++/SystemC y RTL se detectan rápidamente, proporcionando información exacta sobre el origen y la causa.

ENCONTRAR PROBLEMAS DE TRABAJO

Estatic Lint para QoR

Encontrar problemas comunes en la codificación antes de Synthesis es fácil con Catapult Design Checker.

static lint para el flujo de QoR: encontrar problemas comunes en la codificación antes de Synthesis es fácil con Catapult Design Checker.
Modo de comprobación personalizada

Concéntrese en problemas específicos

Catapult Design Checker permite al usuario personalizar y priorizar las comprobaciones para centrarse en los problemas urgentes y, al mismo tiempo, reducir el ruido de los problemas ya conocidos.

Diagrama de flujo que muestra los pasos para el proceso de verificación personalizado con flechas que conectan varias formas y elementos de texto.

¿Estás listo para tener una conversación sobre Design Checker?

¡Cualquier duda que pueda tener, tendremos las respuestas!

Capacitación a pedido de Catapult

La biblioteca de capacitación bajo demanda de Catapult High-Level Synthesis (HLS) contiene un conjunto de rutas de aprendizaje con módulos para presentar a los ingenieros el HLS y la verificación de alto nivel.

Grupo de síntesis y verificación de alto nivel

Un grupo para analizar los puntos más sutiles del diseño y la verificación utilizando las herramientas EDA HLS y HLV de Siemens. Únase al debate sobre nuevos temas, funciones, contenido y expertos técnicos.

LBS HLS

Un conjunto gratuito y abierto de bibliotecas implementadas en C++ estándar para el diseño de hardware y software con precisión de bits. Se trata de una comunidad abierta para el intercambio de conocimientos y propiedad intelectual sobre HLS que se puede utilizar para acelerar tanto la investigación como el diseño.

Un icono con una gota de agua azul y el contorno blanco de un libro.

Blog de diseño y verificación de HLS

Blog que cubre las metodologías y técnicas de diseño y verificación de síntesis de alto nivel (HLS) de próxima generación.

Auriculares

Soporte de catapulta

Acceda a documentación detallada, versiones, recursos y mucho más.

Consultoría EDA

Le ayudamos a lograr el máximo impacto empresarial al abordar los complejos desafíos tecnológicos y empresariales con una combinación única de experiencia en desarrollo y diseño y conocimientos metodológicos.