Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Descripción general

Simulación de paquetes IC

Análisis exhaustivo del acoplamiento entre la troquel y el paquete, la integridad de la señal y el rendimiento de la PDN y las condiciones térmicas.

simulación de paquetes

Implementación física y transferencia de fabricación

Se detectan, investigan y validan los problemas de integridad de la señal y la PDN. El modelado y el análisis térmicos 3D predicen el flujo de aire y la transferencia de calor dentro y alrededor de los sistemas electrónicos.

Características principales de la simulación de paquetes

Análisis exhaustivo del acoplamiento entre la troquel y el paquete, la integridad de la señal y el rendimiento de la PDN y las condiciones térmicas. Los problemas de integridad de la señal/PDN se encuentran, investigan y validan. El modelado y el análisis térmicos 3D predicen el flujo de aire y la transferencia de calor dentro y alrededor de los sistemas electrónicos.

Análisis de la caída de tensión y los ruidos de conmutación de circuitos integrados

Las redes de distribución de energía se pueden analizar para detectar problemas de caída de tensión y ruido de conmutación. Identifique los posibles problemas de suministro de energía de corriente continua, como una caída de tensión excesiva, las altas densidades de corriente, el exceso de corriente y el aumento de temperatura asociado, incluida la simulación conjunta del impacto de señal/alimentación/térmico. Los resultados se pueden revisar en formato gráfico e informe.

Analizarnos
Integridad de la señal (SI) problemas en el ciclo de diseño

HyperLynx SI admite análisis de integridad y temporización de señales de interfaz SI, DDR de uso general, análisis de potencia y análisis de cumplimiento para los protocolos SerDes populares. Desde la exploración del diseño previo a la ruta y el análisis de «qué pasaría si» hasta la verificación y la firma detalladas, todo ello con un análisis rápido e interactivo, facilidad de uso e integración con Package Designer.

Análisis exhaustivo de SERDES


El análisis y la optimización de la interfaz SERDES incluyen el análisis de diagramas FastEye, la simulación de parámetros S y la predicción BER. Utilizan la extracción automática de canales, la verificación del cumplimiento de los canales a nivel de interfaz y la exploración previa del diseño. En conjunto, automatizan el análisis de los canales de SERDES y, al mismo tiempo, mantienen la precisión.

Extracción parasitaria entre y dentro de la dieta

Para un diseño analógico, el diseñador debe simular los circuitos del sistema, incluidos los parásitos. Para un diseño digital, el diseñador debe realizar un análisis de temporización estática (STA) en todo el conjunto del paquete, incluidos los parásitos. Calibre xAct proporciona una extracción parasitaria precisa de los TSV, del metal de la parte delantera y trasera y del acoplamiento entre TSV y RDL.

Extracción electromagnética-cuasiestática (EMQS) 3D completa

Creación de un modelo de paquete completo con multiprocesamiento para acelerar el tiempo de entrega. Es ideal para la integridad energética, el SSN/SSO de baja frecuencia y la generación de modelos SPICE de sistemas completos, teniendo en cuenta el impacto del efecto cutáneo en la resistencia y la inductancia. Como parte integral de Xpedition Substrate Designer, está disponible de inmediato para todos los diseñadores de paquetes.

Modelado térmico de paquetes IC 2,5/3D


Modelar interacciones heterogéneas entre paquetes de circuitos integrados 2,5/3D y paquetes térmicos es importante por varios motivos. Diseñar un dispositivo grande de alta potencia, por ejemplo, un procesador de IA o HPC sin tener en cuenta cómo sacar la calefacción, es probable que genere problemas más adelante y se convierta en una solución de embalaje poco óptima desde el punto de vista del coste, el tamaño, el peso y el rendimiento.

Recursos de simulación de paquetes

Más información sobre las capacidades y ventajas de la simulación de paquetes