Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Descripción general

Firma de paquetes

Verificación del diseño de varios conjuntos de matrices y sustratos mediante la identificación de las geometrías por capa por posición de la matriz en el conjunto. La DRC y la LVS se realizan en las geometrías de interfaz entre troqueles con soporte para troqueles de varios procesos.

calibre 3dstack nueva promoción
CARACTERÍSTICAS CLAVE

Verificación de sustratos basada en Foundry/OSAT

Cuando el rendimiento y el tiempo de comercialización controlan la rentabilidad potencial, el uso del Calibre NmDRC para la verificación física permite el éxito. En continua evolución para cumplir con las exigencias de geometrías cada vez más reducidas y metodologías de fabricación complejas, los mazos de reglas de Calibre se prueban mucho antes de que los necesite.

Shift a la izquierda en el diseño de Fabricación en la RDC

Las soluciones de embalaje de próxima generación requieren una aprobación automatizada y comprobada para un rendimiento físico, eléctrico, térmico y de fabricación en un único entorno que permita a los diseñadores gestionar todos estos procesos de un flujo eficiente, repetible y automatizado. Al utilizar Calibre e HyperLynx para la verificación, los diseñadores pueden identificar y resolver los problemas antes de la firma final.

Verificación de metales del sustrato basada en las normas de Foundry/OSAT

La tecnología DRC basada en ecuaciones (eQDRC) aporta extensibilidad de usuario y tiempos de ejecución rápidos a un montón de interacciones complejas de diseño y proceso. El eQDRC permite caracterizar de forma precisa y precisa geometrías complejas, multivariables y ajenas a Manhattan, así como interacciones 2D/3D que tienen un impacto directo en el rendimiento o la capacidad de fabricación.

Verificación de firmas de conjuntos de troqueles apilados 2,5/3D

Proporciona una verificación completa del diseño de los conjuntos de troqueles apilados. Ofrece LVS de ensamblaje 3D para ensamblajes como memorias apiladas, matrices de sensores apiladas, estructuras basadas en interponedores o enrutamiento RDL a nivel de paquete. Los errores o problemas se investigan directamente con el diseño para su atención inmediata. Impulsado por el modelo de ensamblaje 3D de Xpedition Substrate Integrators.

Extracción parasitaria entre muertos y dentro de los muertos

Maximice su diseño para aumentar la eficiencia de fabricación aprovechando la integración con la tecnología Valor. Identifique los posibles problemas de fabricación mientras aún esté en la fase de diseño del sustrato orgánico. Y para agilizar aún más el proceso, puede definir varias etapas del proceso de diseño, cada una con su propia lista de comprobaciones de DFM relevantes para esa etapa.

Recursos de firma de paquetes

Más información sobre las capacidades y ventajas de la firma de paquetes