Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

e-Admission: Smooth, digital patient onboarding impulsado por heyPatient

HeyPatient AG es una empresa suiza de tecnología sanitaria que ofrece una plataforma totalmente integrada y centrada en el paciente en terminales de aplicaciones, web e in situ. <br/>Nuestra solución es compatible con todo el recorrido del paciente, desde la incorporación digital y la programación de citas hasta la coordinación del tratamiento, las llamadas automatizadas de los pacientes, la navegación, la documentación, los formularios, care @home y más. <br/>Al agilizar la comunicación y los procesos con los módulos funcionales de mejores prácticas, mejoramos la experiencia de los pacientes y la eficiencia operativa de los hospitales y clínicas.<br/>La plataforma multifacética está basada en la nube, ofrece 21 idiomas, incluye la red de cuidado personal de los pacientes y está lista con solo pulsar un botón.

¿Por qué Comprobó previamente los datos del paciente directamente en su ERP?

Con el registro y la admisión electrónicos, los proveedores de atención médica agilizan la incorporación de los pacientes al permitir la preinscripción digital antes de la llegada. Los pacientes rellenan los formularios, suben los documentos que eligen, dan su consentimiento legal de forma segura a través de las interfaces que elija y en el idioma que prefieran. El proceso se realiza totalmente sin papel e incluye la verificación segura de la identificación digital del paciente.

Los familiares pueden participar a través de HeyFamily para garantizar que los pacientes vulnerables reciban el apoyo que necesitan. La solución se adapta a sus flujos de trabajo internos y a los requisitos legales y reduce el esfuerzo administrativo al registrarse. Mejora la calidad de los datos, acelera el ingreso y ayuda a los pacientes a sentirse guiados e informados. Especialmente útil en áreas de alto rendimiento, como clínicas ambulatorias, cirugía diurna o radiología

Pantallas de aplicaciones móviles para el registro de pacientes

Ventajas

  • ,, -- --
    Los pacientes completan el ingreso en casa o fuera de casa, sin esperas ni papeleo in situ. Esto crea una experiencia de llegada más tranquila y eficiente y reduce el estrés, especialmente para los pacientes primerizos o vulnerables.

  • El registro digital automatiza la captura de datos y reduce la entrada manual. Esto minimiza el esfuerzo administrativo y evita los errores de transcripción, lo que ahorra tiempo y mejora la precisión de los datos para los equipos clínicos y de facturación.
  • ,,
    Todos los formularios, firmas y subidas cumplen con los requisitos legales e institucionales. El contenido está disponible en 21 idiomas y se puede adaptar de forma flexible a sus flujos de trabajo y grupos de pacientes.

  • Desde la admisión basada en la web a través de su sitio web hasta los flujos basados en aplicaciones, el registro de emergencia en dos pasos o los terminales interactivos: la configuración modular se adapta a varios escenarios y necesidades de los pacientes, y se integra plenamente en sus procesos y su marca.
  • Añada su marca y más

Funcionalidades destacadas

Preguntas frecuentes

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales

Requisitos previos

API basada en FHIR de HL7, documentación disponible