Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Imagen a través de la calidad

Impresión controlada con Image Through Quality y Siemens Financial Services.

Ya sea en la escuela o en la oficina, las impresoras y fotocopiadoras desempeñan un papel valioso: apoyan la colaboración y hacen que el trabajo funcione sin problemas. Las soluciones de impresión actuales son más inteligentes y están diseñadas para funcionar de forma fiable en segundo plano y, al mismo tiempo, los usuarios se centran en las tareas diarias.

Fundada en 1991, empresa de soluciones documentales, Imagen a través de la calidad (ITQ), ha avanzado con la tecnología y ofrece a los clientes las soluciones más rentables y eficientes. La empresa ahorra a los clientes costes de impresión evitables al analizar el uso de las impresoras, agilizar el flujo de documentos y garantizar que los sistemas se utilizan de forma óptima. Las empresas imprimen menos y desperdician menos, a la vez que distribuyen los documentos de forma más eficaz.

La empresa ahorra a los clientes costes de impresión evitables al analizar el uso de las impresoras, agilizar el flujo de documentos y garantizar que los sistemas se utilizan de forma óptima. Las empresas imprimen menos y desperdician menos, a la vez que distribuyen los documentos de forma más eficaz.

Arrendamiento para escuelas

Ahora se puede ofrecer una gama mucho más amplia de equipos a los colegios con planes de financiación de arrendamiento, lo que ayuda a gestionar los presupuestos y a facilitar el flujo de caja. La introducción de la nueva Norma Internacional de Información Financiera (NIIF 16 arrendamientos) en los centros educativos mantenidos y los documentos de consentimiento general asociados concedidos por el Secretario de Estado de Educación (SoS) abre oportunidades de arrendamiento muy necesarias tanto para los centros mantenidos como para las academias.

El director de ventas de ITQ, Eddie Chaplin, destaca una fuente común de residuos. «Los usuarios suelen pulsar el botón de impresión y luego se distraen con otra cosa o simplemente nunca recogen sus documentos. Todos los días, se acumula un montón de papel junto a cada impresora. Las soluciones modernas de gestión de impresión lo hacen imposible. Los documentos solo se imprimen en el punto de recogida o la solicitud se elimina tras un tiempo determinado. La introducción de una solución de impresión segura, en la que la impresión se realiza con una tarjeta o un PIN, normalmente reduce los volúmenes de impresión en torno a un 20%».

Los escritorios compartidos y el trabajo híbrido han hecho que la gestión sofisticada de la impresión sea más importante. Eddie continúa: «Cada máquina debe poder conectarse a una impresora, ya sea que el usuario esté normalmente en la oficina o allí durante el día. ¡Es sorprendente la frecuencia con la que esto sigue siendo un problema! Ofrecemos una solución en la que los ordenadores portátiles encuentran automáticamente la impresora más cercana y descargan el controlador a través de WiFi».

La diversa base de clientes de ITQ incluye hoteles, editoriales, escuelas, fabricantes e incluso iglesias. Para ayudar a gestionar los costes, a casi todos los clientes se les ofrece la opción de alquilar equipos para acceder de forma asequible a soluciones de impresión fiables y mantenidas.

ITQ lleva más de 35 años colaborando con Siemens Financial Services (SFS). SFS ha mantenido su posición de proveedor preferido en todo momento.

Ventajas de una financiación flexible

Para el cliente final

  • Acceso a soluciones de impresión modernas y seguras sin grandes costes iniciales
  • Acuerdos flexibles que facilitan las mejoras

Para ITQ

  • Los pagos el mismo día, los procesos sencillos y el acceso al soporte humano facilitan la finalización de las ventas sin problemas

Póngase en contacto

Obtenga más información sobre las soluciones de financiación de SFS.