Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué un conmutador de media tensión con aislamiento de gas 8DJH 36?

El conmutador 8DJH 36 es un conmutador de barra colectora única de 3 polos con carcasa metálica montado en fábrica, probado en fábrica para instalación en interiores. Es ampliamente utilizado en los sistemas de energía públicos e industriales de nivel secundario de distribución, los parques eólicos y solares y otros mercados, como:

  • Unidades principales locales, subestaciones de transferencia de clientes y subestaciones de conmutación de suministro de energía y servicios públicos
  • Centrales eólicas, solares e hidroeléctricas
  • Plantas de agua y tratamiento
  • Aeropuertos, estaciones de tren y metro
  • Edificios altos
  • Centros de datos

Beneficios clave

Ahorre costes con un diseño fiable y libre de mantenimiento

Elimine los ciclos de mantenimiento, maximice la fiabilidad del suministro y reduzca los costes operativos y de nueva construcción con dispositivos de conmutación, enchufes de cable y recipientes de conmutación cerrados diseñados como sistemas de presión sellados.

Lograr la independencia medioambiental

Proteja los componentes con recipientes de conmutación de acero inoxidable sellados herméticamente, resistentes a la solución salina del aire, la humedad, el polvo y la condensación. Impida la entrada de objetos extraños y cumpla con los requisitos de diseño de clase 2 de la IEC/TS 62271-304.

Añada la seguridad operativa y del personal

Permita un funcionamiento seguro con piezas de alta tensión revestidas de metal, incluidas terminaciones de cable, barras colectoras y transformadores de tensión. Los enclavamientos mecánicos y el acceso exterior a los mecanismos e interruptores auxiliares proporcionan mayor seguridad.

Capacidades destacadas

Explore los recursos y productos relacionados