Nuestros servicios digitales y nuestra amplia cartera de aplicaciones funcionan en conjunto para ofrecer una transparencia total durante todo el ciclo de vida de la planta. Elija el paquete de aplicaciones adecuado para analizar rápidamente las causas principales, asignar los recursos de forma eficiente y ahorrar costes de forma significativa. El análisis de datos flexible simplifica y asegura la recopilación y el procesamiento de datos para que pueda implementar medidas de optimización y lograr la máxima eficiencia operativa.
- Reducir los costes de planificación. Puede ahorrar un 30% con nuestra cartera de software y automatización integral y uniforme para el gemelo digital.
- Mejore el OPEX. Los análisis de macrodatos y el mantenimiento predictivo pueden arrojar resultados un 20% mejores.
- Consulte tamaños de lotes más pequeños. Reduzca el tamaño de los lotes hasta 50 veces con una producción flexible y cadenas de suministro optimizadas.