Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Lograr la automatización y el control integrales de los edificios

Desigo se puede utilizar para realizar tareas integrales de gestión y sistema, y ha optimizado las bibliotecas de aplicaciones y las funciones de control y las bibliotecas de aplicaciones para una amplia gama de requisitos de automatización de edificios.

Desigo Control Point

Con la ayuda de una estación de administración de edificios integrada diseñada para edificios pequeños y medianos, es fácil de operar y supervisar, lo que crea las condiciones de construcción ideales desde cualquier lugar.

Edificio moderno con una arquitectura elegante y un cielo azul, con la tecnología Desigo Control Point Xcelerator

Desigo PXC

Controlador Desigo PXC para control de edificios de alto rendimiento

Elegante controlador Desigo PXC que presenta tecnología avanzada de automatización de edificios con una estética limpia y moderna.

Mejore la eficiencia y la comodidad

Una biblioteca completa y validada que contenga aplicaciones probadas puede reducir significativamente la carga de trabajo de ingeniería, configuración y depuración, mejorar la calidad de los proyectos, reducir el esfuerzo de ingeniería y puesta en marcha y apoyar las estrategias de gestión energética mediante aplicaciones de control probadas.

icon-Hvac-on-demand-1036x582

Producción, distribución y consumo de energía

Las estrategias de control avanzadas coordinan el funcionamiento de la climatización con los requisitos de confort configurados. Los ejemplos incluyen el aire acondicionado, las enfriadoras, las calderas, la calefacción y el agua caliente doméstica.

icono-hoja verde-1036x582

El indicador Green Leaf muestra el consumo de energía

La indicación Green Leaf muestra el estado de rendimiento energético configurado. El algoritmo del dispositivo principal Desigo se puede utilizar para verificar y controlar el consumo de energía y, al mismo tiempo, mantener las condiciones y el confort óptimos del dispositivo.

icon-tx2-economyzer-1036x582

Economizador Desigo tx2

Desigo tx2 Economist controla el funcionamiento del aire acondicionado mediante estrategias de economización configuradas.

icon-tabs-control-1036x582

TABS: Control único de estructuras de edificios de hormigón

El sistema activo de almacenamiento de energía del edificio (TABS) se puede utilizar para calentar o enfriar toda la losa de hormigón.

icono de calentamiento predictivo-1036x582

Controlador de calefacción predictivo: ahorro de energía y costes

Utilice las condiciones del aire exterior para conocer las características de respuesta térmica de los edificios y optimizar los ajustes de temperatura.

icono de grados-días-calentamiento 1036 x 582

La base para una optimización exitosa

La eficiencia de utilización de la energía de los edificios conectados por días de calefacción indica si las medidas de optimización adoptadas han tenido éxito y revela pronto los puntos débiles del equipo.

Desigo ofrece una línea completa de productos para proyectos BIM

El futuro de la industria de la construcción es la digitalización, y el BIM es el método correcto para ayudar a una planificación, construcción y operación eficientes, ya que conecta a todas las partes pertinentes. El controlador Desigo incluye una amplia gama de productos que utilizan datos BIM en formato BIM estándar. A través de estos controladores, es fácil conocer el estado futuro de la industria de la construcción. Los datos BIM que Siemens actualiza periódicamente pueden utilizarse directamente en REVIT o conectarse a IFC, por lo que puede estar seguro de que los datos BIM están siempre actualizados.

bim-graphics-1920x1080

Caso de éxito

La estación de automatización Desigo y el controlador para los dispositivos principales son soluciones excelentes que cumplen con todos los requisitos del edificio. El exitoso caso de Siemens lo ilustra todo.

Fundación Aïsthi, Beirut, Líbano

Aïshti combina las compras con el arte

  • Inspirar el arte y la experiencia de compra a través de mejores condiciones energéticas
  • El sistema Desigo PX de la capa de automatización puede controlar todos los campos técnicos para coordinar los sistemas técnicos conectados del edificio a través de la capa de automatización Desigo.
  • Consiga ahorrar energía y cumpla con todos los requisitos de control de los sistemas eléctricos y mecánicos
Dramáticamente moderna, la Fundación Aïshti de Beirut rompe todos los convencionalismos.

Descarga y soporte

Select...

Centro de descargas

  • Obtenga hojas de datos, manuales, folletos, etc. en el Centro de descargas de Siemens

herramienta

  • Aplicación
  • BIM

Catálogo de productos

  • Sistema de automatización Desigo PX para HVAC y Building Services
  • Sistemas de automatización y control de edificios
  • Herramienta de cálculo de eficiencia energética (EEC)
  • Desigo Automatización de edificios: ahorro de energía y aplicación flexible
  • Catálogo de productos de climatización y sistemas de automatización de edificios