Los diseñadores planifican y simulan virtualmente las fábricas inteligentes del futuro mediante procesos digitalizados. La fábrica virtual se crea en 3D con herramientas de diseño y optimización, lo que nos permite diseñar, diseñar y configurar el entorno de la fábrica y optimizar las operaciones de la fábrica. Al permitir que los equipos de planificación de las instalaciones y diseño de líneas vean el resultado de los planes de forma virtual, puede evitar los costosos gastos y el desperdicio de recursos que se producen cuando se descubren problemas en las instalaciones físicas reales.
Durante el diseño y la planificación de la línea de fábrica, es difícil darse cuenta del impacto de la colocación del equipo y el acceso con las herramientas convencionales de diseño de fábrica. Comprender el rendimiento de las líneas individuales de la fábrica es fundamental para los fabricantes, al igual que entender cómo se mueve el material por la instalación. La ineficiencia puede extenderse a toda la fábrica y a sus sistemas de producción si no es capaz de optimizar el diseño de la fábrica en función de los datos obtenidos durante las fases de planificación y análisis de la ingeniería de producción.
Con las soluciones NX, puede diseñar y visualizar rápidamente los diseños de las líneas de producción y asociarlos a la planificación de la fabricación. Puede optimizar fácilmente el proceso especificando cada paso de la producción hasta gestionar un único recurso de fabricación, como un robot o un dispositivo.