Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Designcenter CAD Value Based Licensing local

¿Busca Value Based Licensing como usuario local de CAD de Designcenter? Encuentre sus opciones de compra aquí.

Innovación sin límites

Sea cual sea la solución de Designcenter X que elija, con los módulos adicionales puede ampliar sus capacidades de CAD/CAM/CAE.

Hay más de 140 módulos adicionales disponibles en 15 dominios principales, lo que le permite configurar Designcenter X según los requisitos específicos de su proyecto, con herramientas de diseño especializadas, aplicaciones de piezas estándar, soluciones de simulación con diseño integrado, kits de herramientas de programación y personalización y traductores directos. Tómese un minuto para revisar el resumen interactivo para explorar las posibilidades de los módulos adicionales de Designcenter.

Su compra en Designcenter X es una inversión preparada para el futuro: cada 6 meses publicamos una nueva versión de complementos que le proporcionan continuamente nuevas funciones e innovaciones. Su puerta de entrada a los complementos de Designcenter X es a través de Value Based Licensing, y los nuevos complementos están disponibles de inmediato en la reserva de fichas.

Designcenter X Value Based Licensing se entrega mediante licencias flotantes, lo que permite a todo su equipo aprovechar un fondo de fichas compartido.

Persona que usa un portátil con gráficos y tablas en la pantalla

Cómo funcionan los complementos

Los complementos Designcenter X se entregan exclusivamente mediante nuestro innovador modelo de licencias basado en el valor flotante, que proporciona una solución rentable con la máxima flexibilidad. Los equipos de ingeniería pueden aprovechar la amplia gama de capacidades, tanto si las necesita a diario como de vez en cuando.

Simplemente compre una reserva de fichas para su equipo. Las licencias flotantes permiten a todo su equipo aprovechar la misma reserva de fichas compartidas. A continuación, utiliza las fichas para los módulos adicionales de entrada y salida, según sea necesario. Cada complemento y herramienta de la biblioteca tiene un valor. Cuando ese complemento esté agotado, el valor del token se resta del fondo. Cuando ese producto deje de usarse, su valor simbólico se vuelve a añadir al fondo compartido disponible.

Forma abstracta en forma de X con vetas claras de color verde azulado y azul que se arremolinan sobre un fondo azul marino oscuro.

Más información sobre los módulos adicionales para Designcenter X

Consulte todos los módulos adicionales disponibles para Designcenter X a través de Value Based Licensing (licencias simbólicas).

Preguntas frecuentes sobre Designcenter X Value Based Licensing

Designcenter X frente a otras soluciones CAD

Descubra cómo Designcenter X para CAD e ingeniería de productos se compara con la competencia.