Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Herramientas de diseño de productos

Modelado 3D Designcenter

Al proporcionar herramientas de modelado CAD en 2D y 3D potentes y versátiles, Designcenter le permite utilizar libremente cualquier enfoque de modelado que se adapte a su desafío de diseño y le ayuda a lanzar productos innovadores al mercado con mayor rapidez.

Versiones de prueba gratuitas de 30 días

Pruebe el software Designcenter

Empiece a diseñar hoy mismo con una prueba gratuita de Designcenter, una solución líder en diseño de productos. Aprenda a desarrollar productos de alta calidad utilizando las capacidades de diseño de alto rendimiento de Designcenter.

Un hombre está sentado en un escritorio mirando su ordenador.

Diseño de ensambles

Cree y gestione modelos de ensamblaje de cualquier tamaño o complejidad con potentes herramientas CAD de diseño de ensamblajes. Con las técnicas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, puede gestionar y navegar por los modelos de ensamblaje y mantener a su equipo organizado y al día:

  • Gestione diseños de ensamblaje complejos a diario
  • Estructuras y restricciones de control de acceso para conjuntos paramétricos que simplifican los cambios de diseño y aceleran la modelización de configuraciones, opciones y variantes
  • Diseñe en el verdadero contexto de su producto
  • Valide sus diseños e identifique y resuelva los problemas con total compatibilidad con maquetas digitales
Ensamble de nave en NX con varios componentes retirados para revelar la estructura interna.

Modelado de figuras

Diseñe la próxima generación de productos de forma más rápida y económica. En una única solución de modelado, utilice un modelado paramétrico completo y de alto rendimiento de estructuras alámbricas, superficies, sólidos y facetas, junto con la potencia de modelado directo de la tecnología síncrona.

La combinación de técnicas de modelado de características con tecnología sincrónica le da un enfoque rápido para crear los diseños que necesita.

Un componente de NX con dimensiones 3D creadas por NX Model Based Definition que se aplican a una función de agujero.

Diseño de forma libre

Explore rápidamente conceptos de diseño alternativos con el software de modelado libre Designcenter.

Este versátil conjunto de herramientas integrado combina modelado 2D, 3D, curvo, superficial, sólido, facetario y sincrónico para crear, evaluar y editar formas de forma rápida y sencilla.

Con las herramientas avanzadas de modelado de forma libre, análisis de formas, renderizado y visualización, obtendrá todas las capacidades de los sistemas de diseño industrial dedicados, así como una integración total con el diseño, la simulación y la fabricación de Designcenter para acelerar el desarrollo.

Imagen de un avión conceptual diseñado con NX Realize Shape, una aplicación de modelado por subdivisión.

Bosquejo del Designcenter

Mejore su productividad. Cada herramienta CAD mecánica tiene algún tipo de dibujo, todo basado en los mismos conceptos básicos. Los enfoques antiguos le impiden repetir de forma eficiente y le permiten cambiar de opinión y adaptar rápidamente su boceto. Se basan en crear muchas reglas y relaciones que controlen el comportamiento.

Pruebe nuestro nuevo enfoque de dibujar. Nuestras últimas funciones de croquis reducen el tiempo de los usuarios para capturar ideas hasta un 30% o más. Muchos usuarios dedican hasta un 15% del día a dibujar; reducirlo, aunque sea por un pequeño margen, supone una mejora significativa de la productividad.

Imagen de un perfil de NX Sketch dimensionado con una dimensión angular que se modifica y se muestran las relaciones del croquis.

diseño de chapa

Cree piezas de chapa de forma eficiente basándose en el conocimiento industrial de las propiedades de los materiales y los procesos de fabricación, utilizando terminología y flujos de trabajo conocidos.

Acceda a las herramientas de diseño de chapa metálica de Designcenter, que incorporan información sobre el material y el doblado, lo que permite al modelo representar el componente formado y las formas en blanco aplanadas. Puede convertir rápidamente modelos sólidos en componentes de chapa metálica y crear piezas de chapa metálica que incluyan otros componentes. Designcenter Advanced Sheet Metal proporciona funciones que permiten modelar piezas de chapa con formas más complejas.

Componente diseñado en diseño de chapa en NX con tres bridas añadidas.
Caso de éxito

MET

Bicycle helmet innovator reduces product development cycle by six months with NX.
Customer Success Story

Bicycle helmet innovator reduces product development cycle by six months with NX

Empresa:MET

Industria:Productos de consumo y comercio minorista

Ubicación:Talamona, Sondrio, Italy