Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Diseño de fábricas

Descubra un nuevo nivel de colaboración con un conjunto de herramientas que permite un flujo de trabajo completo de diseño de máquinas e instalaciones, proporcionando la máxima calidad de diseño en el menor tiempo posible.

Webinar a la carta

Designcenter para pruebas virtuales de aceptación en fábricas

Aprenda a aprovechar el gemelo digital integral, la puesta en marcha virtual de maquinaria industrial y la fábrica virtual con una solución de CAD 3D.

Una vista aérea del campus de una fábrica con un gemelo digital azul superpuesto.

Distribución de la fábrica, diseño de líneas y optimización

Cree, simule, visualice y optimice diseños de fábricas en 3D con mayor rapidez para mejorar la logística de la fábrica y las operaciones de flujo de materiales antes de la producción total.

Los diseñadores planifican y simulan virtualmente las fábricas inteligentes del futuro mediante procesos digitalizados. La fábrica virtual se crea en 3D con herramientas de diseño y optimización, lo que nos permite diseñar, diseñar y configurar el entorno de la fábrica y optimizar las operaciones de la fábrica. Al permitir que los equipos de planificación de las instalaciones y diseño de líneas vean el resultado de los planes de forma virtual, puede evitar los costosos gastos y el desperdicio de recursos que se producen cuando se descubren problemas en las instalaciones físicas reales.

Durante el diseño y la planificación de la línea de fábrica, es difícil darse cuenta del impacto de la colocación del equipo y el acceso con las herramientas convencionales de diseño de fábrica. Comprender el rendimiento de las líneas individuales de la fábrica es fundamental para los fabricantes, al igual que entender cómo se mueve el material por la instalación. La ineficiencia puede extenderse a toda la fábrica y a sus sistemas de producción si no es capaz de optimizar el diseño de la fábrica en función de los datos obtenidos durante las fases de planificación y análisis de la ingeniería de producción.

Con las soluciones de Designcenter, puede diseñar y visualizar rápidamente los diseños de las líneas de producción y asociarlos a la planificación de la fabricación. Puede optimizar fácilmente el proceso especificando cada paso de la producción hasta gestionar un único recurso de fabricación, como un robot o un dispositivo.

Muchos robots trabajando en una línea de una fábrica.
e-book

El impacto del software de gemelos digitales en la fabricación

Descubra cómo los fabricantes de máquinas utilizan el software de gemelos digitales para adaptarse a las últimas tendencias de la industria manufacturera, como la personalización impulsada por el consumidor, las máquinas inteligentes, la hiperautomatización, la competencia mundial y los nuevos modelos de negocio.

Un profesional de fabricación con un chaleco reflectante y un casco verde analiza la maquinaria de una fábrica.