Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Publicación continua

Qué hay de nuevo en Designcenter de junio de 2026

Presentamos la última versión del software CAD Designcenter.

Sintonice el vídeo de estreno de las novedades de Designcenter, junio de 2026, el día del lanzamiento para obtener más información sobre las funciones más recientes de Designcenter.

Nuevas actualizaciones para Designcenter de junio de 2026

Sintonice la edición anual de este año Qué hay de nuevo en Designcenter vídeo de estreno para obtener información sobre las últimas y mejores funciones y mejoras de Designcenter.

Siempre añadimos nuevas funciones como parte del ciclo de lanzamiento continuo del software Designcenter, basándonos en las innovaciones de nuestros expertos en CAD y en los comentarios directos de usuarios de Designcenter como usted.

La versión de junio de 2026 de Designcenter incluye actualizaciones en los bocetos, los ensamblajes, la IA, el diseño de barcos, la colaboración entre dominios y la ingeniería inmersiva. Siga leyendo o vea el estreno para obtener más información y mantenerse al día con los tutoriales detallados de nuestro Blog de Designcenter.

Un dicho gráfico

Designcenter: Un líder en IA

Un gráfico cronológico que representa las actualizaciones del software Designcenter de 2019 a 2025, que muestra las innovaciones en la IA en las innovaciones de CAD.

Descubra un resumen de la rica historia de las funciones de IA del software Designcenter, el líder en ingeniería de productos y CAD con IA. Mejoramos continuamente nuestras funciones de IA en cada versión de Designcenter.

Designcenter permite la colaboración entre dominios

Select...

Notificaciones multiusuario de Designcenter

Reciba actualizaciones de Teamcenter a través de Microsoft Teams en cualquier dispositivo. Además, busque, filtre y consulte las notificaciones con comandos en lenguaje natural con Microsoft Copilot.

Captura de pantalla del software de PLM Teamcenter que muestra las notificaciones de piezas en Designcenter

Designcenter Ingeniería inmersiva

Select...

Mejoras de rendimiento inmersivas en Designcenter

Disfrute de mejoras de rendimiento en las capacidades de ingeniería inmersiva de Designcenter, como una carga más rápida, un menor uso de memoria, más fotogramas por segundo y más, incluso en ensamblajes grandes. Además, vea animaciones más rápidas y fluidas, incluso para Mechatronics Concept Designer.

Mejoras en el rendimiento de ensamblaje de Designcenter

Disfrute de mejoras de rendimiento en Designcenter en junio de 2026, ya que los conjuntos grandes se cargan, guardan y trabajan más rápido.

  • Carga por trozos un 15% más rápida para conjuntos con carga mínima
  • Carga de ensamblajes hasta 3 veces más rápida gracias a la mejora del almacenamiento en caché de los atributos a nivel de componente

Actualizaciones del diseño de barcos de Designcenter

Explore las capacidades nuevas y existentes de diseño de barcos de Designcenter en el estreno de este año. La versión de junio de 2026 incluye dos funciones de edición de varias partes:

  • Parámetros de pintura: Duplique rápidamente los parámetros de una parte a varias otras.
  • Copiar parte entre aviones: Cree una copia «topológica» de una pieza que se ajuste automáticamente a los contextos de una placa diferente del diseño.
Un montaje de barcos grande y complejo en el software CAD Designcenter
Prueba gratuita de 30 días

Pruebe Designcenter X: nuestra solución CAD SaaS

Designcenter X es un Designcenter SaaS en la nube que ofrece toda la potencia de nuestras capacidades de ingeniería a través de cuatro opciones de asientos escalables. Instale Designcenter X fácilmente en sus dispositivos para sin fisuras conectividad. Basándose en la arquitectura Designcenter, puede seguir colaborando entre disciplinas sin pérdida de datos, con la confianza puesta en las capacidades de gestión de datos seguras.

Pruébelo antes de comprar con una prueba de 30 días.

Persona que lleva unos cascos de realidad virtual con un colorido fondo abstracto