Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
CAD inmersivo

Explorador inmersivo de Designcenter

Visualice y revise los datos CAD en una experiencia de realidad virtual o de escritorio inmersiva e interactiva. Explore y desarrolle los diseños antes de dedicar recursos a la creación de prototipos físicos, todo ello en un entorno completo y totalmente inmersivo.

Vídeo

Explorador inmersivo de Designcenter

Vea el vídeo para obtener más información sobre Designcenter Immersive Explorer. Este módulo adicional está disponible a través de Value Based Licensing en la versión de diciembre de 2023 de Designcenter y posteriores.

Ventajas de Designcenter Immersive Explorer

  • Vea los modelos en un entorno inmersivo en 3D para revisar el diseño
  • Utilice los controladores manuales para interactuar con los diseños del espacio virtual
  • Vea las secciones transversales de su modelo para entender la estructura interna
  • Muévase libremente por sus diseños y entornos
  • Aplicar escenas del mundo real a modelar entornos
  • Soporta la mayoría de los kits HMD de realidad virtual de serie a través de OpenXR

Revisiones de diseño inmersivo

Disfrute de las reseñas de diseños en un entorno inmersivo en 3D para interactuar y explorar sus modelos. Puede utilizar cascos de realidad virtual y controladores manuales para navegar, interactuar y revisar sus modelos CAD en este espacio inmersivo.

Renderizado inmersivo de un tractor amarillo con brazos de carretilla elevadora acoplados en el espacio CAD de NX Immersive Explorer.

Modelar escenas del entorno

Modelo CAD 3D de un motor de coche en un entorno virtual inmersivo con elementos de interfaz holográfica

Mejore las visualizaciones de los modelos y el cambio de escena en los entornos circundantes para añadir contexto a sus diseños. Puede navegar por estos entornos de diseño y moverse libremente en todas las direcciones o teletransportarse al instante a lugares específicos, incluso a plataformas.

Marcados de notas de diseño

Recopile sus notas de diseño sin esfuerzo y revise los comentarios del equipo en un entorno inmersivo. Cree marcadores, anotaciones y notas adhesivas en un entorno inmersivo para captar comentarios, entradas y recordatorios durante las revisiones del diseño.

Interfaz de software CAD 3D que muestra un modelo de pieza mecánica con anotaciones de notas de diseño y medidas

Interacción de controles manuales

Interacción manual con una interfaz de modelo 3D holográfica, que muestra un software de diseño inmersivo en un entorno de realidad virtual

Estudie la eficiencia del diseño utilizando los controladores manuales para manipular sus diseños. Explore los flujos de trabajo de revisión eficientes e interactúe de forma inmersiva con los modelos y las piezas individuales, incluida la captura y el reposicionamiento de los componentes.

Pantalla del Navegador del ensamble

Navegue e interactúe con el Assembly Navigator en modo VR para mejorar la inmersión. Esta pantalla de control simulada existe en la aplicación y le permite mover, girar y escalar los componentes.

Navegador del ensamble abierto en el entorno NX CAD de NX Immersive Explorer con el diseño de un eRod en el entorno de Marte.

Seccionamiento de modelos

Modelo CAD 3D de una pieza mecánica con vista en sección transversal, que muestra los componentes internos y la estructura

Vea la sección transversal de un conjunto en cualquier orientación para revisar la disposición interna de las piezas. Esta exclusiva herramienta inmersiva le permite visualizar y entender mejor las características del interior y, al mismo tiempo, proporciona una claridad general en el diseño.

Instantáneas para revisiones de diseño

Capture instantáneas de DMU al instante de sus diseños actuales y guárdelas en la biblioteca. Al recuperar una instantánea, se restaurarán todos los datos de la escena visibles en el momento de su captura, una herramienta útil para documentar las iteraciones del diseño y revisar los modelos durante las revisiones en equipo.

Biblioteca de instantáneas mostrada en NX Immersive Explorer con seis instantáneas de un diseño de avión que incluyen marcados y notas adhesivas.

Experiencia de inmersión en 3D en monitores en 2D

Persona que usa un ordenador con un modelo 3D en la pantalla, rodeada de proyecciones de interfaz holográficas

Visualice modelos en un espacio 3D virtual con un monitor 2D tradicional, ¡sin necesidad de auriculares! Puede entrar en el entorno virtual sin auriculares y navegar por las escenas en pantalla completa de forma inmersiva para obtener más información sobre sus diseños.

Licencias basadas en el valor de Designcenter

Designcenter Immersive Explorer con licencias simbólicas

El módulo Designcenter Immersive Explorer está disponible de inmediato en Designcenter a través de Value Based Licensing. Este impresionante nivel de fidelidad visual, junto con el dinámico software Designcenter, le permite experimentar, interactuar y validar de forma natural a los gemelos digitales en un mundo virtual fotorrealista.

Gráfico que muestra la relación entre usuarios, tokens y productos.

Sumérjase con Designcenter Immersive Designer

Siemens se ha asociado con Sony para crear una pantalla XR montada en la cabeza (HMD) exclusiva de ingeniería inmersiva que se utilizará exclusivamente con el software Designcenter™ Immersive Designer.

El HMD de Sony ofrece la forma más precisa y natural de experimentar, interactuar y colaborar en 3D. La impresionante fidelidad visual, combinada con una integración dinámica de software y hardware, permite a los usuarios disfrutar de la ingeniería inmersiva con los flujos de trabajo más fluidos y fluidos.

El HMD de Sony, una herramienta transformadora que se utilizará en toda la gama Xcelerator de Siemens, amplifica las posibilidades al cerrar la brecha entre el mundo real y el digital.

Explore Designcenter Immersive Designer

Más información sobre la pantalla montada en la cabeza Sony XR

Un hombre con un casco de realidad virtual en 3D de Sony.