Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

SOCIO DE LA ALIANZA OSAT

Tecnologías Deca

Deca es un proveedor exclusivo de tecnología. Mediante acuerdos de transferencia de tecnología y licencia con ASE, SkyWater y Nepes M-Series™, un paquete robusto y totalmente moldeado a nivel de oblea (FOWLP) y Adaptive Patterning® (AP) que permite un diseño durante la fabricación (DDM) único.

La imagen muestra un primer plano de un tejido con un patrón geométrico que se repite en tonos de azul y blanco.

Ofertas de Deca Technologies:

El empaquetado de circuitos integrados avanzado es fundamental para las industrias en las que el alto rendimiento es obligatorio, como las empresas sin fábrica, los sistemas, la defensa y la aeroespacial, los OSAT y las fundiciones.

Paquete a nivel de oblea totalmente moldeado en abanico

La serie M™ de Deca es un paquete robusto y totalmente moldeado a nivel de oblea (FOWLP) con salida en abanico que proporciona una fiabilidad, un rendimiento y una calidad excepcionales; todo ello en formato miniaturizado. La serie M FX está diseñada en la mayoría de los principales teléfonos inteligentes del mundo.

Patrón adaptativo

Adaptive Patterning® (AP) va más allá del tradicional diseño para la fabricación (DFM), su exclusivo diseño durante la fabricación (DDM) adapta cada diseño en tiempo real para adaptarse a las variaciones naturales del proceso, lo que produce interconexiones perfectamente alineadas en cada dispositivo.

Proveedor de tecnología

Mediante acuerdos de transferencia de tecnología y licencia con ASE, SkyWater y Nepes, las tecnologías de la serie M y AP de DECA están disponibles para la industria como estándares emergentes para tecnologías avanzadas de distribución en abanico y tecnologías relacionadas.

Persona con camisa negra de pie contra una pared blanca con borde negro, sujetando un objeto oscuro

La asociación de Deca Technologies y Siemens

Deca desarrolló con Siemens, ASE y SkyWater un flujo de trabajo de patrones adaptables que abarca la planificación del codiseño, la implementación física hasta la verificación del ensamblaje de sustratos y paquetes. Siemens ajustó sus tecnologías Innovator 3D IC, Xpedition y Calibre para adaptarse a los requisitos de Deca.

xPD

Xpedition Package Designer ahora incluye regiones dedicadas a Adaptive Patterning y Shift. Estas regiones se crean e insertan automáticamente, lo que reduce el proceso de 1 a 2 días a solo unos minutos.

Chip semiconductor en capas con matriz interior expuesta en una placa de circuito, trazas de color verde brillante y componentes apilados por encima de los chips circundantes.

Recursos de Deca Technologies

Más información sobre las capacidades y ventajas de Deca Technologies