Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

Predicción automática de fallos en los sistemas transportadores

Tome el control de sus líneas de producción de automóviles con la predicción automática de fallos. Detecte las anomalías en sus sistemas de transporte e identifique sus causas principales para evitar los cuellos de botella, reducir el tiempo de inactividad y ahorrar costes.

Los trabajadores están en una fábrica de automóviles con carrocerías de vehículos azules por debajo de estructuras amarillas y áreas de trabajo acristaladas.

Desafío

¿Cuáles son los principales desafíos para la predicción de fallos en los sistemas de transporte EMS?

  • Los tiempos de inactividad inesperados de un transportista de EMS pueden provocar un tiempo de inactividad en toda la línea de producción
  • Limited ability to detect complex system fault patterns
  • Falta de transparencia para identificar los posibles puntos débiles en las grandes líneas de producción

Solución

Condition monitoring equipado con detección de anomalías para el mantenimiento predictivo

  • Monitorización del estado para identificar los puntos débiles, como la corriente y la temperatura del motor, la detección automática de anomalías, el seguimiento del tiempo de ciclo, etc.
  • Tableros preparados, mapas térmicos, análisis de los X principales y registro automático de eventos
  • Funciones de mantenimiento predictivo para evitar tiempos de inactividad

La complejidad de la fabricación de automóviles sigue aumentando, desde la creciente demanda de vehículos individualizados hasta el aumento de los costos de los recursos. Nuestra solución automática de predicción de fallos para sistemas de transporte simplifica tu línea de producción y te ayuda a:

  • Identificar los puntos débiles, los defectos y las causas principales
  • Detectar cuellos de botella ocultos
  • Registrar automáticamente los eventos
  • Aumentar la disponibilidad del sistema
  • Reducir los tiempos de puesta en marcha y puesta en marcha
  • Ahorrar costos al reducir los tiempos de inactividad no planificados
Los coches en distintas etapas de montaje están suspendidos de los marcos a lo largo de una línea de producción dentro de una planta de montaje de vehículos.

Ventajas que mantienen sus sistemas de transporte en funcionamiento

Simplifique su línea de producción con la predicción automática de fallos. Detecte los puntos débiles y las anomalías mediante la monitorización del estado, consulte los resultados en paneles simplificados y utilice el mantenimiento predictivo para aumentar la disponibilidad, reducir costes y evitar tiempos de inactividad no planificados.

Una pantalla muestra una flecha circular de actualización sobre un círculo verde azulado y una flecha hacia arriba sobre un fondo verde liso.

Tableros simplificados

Vea fácilmente sus datos como paneles de control preparados, mapas térmicos o análisis de los X principales y benefíciese del registro automático de eventos.

Hay una llave sobre un coche, que está por encima de un círculo que contiene una flecha que apunta hacia abajo.

Detectar anomalías

Identifique automáticamente los puntos débiles y detecte anomalías en la corriente y la temperatura del motor, el seguimiento del tiempo de ciclo y más.

Aparecen un icono de coche verde azulado y un icono circular de color verde azulado con una flecha que apunta hacia abajo sobre un fondo liso y de colores uniformes.

Reducir el tiempo de inactividad

Utilice herramientas de mantenimiento predictivo para evitar un tiempo de inactividad no planificado que afecte a toda su línea de producción.

CASO DE ÉXITO

Fabricante mundial de automóviles

Piezas de automóviles manipuladas por robots en una fábrica de automóviles.

Senseye Predictive Maintenance aumenta la OEE

Resultados: Un fabricante amplió su capacidad de mantenimiento predictivo en sus centros de producción mundiales.

  • Decenas de millones en tiempo de inactividad ahorrado
  • Rápida rentabilidad de la inversión de menos de 3 meses
  • Aviso de fallo de máquina con hasta 6 meses de antelación
  • Reducción del mantenimiento preventivo y de las actividades secundarias
  • Mejoras interanuales de la OEE