Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

La alta tecnología ayuda a Pfizer a ganar la carrera contrarreloj

Las nuevas enfermedades requieren nuevos medicamentos y nuevas vacunas: disponibles de forma rápida y mundial, a precios consistentes, de alta calidad y asequibles. En su nueva instalación de alta contención de Friburgo (Alemania), Pfizer confía en las tecnologías más avanzadas de Siemens para hacer frente a estos desafíos.

Sistemas de automatización altamente eficientes para necesidades de medicación altamente eficaces

La medicación moderna suele utilizar sustancias muy activas. Al manipular estas sustancias, se deben cumplir los más altos estándares de seguridad para proteger a los empleados y el medio ambiente. En su nueva planta de HighCon en Friburgo (Alemania), Pfizer confía en las soluciones digitales de Siemens para garantizar una producción especialmente segura, eficiente y sostenible.

40% menos consumo de energía

La plataforma de gestión de edificios Desigo CC reduce el consumo de energía para el control medioambiental hasta un 40% en comparación con las instalaciones tradicionales.

12B pastillas producidas anualmente

La planta de HighCon produce hasta 12 000 millones de pastillas cada año, lo que da a Pfizer una gran ventaja en cuanto a una producción rápida y eficiente.

3/4 Interacción de seguridad OEB

La producción de productos farmacéuticos de categoría OEB 4 utiliza equipos de protección personal OEB 3.

Imagen de Pfizer.

La digitalización hace que las GMP sean eficientes

La digitalización y la automatización son la magia detrás de las plantas ultramodernas y complejas, como la planta HighCon de Pfizer en Friburgo (Alemania). Una cartera digital holística y especialmente desarrollada por Siemens combina soluciones de software y automatización para una producción rápida y segura. Además de una calidad del producto alta y constante, es especialmente importante cumplir con las buenas prácticas de fabricación (GMP). Gracias a la solución de gestión de operaciones de fabricación (MOM), la operación de producción está completamente digitalizada y funciona sin papel.

Gracias a la red inteligente de máquinas y procesos, la planta de Pfizer en Friburgo puede producir de forma más flexible, rápida y con menos recursos.
Günther Bechmann, Director de proyectos de la planta HighCon, Pfizer

Particularmente seguro: HighCon y automatización de edificios de Siemens

Los ingredientes altamente activos ayudan a los pacientes incluso en las dosis más pequeñas. Sin embargo, en producción, deben manipularse con el máximo cuidado. Las plantas HighCon garantizan la máxima pureza y seguridad para las personas y los productos. La planta de Pfizer en Friburgo puede producir medicamentos de la categoría OEB 4. Gracias a un concepto de contención especial y a las tecnologías innovadoras monitorizadas y controladas por Building Services de Siemens, los empleados solo necesitan un equipo de protección personal OEB 3, lo que significa condiciones de producción óptimas y la máxima seguridad, gracias a los innovadores equipos técnicos de construcción.

Imagen de Pfizer.
Desigo CC permite que muchos sistemas se comuniquen entre sí y cooperen a través de un centro de control centralizado. La plataforma es, por lo tanto, la columna vertebral tecnológica de una infraestructura de edificios inteligentes.
Andreas Bühring, Director de ventas, Infraestructura inteligente de Siemens
Pfizer Visual.

Automatización inteligente para una producción farmacéutica sostenible

Para garantizar que la planta de HighCon sea a la vez extremadamente eficiente y sostenible, Building Services de Siemens monitoriza y controla el concepto de contención especial y sus tecnologías innovadoras. La plataforma de gestión de edificios Desigo CC recopila todos los datos de edificios y producción. La conexión inteligente en red y la visualización de los datos reducen el consumo de energía para el control ambiental hasta un 40% en comparación con las instalaciones tradicionales. Lo hace con una productividad impresionante: cada año se fabrican hasta 12 000 millones de pastillas en Friburgo, lo que da a Pfizer una valiosa ventaja en la carrera contrarreloj.