Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Πρόσθετη κατασκευή

Η ταχεία δημιουργία πρωτοτύπων έχει εξελιχθεί σε μια τεχνολογία που τώρα αναφέρεται ως Additive Manufacturing και χρησιμοποιείται σε ολόκληρη τη βιομηχανία για την ταχεία παραγωγή χρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων σε ένα πλήθος υλικών.

Τι είναι η πρόσθετη κατασκευή;

Η πρόσθετη κατασκευή αναφέρεται στην προσθήκη υλικού από στρώμα σε στρώμα χρησιμοποιώντας αυτοματισμό βάσει δεδομένων για τη δημιουργία ενός προϊόντος. Αυτό είναι το αντίθετο της μηχανικής κατεργασίας, η οποία βασίζεται στην αφαίρεση υλικού για να σχηματίσει ένα προϊόν. Η πρόσθετη κατασκευή ονομάζεται μερικές φορές τρισδιάστατη εκτύπωση, αλλά συχνά συνδέεται πιο συγκεκριμένα με βιομηχανική παραγωγή μεγάλης κλίμακας. Βιομηχανική παραγωγή προσθέτων απαιτεί μια ολοκληρωμένη και ψηφιακή ροή εργασίας, ξεκινώντας από το σχεδιασμό και την προσομοίωση και τελειώνοντας με την παραγωγή. Η πρόσθετη κατασκευή έχει επαναστατικό αντίκτυπο στην κατασκευή επιτρέποντας την παραγωγή ολοένα και πιο σύνθετων σχεδίων, μειώνοντας τα απόβλητα υλικών και επιταχύνοντας γρήγορα την κατασκευή.

Το Software είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την προσθετική κατασκευή

Η Siemens NX παρέχει όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε για τη δημιουργία και την παραγωγή σχεδίων για πρόσθετη κατασκευή βιομηχανικής κλίμακας. Η NX χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες όπως το Convergent Modeling, τη βελτιστοποίηση τοπολογίας και τους ενσωματωμένους επεξεργαστές κατασκευής για την προώθηση του εύκολου σχεδιασμού, προσομοίωσης και παραγωγής εξαρτημάτων που κατασκευάζονται με πρόσθετα. Η εξέλιξη της τρισδιάστατης εκτύπωσης έχει προχωρήσει πέρα από την ταχεία δημιουργία πρωτοτύπων και γίνεται μια κύρια διαδικασία κατασκευής που χρησιμοποιείται από βιομηχανίες από την αεροδιαστημική και τις ιατρικές συσκευές έως την ενέργεια και την αυτοκινητοβιομηχανία. Η Siemens πρωτοπορεί με λογισμικό που οδηγεί τη διαδικασία προσθετικής κατασκευής από το σχεδιασμό ή την παραγγελία έως την εκτύπωση.

Σχετικά προϊόντα: Σταθερό επίπεδο NX AM | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A screenshot of a computer screen displaying a toolcraft 2018 interface with various options and settings.

Κατανοήστε τα οφέλη της προσθετικής κατασκευής

Μειώστε το χρόνο εισόδου στην αγορά

Επιταχύνετε τα προϊόντα στην αγορά σε χρόνο ρεκόρ λόγω της ταχείας φύσης της προσθετικής κατασκευής.

Εξαλείψτε τα εργαλεία

Μειώστε την ανάγκη για ακριβά εργαλεία σε σύγκριση με άλλες μεθόδους κατασκευής όπως χύτευση με έγχυση ή χύτευση.

Μεγέθη παρτίδας κατασκευής 1

Κατασκευάστε προσαρμοσμένα ανταλλακτικά επειδή το κόστος δεν αυξάνεται καθώς μειώνεται το μέγεθος της παρτίδας.

Τεχνολογίες και διαδικασίες προσθετικής κατασκευής

Η πρόσθετη κατασκευή μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές όπως το Binder Jetting και το Laminated Object Manufacturing, αλλά οι παρακάτω τεχνολογίες είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες για τρισδιάστατη εκτύπωση.

Υλική εξώθηση (FDM, FFF)

Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί ένα καρούλι υλικού (συνήθως με βάση το πολυμερές) και μια θερμαινόμενη κεφαλή εναπόθεσης. Η κεφαλή λιώνει το νήμα για να εξωθήσει το υλικό σε μακρύ ρεύμα. Το FDM είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στους περισσότερους επιτραπέζιους εκτυπωτές χαμηλού κόστους λόγω της προσιτής τιμής των εξαρτημάτων και των άμεσα διαθέσιμων υλικών σε μορφή νημάτων/καρουλιού. Το Software για FDM πολλαπλών αξόνων πρωτοστάτησε από τη Siemens και τους συνεργάτες μας στις λύσεις NX. Η λύση μας έχει δοκιμαστεί και βελτιωθεί σε αρκετές γενιές και είναι η πιο ισχυρή πλατφόρμα για αυτούς τους τύπους λειτουργιών.

Στερεολιθογραφία (SLA)

Η στερεολιθογραφία είναι μία από τις παλαιότερες διαδικασίες προσθετικής κατασκευής (AM) και χρησιμοποιεί υγρές ρητίνες για τη δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ρητίνες σκληραίνονται χρησιμοποιώντας υπεριώδες φως. Οι εκτυπωτές SLA είναι κάπως διαφορετικοί από άλλες τεχνολογίες επειδή το τμήμα εκτυπώνεται προς την κατεύθυνση —Z. Αυτό σημαίνει ότι μόλις στερεοποιηθεί, κάθε στρώμα του τυπωμένου τμήματος ωθείται προς τα κάτω στη ρητίνη αντί να κατασκευάζεται προς τα πάνω, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες άλλες διαδικασίες.

Σύντηξη κρεβατιού σκόνης (DMLS, SLS, EBM)

Το Powder Bed Fusion είναι ένας όρος που περιγράφει πολλές πρόσθετες διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής πρόσθετων μετάλλων. Όλα περιλαμβάνουν ένα στρώμα από κονιοποιημένο υλικό που συγχωνεύεται στρώμα προς στρώμα με επίπεδο τρόπο. Αυτό γίνεται με πολλαπλούς τύπους υλικών, τόσο πλαστικό όσο και μέταλλο. Ένα πλήθος τεχνολογιών χρησιμοποιείται για τη σύντηξη υλικού σκόνης. Η ολοκληρωμένη φύση του Siemens NX σας επιτρέπει να εκτελείτε τις απαραίτητες εργασίες, όπως τρισδιάστατη ενσωμάτωση εξαρτημάτων στο δίσκο κατασκευής ή κατασκευή δομών υποστήριξης για εκτύπωση PBF χωρίς μεταφράσεις δεδομένων ή χρήση εξωτερικών πακέτων λογισμικού. Το πλεονέκτημα σε αυτό είναι ότι καθώς η γεωμετρία του εξαρτήματος αλλάζει μέσω αναθεωρήσεων, αυτές οι μεταγενέστερες λειτουργίες ενημερώνονται αυτόματα με μικρή αλληλεπίδραση με τον χρήστη, εξοικονομώντας μεγάλο χρονικό διάστημα σχεδιασμού και ρύθμισης.

Εξέλιξη συνδετικών

Το Binder Jetting είναι μια κατηγορία τεχνικών προσθετικής κατασκευής (AM) που χρησιμοποιούν κεφαλές εκτύπωσης τύπου inkjet για την επιλεκτική εναπόθεση ενός υγρού συνδετικού παράγοντα σε κονιοποιημένο υλικό για να σχηματίσουν στερεά, τρισδιάστατα αντικείμενα. Επειδή τα μόρια σκόνης συνδέονται μεταξύ τους με μια συγκολλητική χημική αντίδραση αντί για τήξη ή πυροσυσσωμάτωση από την εφαρμοζόμενη θερμική ενέργεια, οι τεχνικές εκτόξευσης συνδετικού υλικού διακρίνονται από τις τεχνικές σύντηξης κλίνης σκόνης.

Υλικό εκτόξευσης

Η εκτόξευση υλικού είναι μια διαδικασία προσθετικής κατασκευής (AM) στην οποία σταγονίδια υγρής ρητίνης εναποτίθενται επιλεκτικά μέσω κεφαλών εκτύπωσης τύπου inkjet και στερεοποιούνται με έκθεση στο υπεριώδες (UV) φως για να δημιουργηθεί ένα στερεό τρισδιάστατο αντικείμενο. Η εκτόξευση υλικών θεωρείται μία από τις πιο ακριβείς μεθόδους παραγωγής προσθέτων. Με δυνατότητα εκτύπωσης σε στρώματα πάχους μικρότερου των 20 μικρών, το υλικό εκτύπωσης είναι γνωστό για την κατασκευή σχεδίων CAD με λεπτές λεπτομέρειες, υψηλή ακρίβεια και λείες επιφάνειες.

Σχετικά προϊόντα

Σχετικοί πόροι

Λογισμικό προσθετικής κατασκευής

Αυτό το blog θα επικεντρωθεί σε αυτή τη συναρπαστική νέα τεχνολογία και τον ρόλο που διαδραματίζει η Siemens βοηθώντας τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόσθετο.

Community

Λάβετε μέρος στη συζήτηση και λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας από ειδικούς στην παραγωγή προσθέτων.