Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ομάδα που εργάζεται με λογισμικό σχεδιασμού προϊόντων.
Λύση CAD

Λογισμικό σχεδιασμού μηχανικών προϊόντων

Ενισχύστε την αποδοτικότητα και την ποιότητα του σχεδιασμού προϊόντων με μια ισχυρή, ολοκληρωμένη σουίτα λύσεων σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD). Αφαιρέστε τα εμπόδια στην καινοτομία, το σχεδιασμό για τη βιωσιμότητα και μειώστε το κόστος ανάπτυξης χρησιμοποιώντας τις επεκτάσιμες, προσαρμόσιμες λύσεις μας για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Επιταχύνετε το μηχανικό σχεδιασμό προϊόντων

Οι πελάτες απαιτούν σύνθετα, υψηλής ποιότητας και βιώσιμα προϊόντα που παραδίδονται γρήγορα. Για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί, πρέπει να αναπτύξετε και να κυκλοφορήσετε καινοτόμα σχέδια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας μεταβαλλόμενης αγοράς σε λιγότερο χρόνο, σε κορυφαία ποιότητα, με λιγότερα ζητήματα και σε ανταγωνιστικές τιμές.

Το πρόβλημα στο σχεδιασμό προϊόντων σήμερα είναι ότι πολλές εταιρείες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αποσυνδεδεμένα συστήματα σχεδιασμού παλαιού τύπου που δεν υποστηρίζουν μια ολιστική προσέγγιση σχεδιασμού προϊόντων επόμενης γενιάς. Για να είναι επιτυχής, ο σχεδιασμός πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένος με την προσομοίωση, την επικύρωση, την κατασκευή και την υπόλοιπη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων.

62% Η μοντελοποίηση που βασίζεται στην ιστορία είναι άκαμπτη

Το 62% των μηχανικών συμφωνούν ότι η μοντελοποίηση που βασίζεται στην ιστορία μπορεί να είναι ισχυρή αλλά άκαμπτη. Ο σχεδιασμός της ιδέας επιβραδύνεται από τον προ-σχεδιασμό, τα εισαγόμενα μοντέλα πρέπει να αναδημιουργηθούν και η πραγματοποίηση αλλαγών σχεδιασμού στο τελευταίο στάδιο είναι δύσκολη.

49% Η ταχεία αρχική δημιουργία σχεδιασμού είναι απαραίτητη

Το 49% των χρηστών CAD κατατάσσουν την ικανότητα γρήγορης δημιουργίας αρχικών σχεδίων ως σημαντική ανησυχία και ένα επιπλέον 40% λέει ότι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης υπαρχόντων σχεδίων είναι κορυφαία προτεραιότητα.

22% Η συνεργασία σε προηγούμενο και μεταγενέστερο στάδιο είναι κρίσιμη

Το 22% των χρηστών CAD λένε ότι η συνεργασία με εσωτερικές ομάδες ή συνεργάτες σχεδιασμού και κατασκευής είναι μια κορυφαία πρόκληση.

Πώς μπορείτε να σχεδιάσετε και να παραδώσετε προϊόντα επόμενης γενιάς υψηλής ποιότητας στην αγορά γρηγορότερα;

Εφαρμόστε μια ολοκληρωμένη λύση σχεδιασμού μηχανικών προϊόντων για να επιταχύνετε τη λήψη αποφάσεων και την είσοδο στην αγορά. Αυξήστε την παραγωγικότητα έως και 60% επιτρέποντας συνεργατικό, ταυτόχρονο σχεδιασμό σε όλο τον κόσμο.

Τι προσφέρει μια λύση σχεδιασμού μηχανικών προϊόντων;

Ως ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων, το λογισμικό σχεδιασμού προϊόντων υποστηρίζει κάθε πτυχή της ανάπτυξης προϊόντων - διατηρώντας την ακεραιότητα των δεδομένων και την πρόθεση σχεδιασμού. Βελτιώνει το σχεδιασμό για ποιότητα, ασφάλεια και βιωσιμότητα, επιτρέποντας παράλληλα την προσαρμογή και τη βελτιστοποίηση του κόστους.

Καινοτομήστε με το Designcenter, το λογισμικό σχεδιασμού προϊόντων μας

Ξεκλειδώστε το digital twin του προϊόντος σας. Πηγαίνετε πέρα από την απλή μοντελοποίηση και τεκμηρίωση με ενσωματωμένα εργαλεία που καλύπτουν ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Το λογισμικό μας παρέχει ένα πλήρες, ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον από αρχική ιδέα σχεδιασμού έως λεπτομερή σχεδίαση για τον εξορθολογισμό συνεργασία.

Άτομο που εργάζεται με εννοιολογικό σχεδιασμό.

Μηχανικός εννοιολογικός σχεδιασμός

  • Δημιουργήστε ιδέες και έννοιες για ένα νέο μηχανικό προϊόν, σύστημα ή συστατικό
  • Καθορίστε τις θεμελιώδεις πτυχές και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μέσω δημιουργικής εξερεύνησης, ανταλλαγής ιδεών και σκίτσων
Ομάδα που εργάζεται σε ένα σχέδιο.

Μηχανικός προκαταρκτικός σχεδιασμός

  • Βελτιώστε την αρχική ιδέα
  • Μετατρέψτε την ιδέα σε ένα συγκεκριμένο, εφαρμόσιμο σχέδιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων
Άνθρωπος που εργάζεται σε μια πλατφόρμα σχεδιασμού.

Μηχανικός λεπτομερής σχεδιασμός

  • Δημιουργήστε ολοκληρωμένα και εξαιρετικά λεπτομερή σχέδια, σχέδια και προδιαγραφές για ένα μηχανικό προϊόν, εξάρτημα ή σύστημα
  • Μετατρέψτε τα εννοιολογικά και προκαταρκτικά σχέδια σε ένα πρακτικό και κατασκευάσιμο σχέδιο προϊόντος
Γυναίκα που εργάζεται σε υπολογιστή.

Σχεδιασμός σύνθετων δομών

  • Σχεδιάστε, προσομοιώστε και κατασκευάστε σύνθετες δομές πιο αποτελεσματικά και με ακρίβεια
NX CAD

Δωρεάν δοκιμή λογισμικού σχεδιασμού προϊόντων 30 ημερών

Δοκιμάστε το NX CAD και ανακαλύψτε τη δύναμη ενός κορυφαίου λογισμικού σχεδιασμού μηχανικών προϊόντων. Δεν απαιτείται εγκατάσταση, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε το σχεδιασμό μέσα σε λίγα λεπτά. Αποκτήστε πρόσβαση σε προδιαμορφωμένες βιομηχανικές δοκιμές με άδειες χρήσης, δείγματα μοντέλων, αρχεία δεδομένων και προφορτωμένα αρχεία εντολών.

Γυναίκα που κρατά ένα δισκίο.

Ένα αξιόπιστο, βραβευμένο λογισμικό CAD

Η εμπειρία NX CAD ξεπερνά το ισχυρό λογισμικό. Θα υποστηριχθείτε στο ταξίδι σας προς την επιτυχία σε κάθε βήμα του δρόμου.

Δείτε γιατί το NX CAD λαμβάνει σταθερά υψηλές βαθμολογίες για:

  • Ευκολία χρήσης και ρύθμισης
  • Ευελιξία
  • Μοντελοποίηση και οπτικοποίηση
  • Ποιότητα υποστήριξης
Πανό βραβείων G2 2023.
Πριν από την υιοθέτηση του NX, ο κύκλος ανάπτυξής μας χρειάστηκε 12 έως 14 μήνες. Με το NX, μειώσαμε τον κύκλο ανάπτυξής μας σε έξι έως οκτώ μήνες. Αυτό είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα, όχι μόνο επειδή το κόστος έχει μειωθεί αναλογικά, αλλά κυρίως επειδή η ικανότητα του τμήματος ανάπτυξης προϊόντων μας έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πρόσθετο μοντέλο κάθε χρόνο.
Ματέο Τένι, Μηχανικός Προϊόντων, ΣΥΝΑΝΤΉΘΗΚΕ

Μάθετε περισσότερα

Αναπτύξτε με τον τρόπο σας

Οι επιλογές ανάπτυξης προσαρμοσμένες για ομάδες όλων των μεγεθών περιλαμβάνουν on-premise, ένα εικονικό περιβάλλον ή μια υπηρεσία streaming από έναν πάροχο δημόσιου cloud.

Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Ξεκινήστε με την Ακαδημία Xcelerator της Siemens. Κατακτήστε το NX CAD για να γίνετε κορυφαίος ειδικός στον σχεδιασμό μηχανικών προϊόντων.

Γίνετε μέλος της κοινότητας

Συνδεθείτε με συναδέλφους σχεδιαστές, μάθετε νέες τεχνικές, μοιραστείτε ιδέες και βελτιώστε συνεχώς την τεχνογνωσία σας στον σχεδιασμό μηχανικών προϊόντων.

Συχνές Ερωτήσεις

Μάθετε περισσότερα

Ρολόι

Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν | Η δύναμη του έξυπνου γενετικού σχεδιασμού και προσομοίωσης προϊόντων

Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν
| CAD στο σύννεφο με το σύννεφο Azure της Microsoft

Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν
| Λογισμικό CAD επόμενης γενιάς για σχεδιασμό βαρέων οχημάτων

Ακούστε

Podcast | Σχεδιασμός για ταχύτητα χρησιμοποιώντας NX CAD

Podcast
| Συνεργασία ECAD-MCAD

Podcast
| Τα οφέλη του σχεδιασμού στο σύννεφο

Διαβάστε

Ηλεκτρονικό βιβλίο | Οδηγός μηχανικού για τη συνεργασία CAD και τη διαχείριση δεδομένων που βασίζεται σε σύννεφο

Λευκή Βίβλο
| Ενοποίηση του σχεδιασμού ECAD-MCAD PCB μέσω συνεργατικών βέλτιστων πρακτικών

Ενημερωτικό γράφημα
| Κοινές προκλήσεις CAD και πώς να τις ξεπεράσετε