Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
ΛΎΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ

Επιταχύνετε την κατασκευή εξαρτημάτων

Μεταμορφώστε ψηφιακά την παραγωγή σας χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένο λογισμικό για την κατασκευή εξαρτημάτων. Σχεδιάστε αποτελεσματικά, συνεργαστείτε και εκτελέστε παραγωγή υψηλής απόδοσης χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένο λογισμικό για CAD, CAM, CMM, ρομποτική, πρόσθετη κατασκευή και πολλά άλλα.

Βελτιώστε την παραγωγικότητα της κατασκευής εξαρτημάτων

Οι απαιτήσεις των πελατών για γρήγορους χρόνους παράδοσης, σχεδόν τέλεια ακρίβεια και καινοτόμα προϊόντα απαιτούν ευέλικτες διαδικασίες κατασκευής εξαρτημάτων επόμενης γενιάς. Ωστόσο, πολλοί κατασκευαστές εξακολουθούν να βασίζονται σε παραδοσιακές (και συχνά αναποτελεσματικές) διαδικασίες που βασίζονται σε εξειδικευμένες, αποσυνδεδεμένες λύσεις και μερική αυτοματοποίηση.

Για να ικανοποιήσετε τις προσδοκίες των πελατών, παρέχοντας παράλληλα την απαιτούμενη παραγωγικότητα και περιθώρια κέρδους, πρέπει να είστε σε θέση να αυτοματοποιήσετε διαδικασίες, ενώ συνδέετε απρόσκοπτα ομάδες, διαδικασίες, συστήματα και μηχανήματα. Αυτή η ολοκληρωμένη διαδικασία σάς βοηθά να ορίσετε την πιο βέλτιστη διαδικασία κατασκευής εξαρτημάτων, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά αποδοτική παραγωγή στο εργαστήριο.

27%

Το 27% των μηχανικών δήλωσαν ότι οι καθυστερήσεις στην παραγωγή προκαλούνται κυρίως από μεταφορές δεδομένων μεταξύ διαφορετικών λογισμικών και αλλαγών σχεδιασμού που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

21%

Το 21% των εταιρειών αναφέρουν ότι δεν μπορούν να βασίζονται εξ ολοκλήρου στο λογισμικό CAM για την αξιόπιστη δημιουργία διαδρομών εργαλείων. Σε καθημερινή βάση, τροποποιούν χειροκίνητα τις διαδρομές εργαλείων τους στις εφαρμογές λογισμικού CAM.

50%

Πολλοί κατασκευαστές εξακολουθούν να εργάζονται με αποσυνδεδεμένες ροές εργασίας, με πάνω από το 50% να εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτόνομα συστήματα CAD και CAM. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι χρονοβόρα και θα μπορούσε να καθυστερήσει το χρόνο παράδοσης.

Πώς μπορείτε να παράγετε εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας, υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένα και βιώσιμα εγκαίρως και σε κλίμακα - βελτιώνοντας παράλληλα τη συνολική παραγωγικότητα και κερδοφορία σας;

Εφαρμόστε μια ολοκληρωμένη λύση λογισμικού για την κατασκευή εργαλείων και εξαρτημάτων. Αυτοματοποιήστε και συνδέστε απρόσκοπτα τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τις λειτουργίες στο ψηφιακό μηχανοστάσιο χρησιμοποιώντας μια αποδεδειγμένη, ισχυρή σουίτα εργαλείων και λύσεων λογισμικού.

Τι μπορεί να κάνει μια λύση κατασκευής εξαρτημάτων για εσάς;

Παραδώστε εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας γρηγορότερα με απρόσκοπτα ενσωματωμένες λύσεις για την κατασκευή ψηφιακών εξαρτημάτων. Προγραμματίστε μηχανές CNC, ρομπότ, 3D εκτυπωτές και εξοπλισμό ποιοτικής επιθεώρησης. Συνεργαστείτε αποτελεσματικά συνδέοντας ανθρώπους, συστήματα και μηχανές χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό νήμα.

Ενισχύστε την παραγωγικότητα του μηχανουργείου σας

Βελτιώστε την παραγωγή ανταλλακτικών σας με μια ολοκληρωμένη λύση CAD/CAM που προσφέρει ένα πλήρες, ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον από τον αρχικό σχεδιασμό της ιδέας έως τα τελικά εξαρτήματα. Αυτό το ενοποιημένο σύστημα εξασφαλίζει απρόσκοπτες μεταβάσεις τρισδιάστατων μοντέλων μεταξύ εφαρμογών, βελτιστοποιώντας τη ροή εργασίας παραγωγής σας.

Μέλη της ομάδας που συνεργάζονται.

Λογισμικό CAM

Αυτοματοποιήστε τον προγραμματισμό μηχανών CNC (αριθμητικός έλεγχος υπολογιστών) και ρομπότ για την κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες διαδρομής εργαλείων και ενσωματωμένη προσομοίωση που βασίζεται στον κώδικα G.

Άνθρωπος που εργάζεται με έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή.

Πρόσθετη κατασκευή

Σχεδιασμός, προσομοίωση, προετοιμασία και τρισδιάστατη εκτύπωση καινοτόμων προϊόντων. Δημιουργήστε περίπλοκα και πολύπλοκα μέρη με βελτιωμένες γεωμετρίες με μειωμένη σπατάλη υλικών.

Άνθρωπος που εργάζεται σε λογισμικό προγραμματισμού σε έναν υπολογιστή.

Έλεγχος ποιότητας μερών

Επικυρώστε την ποιότητα των εξαρτημάτων χρησιμοποιώντας μια λύση κλειστού βρόχου που συνδέει τον προγραμματισμό επιθεώρησης μηχανών μέτρησης συντεταγμένων (CMM), την εκτέλεση και την ανάλυση μετρημένων δεδομένων.

Άνθρωπος που εργάζεται με λογισμικό σχεδιασμού σε έναν υπολογιστή.

Σχεδιασμός εργαλείων και προσαρτημάτων

Αυτοματοποιήστε το σχεδιασμό συσχετιστικών καλουπιών, προοδευτικών και σφράγιστων καλουπιών και εξαρτημάτων χρησιμοποιώντας εφαρμογές σχεδιασμού που βασίζονται στη διαδικασία.

Άνθρωπος που δουλεύει σε ένα tablet.

Διαχείριση δεδομένων και διεργασιών

Συνδέστε απρόσκοπτα τη μηχανική και το εργοστάσιο χρησιμοποιώντας μια ενιαία πηγή δεδομένων κατασκευής για πιο αποτελεσματική παραγωγή εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας

Είναι η επιχειρηματική σας στρατηγική έτοιμη για cloud;

Επιταχύνετε τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό με λύσεις cloud της Siemens

Μπάνερ σύννεφων
ΚΆΜΕΡΑ NX

Δωρεάν δοκιμή λογισμικού κατασκευής εξαρτημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το NX CAM σήμερα και ανακαλύψτε την κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής απόδοσης.

Προγραμματίστε οποιαδήποτε εργασία χρησιμοποιώντας ένα σύστημα CAM. Μηχανή που χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες, αυτοματοποιεί τον προγραμματισμό NC και αυξάνει το χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος.

Γυναίκα που κρατά ένα δισκίο

Ένας αποδεδειγμένος, αξιόπιστος ηγέτης στην CAM

Η εμπειρία NX CAM ξεπερνά το ισχυρό λογισμικό. Δείτε μόνοι σας γιατί οι χρήστες βαθμολογούν σταθερά το NX CAM υψηλά.

Πανό G2.
Με το NX, είμαστε σε θέση να χαρτογραφήσουμε ολόκληρη τη διαδικασία κατασκευής, από το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό CAM έως την πρόσθετη κατασκευή και τη διασφάλιση ποιότητας, με ένα μόνο λογισμικό. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα νέο στοιχείο από την πρώτη ιδέα σε ένα έτοιμο προς χρήση μέρος μέσα σε 10 ημέρες. Με την προηγούμενη διαδικασία, αυτό θα χρειαζόταν αρκετές εβδομάδες.
Τόμας Χίλγκερ, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδιοκτήτης, Λάιτγουεϊ

Ξεκινήστε το ταξίδι σας στο NX με αξιόπιστη υποστήριξη και εκπαίδευση

Ξεκινήστε το ταξίδι κατασκευής εξαρτημάτων σας με ευκολία. Η προσαρμοσμένη υποστήριξη και οι ευέλικτες προσφορές μας θα σας καθοδηγήσουν στην πορεία.

Κλιμακώστε με τον τρόπο σας

Μείνετε μπροστά με το απρόσκοπτο ενσωμάτωση της NX CAM στην ευρύτερη ψηφιακή λύση κατασκευής μας. Αντιμετωπίστε τις εξελισσόμενες ανάγκες της βιομηχανίας με μια σειρά λογισμικού για τρισδιάστατη εκτύπωση, ρομποτική, σχεδιασμό γραμμών παραγωγής και πολλά άλλα.

Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Ξεκινήστε με Ακαδημία Xcelerator της Siemens. Κατακτήστε το NX CAM για να γίνετε κορυφαίος ειδικός στη βελτιστοποίηση εργαλείων και διαδικασιών κατασκευής εξαρτημάτων.

Γίνετε μέλος της κοινότητας

Συνδεθείτε με συναδέλφους ειδικούς κατασκευής, μάθετε νέες τεχνικές, μοιραστείτε ιδέες και αναπτύξτε συνεχώς την τεχνογνωσία σας στην κατασκευή εργαλείων και εξαρτημάτων.

Συχνές Ερωτήσεις

Μάθετε περισσότερα

Παρακολουθήστε

Βίντεο | Από το σχεδιασμό στο καλούπι: Κατασκευή ενός quadcopter

Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν
| Υψηλής δυναμικής τόρνευσης για επιταχυνόμενη κατασκευή εξαρτημάτων

Βίντεο
| Η Siemens NX επιτρέπει την πρωτοπορία των αντικαταστάσεων γόνατος χωρίς τσιμέντο

Ακούστε

Podcast | Το μέλλον των έξυπνων μηχανών και των έξυπνων βιομηχανιών

Podcast
| Λογικός ψηφιακός μετασχηματισμός στη μεταποίηση

Podcast
| Έξυπνη κατασκευή και βιωσιμότητα

Διαβάστε

Ενημερωτικό γράφημα | Τι θέτει τα σύγχρονα ψηφιακά μηχανουργεία μπροστά από τα παραδοσιακά μηχανουργεία

Ηλεκτρονικό βιβλίο | Μάθετε να κάνετε τον χρόνο παράδοσης της κατασκευής πλεονέκτημα

Μελέτη περίπτωσης | Ο βραβευμένος κατασκευαστής καλουπιών βασίζεται στο NX