Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
ΛΎΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ

Λογισμικό μηχανικής αυτοκινήτων

Προωθήστε τα όρια του σχεδιασμού, της μηχανικής και της καινοτομίας. Ενσωματώστε στρατηγικές προσομοίωσης και δοκιμών, MBSE, τεχνητή νοημοσύνη και πολυφυσική με λογισμικό μηχανικής αυτοκινήτων και εξισορροπήστε τα χαρακτηριστικά μηχανικής απόδοσης του αυτοκινήτου, βελτιστοποιώντας την εμβέλεια, την αποδοτικότητα και την άνεση.

Βελτιστοποιήστε τη μηχανική απόδοσης αυτοκινήτων

Η αυτόνομη και ηλεκτρική επανάσταση είναι εδώ για να μείνει. Αν και η αυτοκινητοβιομηχανία αγκάλιασε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αυτό δεν σημαίνει ότι φτάσαμε συλλογικά στη σύνοδο κορυφής. Για να σχεδιάσετε την καινοτομία γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά, πρέπει επίσης να συνδέσετε ανθρώπους, τεχνολογίες και διαδικασίες. Όταν αυτά λειτουργούν από κοινού, θα είστε σε θέση να κλείσετε το χάσμα μεταξύ της τελειότητας στο ψηφιακό δίδυμο και της τελειότητας στο προϊόν.

80% Μείωση χρόνου στην ανάλυση CAE

Χρησιμοποιώντας την ολοκληρωμένη διαδικασία NX CAD και Simcenter 3D και πρότυπο CAE, η Denso μείωσε το χρόνο που αφιερώθηκε στην ανάλυση CAE έως και 80%. (Ντένσο)

2 ΦΟΡΈΣ Ταχύτερη ανάπτυξη μοντέλου

Εφαρμόζοντας μια προσέγγιση πολυφυσικής, ο Γάλλος κατασκευαστής PSA Peugeot Citroën, βελτιστοποίησε το πακέτο μπαταριών δύο φορές πιο γρήγορα μειώνοντας παράλληλα το κόστος. (PSA Peugeot Citroën)

94% Μειωμένος χρόνος για τον εντοπισμό πηγών θορύβου

Οι μηχανικοί της Honda χρειάζονταν τρεις ή τέσσερις ώρες για να εντοπίσουν από πού προήλθε ένας θόρυβος. Τώρα, μπορούν να το κάνουν σε 15 λεπτά με εξαιρετική ακρίβεια. (Honda)

Ποιες στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μηχανικοί αυτοκινήτων για να αναπτύξουν το ταξίδι τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Εφαρμόστε στρατηγικές προσομοίωσης και δοκιμών χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής αυτοκινήτων για την αντιμετώπιση προκλήσεων στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, της αυτονομίας, του ελαφρού σχεδιασμού, της ασφάλειας, της ολοκλήρωσης συστημάτων, της έγκρισης και της διασύνδεσης.

Τι μπορεί να κάνει το λογισμικό μηχανικής αυτοκινήτων για εσάς;

Η μηχανική απόδοσης αυτοκινήτων χρησιμοποιεί προηγμένες λύσεις προσομοίωσης και δοκιμών σε όλα τα στάδια ανάπτυξης. Βοηθά στη λήψη έγκαιρων αποφάσεων σχεδιασμού, στην εξισορρόπηση αντικρουόμενων χαρακτηριστικών του οχήματος, στην επιτάχυνση του χρόνου κυκλοφορίας στην αγορά και στη μείωση του κόστους.

Μεταμορφώστε τη μηχανική με το Simcenter

Αξιοποιήστε το πιο ολοκληρωμένο, έξυπνο και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προσομοίωσης και δοκιμών για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις μηχανικής σας. Επιταχύνετε την καινοτομία συνδυάζοντας προσομοίωση, επιστήμη δεδομένων μηχανικής και τεχνητή νοημοσύνη. Αποκτήστε ταχύτερες και εξυπνότερες αποφάσεις με ολοκληρωμένες λύσεις για εταιρική συνεργασία.

Λογότυπα της Siemens, ARM και AWS σε μπλε φόντο με κείμενο που αναφέρει την πλατφόρμα PAVE360

100% εικονική μηχανική

  • Μεγιστοποίηση αξίας συνδυάζοντας τεχνογνωσία, εργαλεία και διαδικασίες
  • Βρείτε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αντικρουόμενων λειτουργικών απαιτήσεων
  • Μεταβείτε από τη φυσική αντιμετώπιση προβλημάτων στην εικονική πρόβλεψη πρωτοτύπων
  • Εκτελέστε ταχεία, οικονομικά και ενεργειακά αποδοτική υπολογιστική δυναμική ρευστών Προσομοίωση (CFD) χρησιμοποιώντας υλικό GPU
Ένα ταμπλό ηλεκτρικού αυτοκινήτου που αντιπροσωπεύει τη μηχανική συστημάτων βασισμένων σε μοντέλα της Siemens (MBSE) για καλύτερα σχέδια.

Οχήματα που καθορίζονται από λογισμικό

  • Υιοθετήστε τη μηχανική συστημάτων βάσει μοντέλων (MBSE) για καλύτερα σχέδια
  • Ανάπτυξη στρατηγικών γενετικής μηχανικής για αρχιτεκτονική καινοτομία συστημάτων
  • Χρησιμοποιήστε το AI και το ML για να βελτιώσετε τη μηχανική προϊόντων
  • Επικύρωση και επαλήθευση αυτοματοποιημένων συστημάτων οδήγησης βάσει σεναρίων
Ένα μοντέλο αυτοκινήτου που δείχνει πώς να μεγιστοποιήσετε την αυτονομία χρησιμοποιώντας μια πολυφυσική προσέγγιση για την ανάπτυξη μπαταριών.

Electrification

  • Μεγιστοποιήστε την εμβέλεια χρησιμοποιώντας μια πολυφυσική προσέγγιση για την ανάπτυξη μπαταριών
  • Σχεδιάστε και κατασκευάστε τον ηλεκτρικό κινητήρα σε μια ολοκληρωμένη ροή εργασίας μηχανικής
  • Ισορροπήστε την άνεση των επιβατών, την αποδοτικότητα, τις επιδόσεις και την εμπειρία στο όχημα
  • Βελτιώστε την έλξη και ανάπτυξη αεροδυναμικής οχημάτων

Είναι η επιχειρηματική σας στρατηγική έτοιμη για cloud;

Επιταχύνετε τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό με λύσεις cloud της Siemens

Μπάνερ σύννεφων

Δοκιμή μηχανικής προσομοίωσης αυτοκινήτων Simcenter

Δοκιμάστε τη μηχανική προσομοίωση Simcenter σήμερα και επιταχύνετε τον μηχανικό σχεδιασμό σας. Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να επικυρώσετε τις αλλαγές προϊόντων προσθέτοντας προσομοίωση στο σχεδιασμό CAD, να δημιουργήσετε ευέλικτη κίνηση του αμαξώματος στο πλαίσιο της προσομοίωσης κίνησης αυτοκινήτων, να εργαστείτε σε μεγάλα συγκροτήματα προσομοίωσης και να συσχετίσετε τα αποτελέσματα δοκιμών για την επαλήθευση και την επικύρωση των αποτελεσμάτων προσομοίωσης.

Μια απόδοση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου δύο θέσεων.

Διαβάστε τι λένε οι πραγματικοί μηχανικοί για το Simcenter

Η αντίληψη των χρηστών είναι κρίσιμη. Είναι μια αντανάκλαση του πόσο καλά τα πάει το Simcenter και αν οι συνεχείς κύκλοι κυκλοφορίας λογισμικού μας έχουν απήχηση σε εσάς.

Σήματα ηγέτη του Simcenter G2.
Η δημιουργία ενός οχήματος έξυπνου μέσω της ψηφιακής σύνδεσης της ανάπτυξης και της λειτουργίας θα είναι η επόμενη τεχνολογική επανάσταση. Με τον προκαθορισμό των κύριων τιμών βαθμονόμησης χρησιμοποιώντας προσομοίωση HiL, μπορέσαμε να μειώσουμε τον αριθμό των πραγματικών δοκιμών οχημάτων κατά 40 τοις εκατό.
Μπανγκ Τζε-Σουνγκ, Ph.D, Κέντρο Ε & Α Ανώτερου Μηχανικού, Εταιρεία αυτοκινήτων Hyundai

Ξεκινήστε το μηχανολογικό ταξίδι σας χωρίς κόπο

Αξιοποιήστε τους ειδικούς μας

Αλληλεπιδράστε με συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικής για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το ψηφιακό δίδυμο μηχανικής σας.

Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Ανακαλύψτε πώς Ακαδημία Xcelerator της Siemens μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε το Simcenter και να αυξήσετε γρήγορα την παραγωγικότητα.

Γίνετε μέλος της κοινότητας

Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας Εμπειρογνώμονες του Simcenter και επεκτείνετε τις γνώσεις σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μάθετε περισσότερα

Παρακολουθήστε

Παρουσίαση | Κάντε μια εικονική περιήγηση στην εγκατάσταση διαχείρισης ενέργειας των οχημάτων μας

Μελέτη περίπτωσης | Χρήση βελτιωμένης ψηφιακής διπλής ακρίβειας για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων κινητικότητας

Ακούστε

Podcast | Ψηφιοποίηση και το μέλλον της μηχανικής απόδοσης οχημάτων

Διαβάστε

Λευκή Βίβλο | Υιοθετήστε τη μηχανική συστημάτων βάσει μοντέλων στην ανάπτυξη οχημάτων

Λευκή Βίβλο | Κάντε μηχανικό αντίκτυπο στην ηλεκτροκίνηση των οχημάτων με το ψηφιακό δίδυμο