Η αρένα υψηλής τεχνολογίας SAP Garden βρίσκεται στην καρδιά του Μονάχου.
Με τον φωτισμό, τον έλεγχο θερμοκρασίας πάγου και τον κλιματισμό, μια αρένα υψηλής τεχνολογίας για χόκεϊ επί πάγου και άλλα αθλήματα έχει ιδιαίτερα υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται από ένα ισχυρό, αποδοτικό και συνεχώς διαθέσιμο τροφοδοτικό. Ταυτόχρονα, η λύση θα πρέπει να ταιριάζει απρόσκοπτα στο συνολικό έργο, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και κατά τη λειτουργία. Μια αποδεδειγμένη και αξιόπιστη λύση είναι ζωτικής σημασίας για αυτό.
Κατά την επιλογή ενός αξιόπιστου συνεργάτη για την παροχή ρεύματος στην περιοχή μέσης και χαμηλής τάσης για το έργο SAP Garden, δώσαμε μεγάλη αξία στο να έχουμε ένα συνολικό σύστημα που να είναι συμπαγές και συνεπές. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να επιλέξουμε ένα σύστημα διανομής ισχύος με το οποίο ήμασταν ήδη εξοικειωμένοι και στο οποίο θα μπορούσαμε να βασιστούμε χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό επιλέξαμε τις λύσεις της Siemens.
Μια νέα πολυλειτουργική αρένα κατασκευάζεται στο πάρκο Olympia του Μονάχου, το SAP Garden, το οποίο θα είναι το νέο σπίτι του συλλόγου χόκεϊ επί πάγου EHC Red Bull Munich. Καλύπτοντας πάνω από 22.000 τετραγωνικά μέτρα, θα είναι ένα ευέλικτο στάδιο με χώρο όχι μόνο για περισσότερους από 11.500 καθισμένους και όρθιους θεατές, αλλά και για διάφορους χώρους προπόνησης. Με πάνω από 120 χρόνια εμπειρίας, η heinemann είναι ιδανικά κατάλληλη για την ηλεκτροτεχνική επέκταση του έργου. Πιστοποιημένη ηλεκτρική εταιρεία, εφαρμόζει καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες σε όλες τις ηλεκτρολογικές απαιτήσεις του συγκροτήματος.

Η αρένα υψηλής τεχνολογίας SAP Garden βρίσκεται στην καρδιά του Μονάχου.

Ως εξειδικευμένος εγκαταστάτης για το εμπόριο ηλεκτρολόγων μηχανικών, η heinemann είναι υπεύθυνη για το σύνολο του εργοστασίου και του σχεδιασμού συναρμολόγησης, της εγκατάστασης και της συντήρησης των ηλεκτρικών συστημάτων. Εκτός από την προμήθεια ηλεκτρικών συστημάτων, συστημάτων πληροφορικής, υψηλής και χαμηλής τάσης ρεύματος και τεχνολογίας μετάδοσης τηλεόρασης, η heinemann είναι επίσης υπεύθυνη για τους τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια, στους οποίους περιλαμβάνονται τα συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς και φωνητικού συναγερμού, συστήματα παρακολούθησης βίντεο και ασφάλειας, συστήματα συναγερμού εισβολέων και το κέντρο ελέγχου για την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία.
Η Heinemann επιλέγει τις αποδεδειγμένες, ανθεκτικές και τυποποιημένες λύσεις μας. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα συστήματα μέσης τάσης NXAIR C, οι πίνακες διανομής ισχύος χαμηλής τάσης SIVACON S8 και τα συστήματα μεταφοράς ράβδων SIVACON 8PS. Τα αρθρωτά συστήματα συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη λύση. Κατά τη φάση σχεδιασμού, το χαρτοφυλάκιο λογισμικού SIMARIS διασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ταιριάζει απρόσκοπτα στην υπόλοιπη διαδικασία σχεδιασμού κτιρίων.

Δύο αερομονωμένοι διακόπτες μέσης τάσης NXAIR C, ο καθένας με ισχύ 5 MW, προσφέρουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού για την αρένα υψηλής τεχνολογίας, προσωπική προστασία και πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 62271-200.

Ο αρθρωτός πίνακας διανομής ισχύος χαμηλής τάσης SIVACON S8 εγκαθίσταται στην πολυλειτουργική αρένα σε ένα συμπαγές σχέδιο διπλής πρόσοψης που εξοικονομεί χώρο. Τα συστήματα έχουν επίσης μια περιττή διαμόρφωση.

Τα συστήματα υποδοχής ράβδων SIVACON 8PS εξασφαλίζουν αξιόπιστη διανομή ισχύος από πίνακες διανομής χαμηλής τάσης. Εντυπωσιάζουν με την υψηλή αντίσταση βραχυκυκλώματος και το χαμηλό φορτίο πυρκαγιάς.
Το τοπίο εργαλείων SIMARIS υποστηρίζει τους ηλεκτρολογικούς σχεδιαστές της heinemann με την εφαρμογή ασφαλών, αποτελεσματικών και ψηφιακών λύσεων. Τα εργαλεία σχεδιασμού SIMARIS όχι μόνο συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση, αλλά συμβάλλουν επίσης στην αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία και τη συντήρηση. Τα δεδομένα BIM μπορούν να εξαχθούν από το SIMARIS τόσο ως προγραμματισμένο όσο και ως κατασκευασμένο. Αυτό σημαίνει ότι τα δίδυμα ψηφιακού συστήματος μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα σε δίδυμα ψηφιακού κτιρίου.

Οι σχεδιαστές, οι χειριστές, οι διοργανωτές εκδηλώσεων και οι επισκέπτες επωφελούνται από τις αξιόπιστες λύσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Το συμπαγές σύστημα μεταφοράς ράβδων διαύλων επιτρέπει την αποδοτική χρήση του διαθέσιμου χώρου, μειώνοντας το επενδυτικό κόστος.