Μετρήστε με υψηλή ακρίβεια
Επιτύχετε ποσοστό έως και συν ή μείον 0,2% με τον έλεγχο παρτίδας ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και μια πολύγλωσση οθόνη για ρύθμιση και διάγνωση.
Μετατρέψτε τα ακριβή σήματα ροής σε αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο στο μηχάνημα. Το SITRANS FM MAG 6000 συνδυάζεται με τις εφαρμογές Siemens Unified Edge για να προσφέρει σύγχρονη κεντρική διαχείριση εφαρμογών HMI και γρήγορη κλιμάκωση από γραμμή σε μονάδα.
Δημιουργήστε και ενημερώστε το HMI γρήγορα με τις εφαρμογές Unified Edge, ενώ το MAG 6000 παρέχει ακριβή ροή έως 0,2% για σίγουρο έλεγχο σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
Συνδεθείτε μέσω HART Profibus Modbus ή Foundation Fieldbus και επιφανειακών ετικετών στο Unified Edge για αναλυτικά στοιχεία οπτικοποίησης και συναγερμούς χωρίς να αλλάξετε τον αυτοματισμό σας.
Επιλέξτε την έκδοση Ex de για επικίνδυνες περιοχές με πλήρη λειτουργικότητα IO και, στη συνέχεια, διαχειριστείτε τις εφαρμογές κεντρικά για να τυποποιήσετε τις ενημερώσεις και την ασφάλεια σε όλους τους ιστότοπους.
Επιτύχετε ποσοστό έως και συν ή μείον 0,2% με τον έλεγχο παρτίδας ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και μια πολύγλωσση οθόνη για ρύθμιση και διάγνωση.
Αναπτύξτε το WinCC Unified Runtime και το Online Engineering ως εφαρμογές για τοπική απεικόνιση με κεντρική διαχείριση και γρήγορη επανάληψη.
Η αυτόματη ανάγνωση δεδομένων SENSORPROM ρυθμίζει τις παραμέτρους μέσω του πληκτρολογίου HART ή Profibus και στη συνέχεια επαναχρησιμοποιήστε τις ετικέτες σε έργα Unified Edge για να συντομεύσετε την εκκίνηση.