Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η SINAMICS G180;

Οι μονάδες πλαισίου και ντουλαπιών SINAMICS G180 είναι μονάδες μεταβλητής ταχύτητας. Τα σχεδιάζουμε για απαιτητικές βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου, χημικών και διεργασιών για να παρέχουμε ισχυρό έλεγχο κινητήρα για κρίσιμες διαδικασίες. Τα σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα δημιουργούν προκλήσεις όπως η ενεργειακή αναποτελεσματικότητα, ο υπερβολικός θόρυβος του κινητήρα και η πολύπλοκη ρύθμιση. Το SINAMICS G180 τα αντιμετωπίζει βελτιστοποιώντας τη συχνότητα του κύκλου ρολογιού για τη μείωση των απωλειών του συστήματος και χρησιμοποιώντας μια λειτουργία «τυχαίου μοτίβου» για τη μείωση του θορύβου του κινητήρα.

Απλοποιήστε τη θέση σε λειτουργία με το εργαλείο Inverter Management Software (IMS). Μειώστε τις απώλειες συστήματος με βελτιστοποιημένη συχνότητα κύκλου ρολογιού για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του λειτουργικού κόστους. Υποστηρίξτε την ασφαλή λειτουργία σε επικίνδυνες ζώνες με πιστοποίηση ATEX για συμμόρφωση.

Βασικά οφέλη

Μειώστε τις απώλειες συστήματος και τον θόρυβο του κινητήρα

Μειώστε τις απώλειες συστήματος μέσω βελτιστοποιημένης συχνότητας κύκλου ρολογιού. Μειώστε σημαντικά τον θόρυβο του κινητήρα με τη λειτουργία «τυχαίο μοτίβο» για πιο αποδοτικές και πιο αθόρυβες λειτουργίες.

Απλοποιήστε τη θέση σε λειτουργία και παραμετροποίηση

Επιτύχετε σύντομη, απλή θέση σε λειτουργία και παραμετροποίηση με το εργαλείο Inverter Management Software (IMS). Οι συσκευές περιλαμβάνουν μια συγκεκριμένη περιοχή σύνδεσης για απλοποιημένη ρύθμιση και λιγότερη πολυπλοκότητα.

Βελτιώστε την ευελιξία του συστήματος

Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο φίλτρο du/dt για μεγάλα καλώδια κινητήρα. Λειτουργήστε συσκευές με ονομαστική τάση 500 V και 690 V σε μη γειωμένα τροφοδοτικά γραμμής, χάρη στο ευρύ φάσμα τάσης εισόδου.

Προτεινόμενες δυνατότητες