Οι μηχανικοί δοκιμών NVH αντιμετωπίζουν τη διπλή πρόκληση της μείωσης του χρόνου διάθεσης στην αγορά και του κόστους ανάπτυξης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα και την πληρότητα. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα πρωτοτύπων και ο χρόνος δοκιμών περιπλέκουν περαιτέρω τη δουλειά τους, απαιτώντας αυξημένη αποτελεσματικότητα στην επικύρωση προϊόντων. Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, πρέπει να αξιολογούν πολλαπλές συνθήκες δοκιμών και εφαρμογές, ενώ εξακολουθούν να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα.
Το Simcenter παρέχει αποκλειστικές λύσεις για τη μετατροπή της παραγωγικότητας των εκστρατειών δοκιμών NVH. Συνδυάστε επεκτάσιμο υλικό απόκτησης δεδομένων με λογισμικό μέτρησης δοκιμών, επεξεργασίας και ανάλυσης για να κάνετε τις δοκιμές NVH πιο οικονομικά αποδοτικές. Οι διαισθητικές και επεκτάσιμες λύσεις δοκιμών NVH της Simcenter επιτρέπουν αποτελεσματική μέτρηση, ανάλυση, αναφορά και κοινή χρήση δεδομένων. Υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων NVH σε διαφορετικά στάδια του κύκλου ανάπτυξης, από την αντιμετώπιση προβλημάτων έως τις εκστρατείες δοκιμών απόδοσης πολλαπλών φυσικών με υψηλό αριθμό καναλιών.
Τελευταίες καινοτομίες στις δοκιμές NVH οχημάτων




















-640x360.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)