Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ένας μηχανικός που εργάζεται στο γραφείο με διπλές οθόνες που δείχνουν τρισδιάστατες προσομοιώσεις μηχανικών εξαρτημάτων και δυναμική ρευστών σε φορητούς υπολογιστές και οθόνες.

Τι νέο υπάρχει στο Simcenter Ιούνιος 2026

Μια νέα εποχή για το Simcenter ξεκινά τώρα! Τα πρώην προϊόντα Altair εντάσσονται στην οικογένεια Simcenter για πρώτη φορά.

Γιατί το Σιμκέντρο Σιμσόλιντ;

Το Simcenter Simsolid είναι ένα εργαλείο προσομοίωσης και δομικής ανάλυσης που αλλάζει το παιχνίδι για σχεδιαστές και μηχανικούς. Με την εξάλειψη της προετοιμασίας γεωμετρίας και του πλέγματος, η δομική απόδοση μπορεί να επικυρωθεί μέσα σε λίγα λεπτά σε πλήρως εξοπλισμένα συγκροτήματα CAD, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας τα σφάλματα. Το Simcenter Simsolid επιτρέπει στις ομάδες να φέρνουν ποιοτικά προϊόντα στην αγορά γρηγορότερα και να παραμένουν μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Μια οθόνη υπολογιστή εμφανίζει ένα τρισδιάστατο μοντέλο μηχανικής παράλληλα με έναν πίνακα ρυθμίσεων ή δεδομένων.

Εξαλείψτε την προετοιμασία και επικεντρωθείτε στην ανάλυση

Βελτιώστε τη ροή εργασίας σας εξαλείφοντας την ανάγκη για απλοποίηση γεωμετρίας και πλέγμα. Το Simcenter Simsolid εξαλείφει δύο από τα πιο χρονοβόρα και επιρρεπή σε σφάλματα βήματα στην παραδοσιακή δομική ανάλυση.

Αναλύστε μεγάλα, πολύπλοκα συγκροτήματα με ευκολία

Σχεδιασμένο για ταχύτητα και επεκτασιμότητα, το Simcenter Simsolid χειρίζεται πολύπλοκα εξαρτήματα και μεγάλα συγκροτήματα με εξαιρετική απόδοση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τραχιές επιφάνειες επαφής, κενά ή επικαλυπτόμενη γεωμετρία.

Λάβετε αποτελέσματα σε λεπτά έως δευτερόλεπτα

Το Simcenter Simsolid παρέχει ακριβή αποτελέσματα σε δευτερόλεπτα έως λεπτά σε έναν τυπικό υπολογιστή. Συγκρίνετε γρήγορα πολλαπλά σενάρια σχεδιασμού. Βελτιώστε την ταχύτητα, την ακρίβεια και τη χρηστικότητα για σχεδιασμό με γνώμονα την προσομοίωση σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Πλήρης γκάμα τύπων ανάλυσης

Το Simcenter Simsolid προσφέρει γραμμική και μη γραμμική στατική, θερμική ανάλυση, τροπική ανάλυση, ανάλυση κόπωσης και γραμμικοποίηση τάσης. Υποστηρίζει επίσης προσομοιώσεις δυναμικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου, της συχνότητας, της παγκόσμιας τοπικής, της καμπύλωσης, των σύνθετων υλικών, του τσιμπήματος και της κουδουνίστριας, της θερμικής τάσης και της τυχαίας απόκρισης, επιτρέποντας γρήγορη και ολοκληρωμένη δομική αξιολόγηση.

Μια διεπαφή λογισμικού σε μια οθόνη υπολογιστή εμφανίζει μια μπλε δομή τύπου ραφιού 3D με την ένδειξη «Μελέτη σχεδιασμού 1 | Μοντέλο 1".

Εκτεταμένη βιβλιοθήκη συνδέσεων και υλικών

Υποστηρίζει συγκολλημένες, ολισθητικές και διαχωριστικές επαφές με τριβή, μαζί με μπουλόνια, εικονικούς συνδέσμους, συγκολλήσεις, πριτσίνια, κόλλες, αρμούς και δακτυλίους. Το Simcenter Simsolid χειρίζεται επίσης ένα ευρύ φάσμα τύπων υλικών, συμπεριλαμβανομένων ισοτροπικών, ορθοτροπικών, ελαστοπλαστικών, άκαμπτων υλικών, αερίων και υγρών σωμάτων.

Το λογισμικό τύπου CAD εμφανίζει μπλε κυκλικά στοιχεία σε ροζ ορθογώνιες βάσεις, με γραμμή εργαλείων και πράσινα περιγράμματα οθόνης.

Ποικιλία οριακών συνθηκών

Προσομοιώστε τον τρόπο με τον οποίο ένα σχέδιο αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του, συμπεριλαμβανομένων: ακίνητης, ολίσθησης, μεντεσέ, δύναμης, πίεσης, βαρύτητας, θερμικών, αδρανειακών φορτίων, ανακούφισης αδράνειας, σύσφιξης βιδών/περικοκιών, υδροστατικής, ρουλεμάν, ογκομετρικής διαστολής και συρρίκνωσης, κατανεμημένης και απομακρυσμένης μάζας και απομακρυσμένων φορτί

Μια διεπαφή λογισμικού εμφανίζει ένα πολύχρωμο τρισδιάστατο δομικό μοντέλο.

Ανοιχτό και διαλειτουργικό με όλα τα μεγάλα συστήματα CAD

Υποστηρίζει όλες τις κύριες μορφές αρχείων CAD και PLM, συμπεριλαμβανομένων των CATIA, NX, PTC Creo, Inventor, Fusion 360, SOLIDWORKS, JT, STEP, VDA, Parasolid, ACIS, PLMXML, CGR και STL χωρίς την ανάγκη εισαγωγής/εξαγωγής αρχείων. Προσφέρει επίσης άμεση ενσωμάτωση με το Onshape και το Teamcenter για απρόσκοπτη πρόσβαση στα δεδομένα.

Ένα παράθυρο της Εξερεύνησης αρχείων των Windows εμφανίζει τα «Parasolid», «STEP», «STL», «.x_b», «.step», «.stp», «.iges» και «Όλα τα αρχεία (*.*)».

Δεδομένα εξόδου και οπτικοποιήσεις

Δείτε διάφορους τύπους αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας γραφήματα περιγράμματος, κινούμενα σχέδια, γραφήματα XY, ανιχνευτές και λεπτομερή δεδομένα σχετικά με την τάση, την καταπόνηση, τη μετατόπιση, τους παράγοντες ασφαλείας, τις τροπικές συχνότητες, τα σχήματα τρόπου λειτουργίας και τους παράγοντες συμμετοχής. Τα αποτελέσματα μπορούν να εμφανιστούν σε επίπεδα δεδομένων ή σε τμήματα κοπής, με υποστήριξη για υπέρθεση και περίβλημα πολλαπλών περιπτώσεων φόρτωσης.

Ένα γωνιακό αντικείμενο έχει μια πολύχρωμη επιφάνεια που μοιάζει με θερμικό χάρτη με ανυψωμένα γεωμετρικά μπλοκ και τρύπες.