Το Simcenter E-Machine Design σάς δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξετε γρήγορα σχέδια ηλεκτρικών μηχανών μέσω της διεπαφής χρήστη που βασίζεται σε πρότυπα, μειώνοντας το χρόνο και το κόστος ανάπτυξης.
Μοντελοποιήστε την πολυπλοκότητα - συντονισμένη ακρίβεια ανάλογα με την περίπτωσηΤο Simcenter E-Machine Design είναι το μόνο λογισμικό που σας επιτρέπει να επιλέξετε από αναλυτικά πειράματα EMAG, βαθμονομημένου αναλυτικού EMAG ή μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων [FEM] EMAG. Αυτή η ευελιξία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ακρίβεια και το χρόνο συλλογής δεδομένων απόδοσης στο κατάλληλο στάδιο του σχεδιασμού.
Προχωρήστε γρηγορότερα - με έτοιμα πρότυπαΑφαιρέστε την ανάγκη για έναν ειδικό FEM και την περίπλοκη διαδικασία δημιουργίας ενός μοντέλου, τελειοποίησης του πλέγματος, καθορισμού του επιθυμητού πειράματος και αναθεώρησής του. Αντ 'αυτού, χρησιμοποιήστε το λογισμικό που βασίζεται σε πρότυπα για να εκτελέσετε αυτόματα ένα ευρύ φάσμα πειραμάτων.
Ξεκινήστε την ιδέα σας, ορίστε την με σαφήνεια και ελέγξτε γρήγορα την απόδοσή της, μειώνοντας την εξάρτηση από πολλαπλά φυσικά πρωτότυπα.
Εξερευνήστε τις δυνατότητες — Ολοκληρωμένη λύσηΤο μόνο προϊόν στην αγορά που παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για τον έλεγχο της απόδοσης του μηχανήματος σε «συνθήκες λειτουργίας». Μπορείτε να αποφύγετε πιθανές βλάβες χρησιμοποιώντας αυτόματα, συζευγμένα μαγνητοθερμικά εφέ από την αρχή. Δεν υπάρχει αρχείο δεδομένων ή ανταλλαγή γεωμετρίας για τη λήψη της σύζευξης που εξαλείφει πιθανά σφάλματα χρήστη.
Αυτό είναι το μόνο εργαλείο σχεδιασμού μηχανών που προσφέρει παραμετροποιημένα πρότυπα και δυνατότητες μοντελοποίησης τόσο για μηχανές ακτινικής όσο και για αξονική ροή.
Επιπλέον, το E-Machine Design συνδέεται απρόσκοπτα με τη βελτιστοποίηση ή την εξερεύνηση σχεδιασμού με το προϊόν Simcenter HEEDS με μια ειδικά καθορισμένη πύλη.
Παραμείνετε ενσωματωμένοι — με το Simcenter XceleratorΓια την παραγωγή ενός ηλεκτρικού οχήματος υψηλής τεχνολογίας που είναι τόσο αποδοτικό όσο και αθόρυβο απαιτεί μια ομάδα μηχανικών που εργάζεται στον κινητήρα και το περίβλημα του, το κιβώτιο ταχυτήτων και όχι μόνο για να κατανοήσει ολόκληρη την απόδοση NVH του οχήματος. Τα εργαλεία Simcenter μπορούν να προσομοιώσουν όλες αυτές τις δυνατότητες και οι εγγενείς μορφές αρχείων τους επιτρέπουν στις ενημερώσεις του σχεδιασμού να είναι διαθέσιμες σε όλους τους μηχανικούς, διασφαλίζοντας ότι όλοι εργάζονται πάντα με τα πιο πρόσφατα αρχεία.
Επιταχύνετε, καινοτομήστε και βελτιστοποιήστε τη διαδικασία σχεδιασμού ηλεκτρικών μηχανών
Το Simcenter E-Machine Design είναι ένα νέο προϊόν που βασίζεται στους ώμους των γιγάντων καθώς χρησιμοποιεί τα καλύτερα από τα Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve και Simcenter MAGNET για την αναπαραγωγή πειραμάτων ηλεκτρικών μηχανών.