Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SIMATIC S7-1200 G2;

SIMATIC S7-1200 G2 — η έξυπνη επιλογή για βασικούς αυτοματισμούς

Η ζήτηση για έξυπνες, αποτελεσματικές και αξιόπιστες λύσεις αυτοματισμού αυξάνεται. Οι βιομηχανίες χρειάζονται κλιμακούμενες λύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα χωρίς συμβιβασμούς στην αποδοτικότητα. Η οικογένεια SIMATIC S7-1200 αποτελείται από συμπαγείς προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC), που ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις μέσω βελτιωμένων δυνατοτήτων απόδοσης που συνδυάζουν ισχυρή λειτουργικότητα με σχεδιασμό εξοικονόμησης χώρου.

SIMATIC S7-1200 G2

Προτεινόμενες δυνατότητες

Βελτιωμένη απόδοση και επεκτασιμότητα

Ισχυρή επεξεργασία, βελτιωμένη επικοινωνία και διευρυμένη μνήμη για ταχύτερα δεδομένα και πολλαπλές εργασίες

SIMATIC S7-1200 G2

Ευέλικτη ασφάλεια μηχανών

Οικονομικά αποδοτικές, κλιμακούμενες λύσεις ασφαλείας για ασφαλείς και παραγωγικές λειτουργίες.

Συμβατικοί αυτοματισμοί-s71200g2-σταθμός-1214c-προωθητής-640x360

Αποτελεσματικός έλεγχος κίνησης

Αποτελεσματικός έλεγχος κίνησης για ακριβή, ευέλικτο αυτοματισμό.

SIMATIC S7-1200 G2

Αυξημένη διαφάνεια δεδομένων

Ασύρματη πρόσβαση με δυνατότητα NFC για καλύτερη παρακολούθηση και μειωμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Βασικές προδιαγραφές

CPU 1212 (ΣΤ) Γ

CPU 1214 (ΣΤ) Γ

Δεδομένα RAM

500 κιλ

750 κ

Πρόγραμμα μνήμης RAM.

150/200 κ

250/300 κ

Διατηρούμενη μνήμη

20 kB

20 kB

Απόδοση bit

37 νς

37 νς

Π x Υ x Β (χιλ.)

70 Χ 125 Χ 100

80 Χ 125 Χ 100

Ενσωματωμένο DI/DO

8/6

14/10

Προφινές/Modbus TCP

2 θύρες IRT

2 θύρες IRT

Ενότητες επικοινωνίας

3 ανώτατα

3 ανώτατα

Σύνολο SM+CM

6 ανώτατα

10 ανώτατα

CPU 1212 (ΣΤ) Γ

CPU 1214 (ΣΤ) Γ

Μετρητής υψηλής ταχύτητας

8

8

Σύνολο SBs

1 μέγιστο

2 μέγιστο

Τυπικοί άξονες θέσης (1) |
Μέγιστο (2)

4 | 10

4 | 10

Έλεγχος κίνησης (MC)
Resources (3)

800

800

Εκτεταμένοι πόροι MC (4)

40

40

NFC

Ναί

Ναί

SIMATIC Κάρτα μνήμης

Προαιρετικό

Προαιρετικό

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το SIMATIC S7-1200 G2

Select...
simatic-automations-s71200g2-usecase-EstonianCell-promo-1280x720

Εσθονικό κελί, Εσθονία
S7-1200 στη βιομηχανία χαρτιού

  • Σύστημα Παρακολούθησης Κατάστασης SIPLUS CMS1200 βασισμένο σε PLC SIMATIC S7-1200 για την παρακολούθηση της κατάστασης των μηχανικών εξαρτημάτων.
  • Η λύση επιτρέπει στην Estonian Cell να οργανώνει καλύτερα τα απαραίτητα μέτρα συντήρησης εκ των προτέρων με αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος.
  • Η εταιρεία επωφελείται από τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων, επειδή οι πιθανές βλάβες εντοπίζονται εκ των προτέρων και μπορούν να αποφευχθούν.

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους

Λήψεις

Κατεβάστε | Επισκόπηση προϊόντος SIMATIC S7-1200
Κατεβάστε
| Κατάλογος ST 70 - Προϊόντα για Πλήρως Ολοκληρωμένο Αυτοματισμό
Κατεβάστε
| Εγχειρίδια, Οδηγίες λειτουργίας κ.λπ.
Κατεβάστε
| Προδιαγραφές διαγωνισμού

Υποστήριξη

Υποστήριξη | Εργαλείο επιλογής TIA - Επιλογή και διαμόρφωση προϊόντων
Υποστήριξη
| Εργαλείο αυτοματισμού SIMATIC — Υποστήριξη για θέση σε λειτουργία, ρύθμιση και σέρβις
Υποστήριξη
| PRONETA - Εργαλείο θέσης σε λειτουργία και διάγνωση δικτύων PROFINET

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Υπηρεσίες Υποστήριξης
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
| Υπηρεσίες ανταλλακτικών
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
| Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες