Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΈΚΔΟΣΗ

WinCC V8.2: Μάθετε τι νέο υπάρχει

Μεταμορφώστε τις λειτουργίες SCADA με το SIMATIC WinCC V8.2, συνδυάζοντας την ετοιμότητα AI, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τη συνδεσιμότητα και τη σύγχρονη μηχανική.

Τι νέο υπάρχει;

Το WinCC V8.2 προσφέρει συνδεσιμότητα έτοιμη για τεχνητή νοημοσύνη, απρόσκοπτη ενσωμάτωση IT/OT, ισχυρή ασφάλεια, σύγχρονες τεχνολογίες ιστού και βελτιωμένες ροές εργασίας μηχανικής. Τα κυριότερα σημεία παρακάτω παρουσιάζουν μερικές από τις πολλές βελτιώσεις και τις νέες δυνατότητες που διατίθενται στο WinCC V8.2.

Σενάριο

Επεκτείνετε τις δυνατότητες αυτοματισμού με την προσθήκη JavaScript για παγκόσμιες ενέργειες παράλληλα με τις υπάρχουσες γλώσσες δέσμης ενεργειών ANSI-C και VBS.

  • Παράλληλη εκτέλεση σεναρίων για καλύτερη απόδοση
  • Πλήρης πρόσβαση σε ετικέτες, συναγερμούς και αντικείμενα καταγραφής ετικετών
  • Έξυπνος επεξεργαστής βοήθειας με IntelliSense, έλεγχο σύνταξης και αυτόματη συμπλήρωση

Ετοιμότητα AI

Ξεκλειδώστε την ετοιμότητα τεχνητής νοημοσύνης με έναν διακομιστή MCP που παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε λειτουργικά και τεχνικά δεδομένα μέσω API REST.

  • Πρόσβαση σε δεδομένα χρόνου εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων ετικετών, αρχείων και συναγερμών
  • Ανάγνωση πρόσβασης σε δεδομένα μηχανικής και διαμόρφωσης
  • Ευφυής χειριστής και αναλυτική υποστήριξη μέσω φυσικής γλώσσας

Ενσωμάτωση IT/OT

Γεφυρώστε τη λειτουργική τεχνολογία και την τεχνολογία πληροφοριών μέσω βελτιωμένης συνδεσιμότητας και πρόσθετων προτύπων επικοινωνίας.

  • Νέα κανάλια επικοινωνίας π.χ. BACnet για ενοποίηση αυτοματισμού κτιρίων
  • Δημοσίευση και εγγραφή MQTT μαζί με αρχιτεκτονικές Unified Namespace (UNS)
  • Πλεονισμός για κανάλια επικοινωνίας όπως OPC UA, Modbus TCP

Τυποποίηση

Τυποποιήστε την αρθρωτή μηχανική αυτοματισμού με υποστήριξη για καθιερωμένα βιομηχανικά πρότυπα και επαναχρησιμοποιήσιμες έννοιες.

  • Κατασκευασμένο για τυποποίηση με ενσωμάτωση μεταξύ προμηθευτών, αντικειμενοστρεφή μηχανική, επαναχρησιμοποιήσιμες βιβλιοθήκες, δυναμικά SVG και πολλά άλλα
  • Υποστήριξη για το πακέτο τύπου ενότητας (MTP)
  • Υποστήριξη για τη βιβλιοθήκη λειτουργιών ελέγχου SIMATIC (CFL)

WebUx

Ενεργοποιήστε την ευέλικτη και επεκτάσιμη οπτικοποίηση βασισμένη σε HTML5 με απρόσκοπτη πρόσβαση του προγράμματος περιήγησης σε εφαρμογές WinCC σε όλες τις συσκευές. Μια κεντρική, διαισθητική συνοδευτική εφαρμογή βελτιστοποιεί την πρόσβαση σε πολλά συστήματα WinCC.

  • Προσαρμοστικός σχεδιασμός με κλιμάκωση οθόνης για επιτραπέζιους υπολογιστές, tablet και συσκευές smartphone
  • Αυτόματη ανίχνευση διαστάσεων οθόνης πελάτη για βελτιστοποιημένη απεικόνιση
  • Υποστήριξη για σενάρια εξισορρόπησης φορτίου και πλεονασμού

Cybersecurity

Ενισχύστε την ασφάλεια του συστήματος με βελτιωμένη διαχείριση πιστοποιητικών, έλεγχο πρόσβασης και δυνατότητες διαχείρισης χρηστών, βασιζόμενοι σε μια βάση με πιστοποίηση IEC 62443.

  • Υποστήριξη πρωτοκόλλου διαχείρισης πιστοποιητικών (CMP)
  • Υποστήριξη για στοιχείο διαχείρισης χρηστών (UMC)
  • Προετοιμασμένο για επερχόμενα πρότυπα ασφαλείας