Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
ΚΙΤ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ

SIMATIC S7‑1200 G2

Η σωστή επιλογή για τις περισσότερες εφαρμογές
Μια λύση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων μηχανών

  • Αυξημένη απόδοση και επεκτασιμότητα — υποστήριξη έως και 31 συσκευές σε ένα ΠΡΟΦΙΝΈΤ δίκτυο συμπεριλαμβανομένων ΙΡΤ, αυξημένη υπολογιστική ισχύς, επεκτάθηκε πρόγραμμα και μνήμη δεδομένων, και ένα μειωμένο συνολικό πλάτος κατά περίπου 25% σε σύγκριση με την προηγούμενη οικογένεια S7-1200.
  • Έλεγχος κίνησης υψηλής απόδοσης - ενσωματωμένες λειτουργίες ελέγχου κίνησης. Ο ελεγκτής επιτρέπει απλό και συντονισμένο έλεγχος άξονα καθώς και βασική κινηματική, εξασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια κίνησης.
  • Ασφάλεια μηχανών — Ολοκληρωμένο λειτουργίες ασφαλείας και ενσωματωμένο Πρωτόκολλο ProfiSafe για επικοινωνία με μετατροπείς συχνότητας που διαθέτουν Ασφάλεια ενσωματωμένη υποστήριξη.
  • Προηγμένα διαγνωστικά — ενσωματωμένο NFC παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα συσκευής, διαγνωστικών και λειτουργικών δεδομένων μέσω Κινητές συσκευές Android/iOS, μειώνοντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και αυξάνοντας την αποδοτικότητα των υπηρεσιών.

Κιτ εκκίνησης

(Αριθμός καταλόγου: PL2: ΔΙΦΑ-1200ΓΚ2)

6ΕΣ7214-1ΑΦ50-0XΒ0

CPU 1214ΦΚ ελεγκτής, ενσωματωμένος 14 ψηφιακές είσοδοι, 10 ψηφιακές έξοδοι,
Μνήμη προγράμματος 300 kB και Μνήμη δεδομένων 750 kB

6ΕΣ7822-0ΑΑ25-0ΓΙΑ5

STEP 7 Βασικό V21 Λογισμικό,
εργαλείο μηχανικής για την ανάπτυξη προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων Ασφάλεια λειτουργικότητα

Τιμή (καθαρή)

710 ΕΥΡΏ

Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ και δεν αποτελούν προσφορά κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα. Διατηρούμε το δικαίωμα να υποβάλλουμε προωθητικές προσφορές αποκλειστικά σε επιλεγμένους επιχειρηματικούς πελάτες. Η προώθηση δεν απευθύνεται στους καταναλωτές.

Siemens Sp. z ο.ο., Ελ. Żupnicza 11, 03‑821 Βαρσοβία, Πολωνία | Τηλ. +48 22 870 9000 | Επαρχιακό Δικαστήριο της Πρωτεύουσας της Βαρσοβίας, 14η Εμπορική Διεύθυνση του Εθνικού Δικαστηρίου, KRS 0000031854, Μετοχικό κεφάλαιο: PLN 96.831.415.00 | Κωδικός φόρου (NIP): 526‑03‑02‑870

Ραντάρ του προϊόντος

Το ραντάρ προϊόντων είναι το επίσημο εργαλείο της Siemens που υποστηρίζει την αναζήτηση προϊόντων.