Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Gridscale X PSS E

Ξεκλειδώστε το μέλλον του πρακτικού σχεδιασμού μετάδοσης

Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν ο σχεδιασμός πρέπει να εξελιχθεί. Είναι αν οι οργανισμοί μπορούν να εξελιχθούν αρκετά γρήγορα για να συμβαδίσουν με τις απαιτήσεις μιας οικονομίας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Χαμογελαστός εργάτης ενέργειας φορώντας ένα σκληρό καπέλο στο τηλέφωνο, επικαλυμμένο με στυλιζαρισμένο γραφικό «X» της Siemens σε σκούρο μπλε φόντο.

Η Siemens στην Enlit Europe, 10-12 Νοεμβρίου, Αίθουσα a.A50, Βιέννη

Ανακαλύψτε πώς τα δίκτυα με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να ξεκλειδώσουν έως και 30% περισσότερη χωρητικότητα, μειώνοντας παράλληλα τις διακοπές λειτουργίας έως και 30%.

Gridscale X PSS E - Η νέα εποχή του σχεδιασμού μετάδοσης

Για να ξεκλειδώσουν το νέο πρότυπο του προληπτικού, βασισμένου στην τεχνητή νοημοσύνη και προσαρμόσιμου σχεδιασμού δικτύου, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας χρειάζονται λύσεις σχεδιασμένες για ταχύτητα, διαλειτουργικότητα και έξυπνο αυτοματισμό. Το Gridscale X PSS E αντιπροσωπεύει την εξέλιξη επόμενης γενιάς του πιο αξιόπιστου λογισμικού σχεδιασμού μετάδοσης του κλάδου - μεταμορφώνοντας θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο οι σχεδιαστές μοντελοποιούν, αναλύουν και εκτελούν επέκταση δικτύου. Παρέχει ταχύτερες διαδικασίες και μελέτες, βαθύτερη διαλειτουργικότητα και σαφέστερες πληροφορίες σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης σχεδιασμού.

Οφέλη

80% ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων

με βελτιωμένη εμπειρία χρήστη

50% ταχύτερη δημιουργία σεναρίων

με αυτοματισμό

30% ταχύτερη ενσωμάτωση

νέων & κατώτερων σχεδιαστών

Λευκή βίβλος ενημέρωσης των στελεχών

Τοπίο έξυπνου δικτύου.

Σχεδιασμός του δικτύου με την ταχύτητα του AI

Γιατί η αύξηση μεγάλου φορτίου αναδιαμορφώνει τον προγραμματισμό μεταφοράς και την κατανομή κεφαλαίου

Εξερευνήστε πώς η ζήτηση με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη και η αύξηση μεγάλου φορτίου αναδιαμορφώνουν τον σχεδιασμό μετάδοσης, τη διασύνδεση και την κατανομή κεφαλαίων. Αυτή η εκτελεστική ενημέρωση περιγράφει αναδυόμενους περιορισμούς, κανονιστικές αλλαγές και νέα μοντέλα προγραμματισμού - και τι πρέπει να κάνουν τώρα οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Κατεβάστε τη λευκή βίβλο για να κατανοήσετε και να προετοιμάσετε το μέλλον.

Προτεινόμενο ιστολόγιο

Οπτικός σχεδιασμός μετάδοσης PSS E Agentic

Η ετοιμότητα του δικτύου γίνεται η νέα πύλη για την ανάπτυξη των ΗΠΑ

Ανακαλύψτε γιατί η ετοιμότητα του δικτύου έχει γίνει κρίσιμος παράγοντας για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης, των επενδύσεων και της βιομηχανικής επέκτασης στις ΗΠΑ.

Από τον Μάρκους ΜακΚάρθι, Ανώτερο Αντιπρόεδρο, Siemens Grid Software για την Αμερική

Η κλίμακα, η ταχύτητα και η πολυπλοκότητα της σημερινής ζήτησης, ειδικά από την τεχνητή νοημοσύνη, δεν μοιάζουν με οτιδήποτε έχουμε δει. Ο σχεδιασμός του δικτύου δεν μπορεί πλέον να είναι σταδιακός, πρέπει να λειτουργεί ταχύτερα, πιο έξυπνα και σε εντελώς νέα επίπεδα κλίμακας.
Σαμπίν Έρλινγκχαγκεν, Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Grid Software