Ανταποκριθείτε ταχύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς, αυξημένο φορτίο έργου και αυξανόμενες προσδοκίες για προσαρμογή. Εξελίξτε τον κύκλο ζωής ανάπτυξης για να διαχειριστείτε τις παραλλαγές, τη μαζική προσαρμογή και τη διαμόρφωση παράδοσης κατά παραγγελία, όλα με το Polarion ALM με διαχείριση παραλλαγών.
Το Polarion Variant Configurator σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε παραλλαγές με αξιοπιστία και συμμόρφωση, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τις διαδικασίες κύκλου ζωής εφαρμογών για αποτελεσματική διαχείριση αυξανόμενων επιπέδων παραλλαγών λογισμικού.
Συνεργασία
Το Polarion επιτρέπει στις ομάδες να συνεργάζονται σε κοινόχρηστα στοιχεία εύκολα και με ασφάλεια. Μπορείτε να ελέγξετε ποιος μπορεί να δει τι, ποιος μπορεί να αλλάξει τι και πότε μέσω λεπτομερών στοιχείων ελέγχου δικαιωμάτων και ισχυρής αυτοματοποίησης ροής εργασιών με δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων.
Ιχνηλασιμότητα
Με το Polarion μπορείτε να διασφαλίσετε την πληρότητα των πληροφοριών για κάθε βήμα μιας διαδικασίας ανάπτυξης. Κάθε βήμα απέχει μόνο ένα κλικ - ξεκινώντας από τροποποιημένες γραμμές κώδικα έως αιτήματα αλλαγής υψηλού επιπέδου.
Επαναχρησιμοποίηση
Μελέτες αποκαλύπτουν ότι το 60% έως 80% των απαιτήσεων, του κώδικα και των δοκιμών μοιράζονται μεταξύ των έργων. Με το Polarion, μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε ή να διακλαδώσετε τα δεδομένα σας για αποτελεσματική διαδοχική ή παράλληλη ανάπτυξη έργων και γραμμών προϊόντων.