Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Κλιμακούμενο ευέλικτο πλαίσιο για το Polarion (SAFe)

Το SAFe® for Polarion επιτρέπει την ευελιξία σε εταιρική κλίμακα ευθυγραμμίζοντας ομάδες, διαχειρίζοντας χαρτοφυλάκια και διασφαλίζοντας την ποιότητα, την ιχνηλασιμότητα και τη συμμόρφωση σε όλη την ανάπτυξη.

Γιατί το κλιμακωμένο ευέλικτο πλαίσιο Polarion (SAFe);

Το SAFe® for Lean Enterprises είναι μια βάση γνώσεων αποδεδειγμένων, ολοκληρωμένων αρχών, πρακτικών και ικανοτήτων για την επίτευξη επιχειρηματικής ευελιξίας χρησιμοποιώντας Lean, Agile και DevOps.
Είναι δομημένο γύρω από επτά βασικές ικανότητες που βοηθούν τους οργανισμούς να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην ψηφιακή εποχή: ευέλικτη ηγεσία, ομαδική και τεχνική ευελιξία, ευέλικτη παράδοση προϊόντων, παροχή επιχειρηματικών λύσεων, λιτή διαχείριση χαρτοφυλακίου, οργανωτική ευελιξία και κουλτούρα συνεχούς μάθησης.

Το SAFe® for Lean Enterprises είναι μια βάση γνώσεων αποδεδειγμένων, ολοκληρωμένων αρχών, πρακτικών και ικανοτήτων για την επίτευξη επιχειρηματικής ευελιξίας χρησιμοποιώντας Lean, Agile και DevOps.

Ενοποιημένη συνεργασία και ιχνηλασιμότητα

Η Polarion συγκεντρώνει τις απαιτήσεις, τις δοκιμές και τις δραστηριότητες ανάπτυξης σε μία πλατφόρμα, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη συνεργασία και πλήρη ιχνηλασιμότητα σε όλες τις διαδικασίες.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Το SAFe® υποστηρίζει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που αφορούν ειδικά τον κλάδο, όπως οι οδηγίες ISO 26262 και FDA, καθιστώντας το ιδανικό για βιομηχανίες κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια

Προσαρμόσιμες ροές εργασίας

Οι ομάδες μπορούν να προσαρμόσουν τις ροές εργασίας στις συγκεκριμένες ανάγκες τους, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της διαδικασίας και ευθυγραμμίζοντας τις εργασίες με τους οργανωτικούς στόχους.

Ευέλικτο και επεκτάσιμο

Σχεδιασμένο για πρακτικές Agile και DevOps, το Polarion κλιμακώνεται αβίαστα για έργα οποιουδήποτε μεγέθους, από μικρές ομάδες έως υλοποιήσεις σε ολόκληρη την επιχείρηση.

polarion-safe-kanbanboard-1280x720

Σχεδιασμός, παράδοση και ευθυγράμμιση

Ο προγραμματισμός στο SAFe είναι κάτι περισσότερο από την απλή περιγραφή του προγράμματος και των συνεδριών προγραμματισμού ομάδας. Παρουσιάζετε επίσης το επιχειρηματικό πλαίσιο και ένα όραμα. Αυτό βοηθά όλους σε ολόκληρο τον οργανισμό σας να ευθυγραμμιστούν με την κοινή αποστολή που καταγράφεται και ορίζεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Οι ομάδες σας είναι στη συνέχεια σε θέση να αναπτύξουν τις πρωτοβουλίες υψηλού επιπέδου στόχων σε όλα τα επίπεδα για την επιχείρησή σας.

Το πρότυπο Polarion SAFe υποστηρίζει εκδηλώσεις προγραμματισμού βάσει ρυθμού που χρησιμεύουν ως καρδιακός παλμός για όλα τα τρένα Solution και Agile Release. Βοηθά όλα τα προγράμματα και τις ομάδες να ευθυγραμμιστούν και να αγωνιστούν για κοινούς στόχους και στόχους για παγκόσμια ορόσημα. Η δομή κυκλοφορίας του προτύπου επιτρέπει την έννοια του «ανάπτυξη με ρυθμό, απελευθέρωση ανά πάσα στιγμή» παρέχοντας μια κοινή πλατφόρμα για την παράδοση του τελικού περιεχομένου απευθείας στον πελάτη μόλις είναι έτοιμο.

Απελευθέρωση κατόπιν αιτήματος

Ακολουθήστε τη φιλοσοφία της ενσωμάτωσης πρακτικών ασφαλείας στη διαδικασία DevOps. Το DevSecOps περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας κουλτούρας «Security as Code» με συνεχή, ευέλικτη συνεργασία μεταξύ μηχανικών έκδοσης και ομάδων ασφαλείας.

Συνδέστε το Polarion στην αλυσίδα εργαλείων DevSecOps για να ενεργοποιήσετε τη συνεχή ενσωμάτωση και παράδοση, να ενεργοποιήσετε αγωγούς με παραμετροποιημένες κλήσεις και να λάβετε άμεσα σχόλια από τα εργαλεία CI/CD.

polarion-safe-release-anytime-on-demand-1280x720
polarion-digital-signatures-1280x720

Επιτυχία μέσω ελέγχων

Προστατέψτε την ποιότητα και ακολουθήστε τους κανονισμούς FDA, ISO, FAA. Διατηρήστε τη διαδικασία έγκρισής σας όσο το δυνατόν πιο λιτή, αλλά παρόλα αυτά, παραμείνετε συμμορφούμενοι.

Το πρότυπο Polarion SAFe προσφέρει προηγμένες αναφορές ιχνηλασιμότητας, βασική γραμμή, ηλεκτρονικές υπογραφές και έκδοση. Σας βοηθούν να διατηρείτε τα έργα σας συμβατά και να προετοιμάσετε τα δεδομένα σας για τελικούς ελέγχους.

Εξερευνήστε τα επίπεδα του SAFe

Τα τρία επίπεδα του SAFe έχουν σχεδιαστεί για μεγάλους οργανισμούς που παρέχουν λύσεις που αναπτύχθηκαν από πολλαπλά Agile Release Trains (ARTs).

Επίπεδο χαρτοφυλακίου

  • Ορίστε και διαχειριστείτε προγράμματα για το χαρτοφυλάκιό σας
  • Σχεδιάστε και παρακολουθήστε τα παραδοτέα της εταιρείας
  • Καθορίστε το συνολικό όραμα και τη στρατηγική
  • Διαχείριση προϋπολογισμών για όλες τις λύσεις

Μεγάλο επίπεδο λύσης

  • Διαχείριση έργων που εκτείνονται σε πολλά προγράμματα
  • Αναλύστε τις δυνατότητες σε χαρακτηριστικά και ιστορίες
  • Αποκτήστε πρόσβαση σε χάρτες πορείας υψηλού επιπέδου και στοχεύστε τις λύσεις σας
  • Παρακολούθηση της συνολικής απόδοσης των τρένων λύσεων και των προγραμμάτων

Βασικό επίπεδο (Πρόγραμμα + Ομάδα)

  • Αναθέστε ομάδες για να εργαστούν σε προγράμματα
  • Συντονίστε ομάδες, παραδοτέα και επαναλήψεις
  • Εξασφαλίστε την επικύρωση και την επαλήθευση έκδοσης προγράμματος
  • Διαμεσολάβηση μακροπρόθεσμου προγραμματισμού σε όλες τις ομάδες
scaled-agile-framework-partner-platform-logo-siemens-polarion-k-mhero-1280x720

Συνεργάτης πλατφόρμας SAFe® με κλιμακούμενο ευέλικτο πλαίσιο

Το Scaled Agile Framework ή SAFe είναι η πιο καθιερωμένη και καλά τεκμηριωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή του Agile σε επίπεδο επιχείρησης.

Το SAFe® for Lean Enterprises είναι μια βάση γνώσεων αποδεδειγμένων, ολοκληρωμένων αρχών, πρακτικών και ικανοτήτων για Lean, Agile και DevOps.

Συχνές Ερωτήσεις

Εάν δεν έχετε βρει την απάντησή σας παρακάτω, μη διστάσετε Επικοινωνήστε μαζί μας.