Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Μια γυναίκα που εργάζεται σε προηγμένο σχεδιασμό και προγραμματισμό.
Σχεδιασμός και προγραμματισμός παραγωγής

Προηγμένος προγραμματισμός και προγραμματισμός Opcenter

Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και του προγραμματισμού παραγωγής με την προηγμένη οικογένεια λογισμικού σχεδιασμού και προγραμματισμού (APS) διασφαλίζει αποτελεσματική παραγωγή, ελαχιστοποιεί τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και βελτιώνει την εξυπηρέτηση πελατών.

Γιατί το Opcenter APS;

Το προηγμένο λογισμικό προγραμματισμού και προγραμματισμού Opcenter μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό (μήνες και χρόνια), μεσοπρόθεσμο τακτικό σχεδιασμό (εβδομάδες) και για λεπτομερή αλληλουχία και προγραμματισμό.

+25% Παραγωγικότητα

Εντοπίστε σημεία συμφόρησης, μειώστε το χρόνο εγκατάστασης. Αυξήστε τη χρήση μηχανών και εργαλείων. Μειώστε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

-50% Απογραφή

Μειώστε τα απόβλητα. Προσδιορίστε εύκολα τις ελλείψεις. Βελτιστοποιήστε τη ροή υλικού και τον συγχρονισμό παραγωγής.

+50% Έγκαιρη παράδοση

Αύξηση της διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικότητας. Μειώστε το χρόνο παράδοσης. Βελτιώστε την τήρηση των προβολών.

Μελέτη περίπτωσης

Φυσικό

A bottle of Natural One juice is poured into a glass, next to various fruits and another unopened bottle of juice
Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

Εταιρεία:Natural One

Βιομηχανία:Consumer products & retail

Τοποθεσία:Sao Paulo, Brazil

Λογισμικό της Siemens:Opcenter APS

Η σωστή λύση για τους ενδιαφερόμενους

Διευθυντές Επιχειρήσεων

Οι ακριβείς προβλέψεις σάς βοηθούν να καλύψετε τη ζήτηση παραγωγής, να διατηρήσετε χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων και υψηλή χρήση. Η ευελιξία σάς βοηθά να αλλάξετε τα σχέδια για την εκπλήρωση αιτημάτων της τελευταίας στιγμής.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Απαντήστε γρήγορα στα αιτήματα των πελατών και κρατήστε τους πελάτες ευχαριστημένους χωρίς να χάσετε τον έλεγχο του σχεδιασμού. Μάθετε πώς να εξισορροπήσετε και να δώσετε προτεραιότητα στην παραγωγική ικανότητα και τους περιορισμούς.

Χρηματοδότηση

Διατηρήστε τον έλεγχο του κόστους και κατανοήστε πώς οι αλλαγές σχεδιασμού επηρεάζουν την αποδοτικότητα και τα αποθέματα. Κατανοήστε πώς τα νέα περιουσιακά στοιχεία και πόροι θα επηρεάσουν τα στοιχεία παραγωγής.

Εξερευνήστε τα προϊόντα Opcenter APS

Ο προηγμένος σχεδιασμός και προγραμματισμός του Opcenter παρέχει προσαρμόσιμο σχεδιασμό και προγραμματισμό προϊόντων. Αυξάνει τη χρήση πόρων και την έγκαιρη παράδοση, μειώνοντας τα αποθέματα και τα απόβλητα.

Συνεργασία επόμενης γενιάς με το Teamcenter Share

Συνεργαστείτε άμεσα, με ασφάλεια και ευκολία με συναδέλφους, συνεργάτες και πελάτες με τη λύση συνεργασίας επόμενης γενιάς της Siemens, το Teamcenter Share.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κοινή χρήση Teamcenter για το Opcenter APS.

Μάθετε περισσότερα