Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

e-tasks: guide patients with digital to-dos τροφοδοτείται από heyPatient

Η HeyPatient AG είναι μια ελβετική εταιρεία τεχνολογίας υγείας που προσφέρει μια πλήρως ενσωματωμένη πλατφόρμα με επίκεντρο τον ασθενή σε τερματικά εφαρμογών, ιστού και επιτόπου. <br/>Η λύση μας υποστηρίζει ολόκληρο το ταξίδι του ασθενούς - από την ψηφιακή ενσωμάτωση και τον προγραμματισμό ραντεβού έως τον συντονισμό της θεραπείας, την αυτοματοποιημένη κλήση ασθενών, -πλοήγηση, -τεκμηρίωση, φόρμες, φροντίδα @home και πολλά άλλα. <br/>Με τον εξορθολογισμό της επικοινωνίας και των διαδικασιών με λειτουργικές ενότητες βέλτιστης πρακτικής, βελτιώνουμε την εμπειρία των ασθενών και την λειτουργική αποτελεσματικότητα για νοσοκομεία και κλινικές.<br/>Η πολύπλευρη πλατφόρμα βασίζεται σε σύννεφο, προσφέρει 21 γλώσσες, περιλαμβάνει το δίκτυο προσωπικής φροντίδας των ασθενών και είναι έτοιμη με το πάτημα ενός κουμπιού.

Γιατί Ηλεκτρονικές εργασίες: Καθοδήγηση ασθενών με ψηφιακές εργασίες?

Οι ηλεκτρονικές εργασίες βοηθούν τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να καθοδηγούν τους ασθενείς και τους συγγενείς τους μέσω σύνθετων διαδικασιών φροντίδας με σαφώς δομημένες, ψηφιακές λίστες εργασιών.

Στους ασθενείς ανατίθενται αυτόματα εργασίες ανάλογα με το πλαίσιο ανάλογα με τον τύπο ραντεβού - από τη μεταφόρτωση εγγράφων έως την προετοιμασία για χειρουργική επέμβαση ή την ολοκλήρωση των βημάτων παρακολούθησης.
Το UX είναι πολύγλωσσο, παραδίδεται μέσω της εφαρμογής (με την επωνυμία σας) και συνοδεύεται από έξυπνες υπενθυμίσεις, ενσωματωμένες φόρμες/αρχεία, επιβεβαιώσεις και συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες. Το heyFamily επιτρέπει στους συγγενείς να υποστηρίζουν τους ασθενείς στην ολοκλήρωση των καθηκόντων τους.
Οι ηλεκτρονικές εργασίες μειώνουν την αβεβαιότητα, βελτιώνουν την τήρηση και ενισχύουν την ασφάλεια των ασθενών, ενώ απαλλάσσουν το προσωπικό από την επαναλαμβανόμενη επικοινωνία. Είτε χρησιμοποιούνται πριν από την εισαγωγή, τον προγραμματισμό απόρριψης ή τον συντονισμό αποκατάστασης - οι ηλεκτρονικές εργασίες διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς γνωρίζουν πάντα τι θα ακολουθήσει.

Αυτοματοποιήστε την καθοδήγηση και την προετοιμασία των ασθενών

Οφέλη


  • Οι ασθενείς γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν, πότε και πώς - μειώνοντας τη σύγχυση και τα χαμένα βήματα. Η δομημένη καθοδήγηση βελτιώνει την τήρηση και οδηγεί σε ομαλότερες διαδρομές φροντίδας.

  • Οι ψηφιακές εργασίες αντικαθιστούν τις χειροκίνητες οδηγίες, τις τηλεφωνικές κλήσεις και τις υπενθυμίσεις. Αυτό εξοικονομεί χρόνο προσωπικού και εξασφαλίζει συνεπή, τεκμηριωμένη επικοινωνία.

  • Οι εργασίες ενεργοποιούνται αυτόματα με βάση τον τύπο ραντεβού. Αυτό υποστηρίζει εξατομικευμένα ταξίδια ασθενών με ελάχιστη χειρωνακτική προσπάθεια.

  • Οι ασθενείς μπορούν να εμπλέξουν συγγενείς μέσω του HeyFamily για να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση των εργασιών. Αυτό εξασφαλίζει καλύτερη προετοιμασία, ειδικά για ηλικιωμένους ή εξαρτώμενα άτομα.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα