Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

e-Admission: Smooth, digital patient onboarding τροφοδοτείται από heyPatient

Η HeyPatient AG είναι μια ελβετική εταιρεία τεχνολογίας υγείας που προσφέρει μια πλήρως ενσωματωμένη πλατφόρμα με επίκεντρο τον ασθενή σε τερματικά εφαρμογών, ιστού και επιτόπου. <br/>Η λύση μας υποστηρίζει ολόκληρο το ταξίδι του ασθενούς - από την ψηφιακή ενσωμάτωση και τον προγραμματισμό ραντεβού έως τον συντονισμό της θεραπείας, την αυτοματοποιημένη κλήση ασθενών, -πλοήγηση, -τεκμηρίωση, φόρμες, φροντίδα @home και πολλά άλλα. <br/>Με τον εξορθολογισμό της επικοινωνίας και των διαδικασιών με λειτουργικές ενότητες βέλτιστης πρακτικής, βελτιώνουμε την εμπειρία των ασθενών και την λειτουργική αποτελεσματικότητα για νοσοκομεία και κλινικές.<br/>Η πολύπλευρη πλατφόρμα βασίζεται σε σύννεφο, προσφέρει 21 γλώσσες, περιλαμβάνει το δίκτυο προσωπικής φροντίδας των ασθενών και είναι έτοιμη με το πάτημα ενός κουμπιού.

Γιατί Προελεγμένα δεδομένα ασθενών απευθείας στο ERP σας?

Με την ηλεκτρονική εγγραφή/ηλεκτρονική εισαγωγή, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης βελτιώνουν την ενσωμάτωση των ασθενών επιτρέποντας την ψηφιακή προεγγραφή πριν από την άφιξη. Οι ασθενείς συμπληρώνουν φόρμες, ανεβάζουν έγγραφα της επιλογής σας, παρέχουν νόμιμη συγκατάθεση - με ασφάλεια μέσω των frontend της επιλογής σας και στη γλώσσα που προτιμούν. Η διαδικασία είναι πλήρως χωρίς χαρτί και περιλαμβάνει ασφαλή επαλήθευση της ψηφιακής αναγνώρισης του ασθενούς.

Οι συγγενείς μπορούν να συμμετάσχουν μέσω του HeyFamily, διασφαλίζοντας ότι οι ευάλωτοι ασθενείς λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται. Η λύση προσαρμόζεται στις εσωτερικές ροές εργασίας και στις νομικές απαιτήσεις σας και μειώνει τη διοικητική προσπάθεια κατά το check-in. Βελτιώνει την ποιότητα των δεδομένων, επιταχύνει την εισαγωγή και βοηθά τους ασθενείς να αισθάνονται καθοδηγημένοι και ενημερωμένοι. Ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιοχές υψηλής απόδοσης, όπως κλινικές εξωτερικών ασθενών, ημερήσιες χειρουργικές επεμβάσεις ή ακτινολογία

Οθόνες εφαρμογών Mobile για check-in ασθενών

Οφέλη


  • Οι ασθενείς ολοκληρώνουν την εισαγωγή στο σπίτι ή εν κινήσει - χωρίς αναμονή, χωρίς έγγραφα επιτόπου. Αυτό δημιουργεί μια πιο ήρεμη, πιο αποτελεσματική εμπειρία άφιξης και μειώνει το άγχος, ειδικά για πρώτους ή ευάλωτους ασθενείς.

  • Η ψηφιακή εγγραφή αυτοματοποιεί τη συλλογή δεδομένων και μειώνει τη χειροκίνητη εισαγωγή. Αυτό ελαχιστοποιεί την προσπάθεια διαχειριστή και αποφεύγει σφάλματα μεταγραφής - εξοικονομώντας χρόνο και βελτιώνοντας την ακρίβεια των δεδομένων για κλινικές ομάδες και ομάδες χρέωσης.

  • Όλες οι φόρμες, οι υπογραφές και οι μεταφορτώσεις πληρούν νομικές και θεσμικές απαιτήσεις. Το περιεχόμενο διατίθεται σε 21 γλώσσες και μπορεί να προσαρμοστεί ευέλικτα στις ροές εργασίας σας και στις ομάδες ασθενών σας.

  • Από την εισαγωγή μέσω διαδικτύου μέσω του ιστότοπού σας έως ροές που βασίζονται σε εφαρμογές, έλεγχο έκτακτης ανάγκης σε 2 βήματα ή διαδραστικά τερματικά: η αρθρωτή ρύθμιση υποστηρίζει διάφορα σενάρια και ανάγκες ασθενών - πλήρως ενσωματωμένη στις διαδικασίες και την επωνυμία σας.
  • Προσθέστε την επωνυμία σας και πολλά άλλα

Διακεκριμένες δυνατότητες

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Πρόσθετες πληροφορίες και πόροι

Προαπαιτούμενα

API που βασίζεται σε HL7 FHIR, διαθέσιμη τεκμηρίωση