Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Έξυπνη χρηματοδότηση για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Η βιομηχανία παραγωγής τροφίμων και ποτών αλλάζει ραγδαία για να αντιμετωπίσει την μεταβαλλόμενη φύση της προσφοράς και της ζήτησης, την ανάπτυξη τεχνολογιών, την ψηφιοποίηση και τους νέους τρόπους εργασίας. Ως μέρος της Siemens, κατανοούμε μοναδικά τον εξοπλισμό και την τεχνολογία που οδηγούν την επιχείρησή σας.

Χρηματοδότηση ευέλικτων τεχνολογιών για τρόφιμα και ποτά

Προσφέρουμε ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης που διευκολύνουν την απόκτηση της τεχνολογίας που χρειάζεστε, όπως αυτοματοποίηση επεξεργασίας τροφίμων, μηχανήματα διαμόρφωσης, πλήρωσης και κλεισίματος ή μηχανήματα συσκευασίας και εμφιάλωσης.

A brewery factory with large stainless steel tanks and pipes, possibly in production.

Κατασκευαστής

Για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί στη βιομηχανία παραγωγής τροφίμων και ποτών, είστε υπό πίεση να είστε πιο αποτελεσματικοί, παραγωγικοί και προσαρμόσιμοι. Οι προσβάσιμες επιλογές χρηματοδότησης μας διευκολύνουν την επένδυση στα μηχανήματα, την τεχνολογία και τις εγκαταστάσεις που χρειάζεστε για να ψηφιοποιήσετε, να αυτοματοποιήσετε και να δημιουργήσετε περισσότερη αξία. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας για να κατανοήσουμε το έργο σας και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προγραμματισμένης εγκατάστασής σας, με πληρωμές προσαρμοσμένες ώστε να ευθυγραμμίζονται με τα αναμενόμενα οφέλη με την πάροδο του χρόνου. Είτε αντικαθιστάτε μηχανήματα, μετασκευάζετε ή επενδύετε σε μεγάλη κλίμακα, θα συνεργαστούμε μαζί σας για να βρούμε τη σωστή λύση.

An engineer is inspecting a tank using a tablet.

Κατασκευαστής μηχανών ή OEM

Η κατασκευή μηχανημάτων και τεχνολογίας που μεταμορφώνουν την παραγωγή για τους πελάτες σας είναι ένα πράγμα. Η χρηματοδότηση της πώλησης είναι μια άλλη πρόκληση συνολικά. Οι έξυπνες επιλογές χρηματοδότησης σας διευκολύνουν να προσφέρετε στους πελάτες σας χρηματοδότηση προστιθέμενης αξίας, ενσωματωμένη ως μέρος της συνολικής πρότασης χρηματοδότησης σας - που σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες και επιλογές. Με ελκυστικούς όρους και υποστηριζόμενη από έναν αξιόπιστο πάροχο, η έξυπνη χρηματοδότηση από τη Siemens είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για τη διευκόλυνση των πωλήσεων και την αύξηση της απόδοσης.

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

Ψηφιακή χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Η ψηφιοποίηση ενισχύει την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητα για τους κατασκευαστές τροφίμων και ποτών. Αν και η επένδυση σε νέα τεχνολογία μπορεί να είναι τρομακτική, το Digital Enterprise Finance απλοποιεί την υιοθέτηση με προσαρμοσμένες πληρωμές βάσει αποτελεσμάτων. Αφαιρούμε τις αρχικές κεφαλαιακές ανάγκες, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε λύσεις με βάση τις επιχειρηματικές σας ανάγκες και την προγραμματισμένη πορεία ψηφιοποίησης, όχι τον προϋπολογισμό κεφαλαίου σας.

Two workers in an automation factory standing in front of a robot used to create or manufacture products.

Χρηματοδότηση μηχανημάτων και τεχνολογίας

Οι ευέλικτες τεχνολογίες προσφέρουν συναρπαστικές δυνατότητες για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών: περισσότερη παραγωγικότητα, χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, υψηλότερη ποιότητα. Με τις λύσεις χρηματοδότησης μηχανημάτων και τεχνολογίας, μπορείτε να επωφεληθείτε από τη μακρά εμπειρία μας στον τομέα για να καθοδηγήσετε την επιλογή της τεχνολογίας σας - και μια σειρά λύσεων που σας επιτρέπουν να επενδύσετε χωρίς να επηρεάσετε τον προϋπολογισμό κεφαλαίου ή τις ταμειακές ροές.

Siemens EPT professionals demonstrate digital payment technology on a large interactive screen

Εκτεταμένοι όροι πληρωμής

Σε ένα δύσκολο κλίμα, η διαχείριση των ταμειακών ροών είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Επιτρέποντας όρους έως και 180 ημερών για τα προϊόντα της Siemens, η μοναδική μας εγκατάσταση, Extended Payment Terms, σας παρέχει μια άλλη πηγή κεφαλαίου κίνησης - χωρίς να επηρεάζονται τα υπάρχοντα πιστωτικά όρια. Και επειδή η εγκατάσταση συνδέεται με τη διαδικασία παραγγελίας της Siemens, μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτήν εύκολα, όποτε χρειαστεί.

A group of people in an office setting are collaborating on a project without wearing masks.

Προγράμματα χρηματοδότησης για προμηθευτές

Μην αφήνετε τις πωλήσεις να μειωθούν λόγω ορίων προϋπολογισμού κεφαλαίου πελατών. Η χρηματοδότηση για συνεργάτες και προμηθευτές σάς βοηθά να διαφοροποιήσετε την πρόταση αξίας σας και να επιτρέψετε στους πελάτες να παραμείνουν ανταγωνιστικοί με την τελευταία τεχνολογία τροφίμων και ποτών. Συνεργαζόμαστε με OEM, διανομείς και μεταπωλητές για να προσφέρουμε προσιτή χρηματοδότηση, πραγματοποιώντας συμφωνίες. Σας πληρώνουμε άμεσα και άμεσα για την τεχνολογία, εξασφαλίζοντας θετική ταμειακή ροή.

Illustration of an engineer surrounded by a machine and various icons to illustration data and metrics.

Χρηματοδότηση μετασκευής

Όταν κάθε επένδυση μετράει πραγματικά, η αναβάθμιση του εξοπλισμού μπορεί να είναι ένας έξυπνος τρόπος για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί. Η αναβάθμιση της υπάρχουσας τεχνολογίας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση, επιτρέποντας στην επιχείρησή σας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς γρήγορα και οικονομικά. Και επειδή μπορούμε να προσαρμόσουμε τη χρηματοδότηση της μετασκευής σας ώστε να ανταποκρίνεται στα αναμενόμενα μελλοντικά οφέλη, το κόστος της ενημέρωσης σας πληρώνεται αποτελεσματικά από βελτιώσεις που προσφέρει με την πάροδο του χρόνου.

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

Χρηματοδότηση αποτελεσμάτων

Μια σειρά εξατομικευμένων πακέτων όπου οι πληρωμές μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τα αναμενόμενα επιχειρηματικά αποτελέσματα, όπως βελτιώσεις παραγωγικότητας, ενεργειακή απόδοση, αυξημένη ποιότητα ή αυξημένη ευελιξία. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες για να κατανοήσουμε τα προγραμματισμένα αποτελέσματα από τη χρήση νέας τεχνολογίας ή ενός συγκεκριμένου έργου, ώστε να μπορούμε να κανονίσουμε χρηματοδότηση και πληρωμές έχοντας αυτό κατά νου.

A close-up of a tablet with a white background and a black border, slightly tilted and appearing to be floating in the air.

Χρηματοδότηση λογισμικού

Μια σειρά χρηματοδότησης για λογισμικό για την υποστήριξη των κατασκευαστών τροφίμων και ποτών βελτιώνει τη διαδικασία ψηφιοποίησης τους. Οι πρόσθετες επιλογές περιλαμβάνουν υπηρεσίες συντήρησης και υλοποίησης για τους πελάτες της Siemens.

Αξιοποίηση δυνατοτήτων: Ιστορίες επιτυχίας τροφίμων και ποτών

Από τον αυτοματισμό επεξεργασίας τροφίμων έως την αλυσίδα εφοδιασμού, τη συσκευασία έως την εξατομίκευση, οι Financial Services από τη Siemens επιτρέπουν στους OEM και τους κατασκευαστές τροφίμων και ποτών παγκοσμίως να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά τους.

Πού είναι ο πλησιέστερος ειδικός χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Siemens;

Με ειδικούς σε τρόφιμα και ποτά σε όλο τον κόσμο, υπάρχει πάντα ένας ειδικός χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Siemens για να σας βοηθήσει να κάνετε το έργο σας επιτυχημένο. Επισκεφθείτε τον τοπικό ιστότοπο της χώρας σας χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους ή επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Σχετικό περιεχόμενο