Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΛΥΣΊΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΎ

Ψηφιακή εφοδιαστική

Μεταμορφώστε ψηφιακά τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας σας χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένο λογισμικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες για να σχεδιάσετε, να εκτελέσετε και να βελτιστοποιήσετε αποτελεσματικά το δίκτυο εφοδιαστικής σας.

Ενδυνάμωση έξυπνων αλυσίδων αξίας

Αντιμετωπίστε τις παγκόσμιες προκλήσεις που διαταράσσουν τις διαδικασίες προμήθειας και παραγωγής και βρείτε στρατηγικές που διασφαλίζουν τη συνέχεια των επιχειρηματικών ροών εργασίας. Ανακαλύψτε τρόπους για να κάνετε τις αλυσίδες εφοδιασμού σας βιώσιμες, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Η εφοδιαστική είναι ένας βασικός παράγοντας που οδηγεί την επιτυχία στην παγκόσμια οικονομία. Είναι μια βιομηχανία που προσφέρει λύσεις. Αναβαθμίζουμε τις δυνατότητες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας σας με το τεχνολογικό πλεονέκτημα μιας παγκόσμιας εταιρείας.

Επωφεληθείτε από ένα επεκτάσιμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων πύργων ελέγχου που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας και των πελατών σας.

94% ανησυχίες για την αλυσίδα εφοδιασμού

Το 94% των ερωτηθέντων κατασκευαστών αναφέρουν ανησυχίες για την υπάρχουσα αλυσίδα εφοδιασμού τους.

45% ετήσια κέρδη

Οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας κοστίζουν σε έναν μέσο οργανισμό το 45% των ετήσιων κερδών τους κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας.

80% περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Όταν το 80% των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος προσδιορίζεται στη φάση της ιδέας, η ψηφιοποίηση σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος είναι το κλειδί.

Ανακαλύψτε λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας που βασίζονται στη βιομηχανία

Εξασφαλίστε την αποτελεσματική ροή αγαθών, μειωμένο κόστος, αυξημένη ικανοποίηση πελατών και έγκαιρη λειτουργία με έξυπνη εφοδιαστική. Μάθετε πώς εφαρμόζονται οι λύσεις μας στον κλάδο σας.

Εξερευνήστε τα προϊόντα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας

Μάθετε περισσότερα