Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Επίτευξη ολοκληρωμένου αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων

Το Desigo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση ολοκληρωμένων εργασιών διαχείρισης και συστήματος και έχει βελτιστοποιημένες βιβλιοθήκες εφαρμογών και λειτουργίες ελέγχου και βιβλιοθήκες εφαρμογών για ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων αυτοματισμού κτιρίων.

Desigo Control Point

Με τη βοήθεια ενός ενσωματωμένου σταθμού διαχείρισης κτιρίων σχεδιασμένου για μικρά έως μεσαία κτίρια, είναι εύκολο να λειτουργήσει και να παρακολουθείται, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες δόμησης από οποιαδήποτε τοποθεσία.

Μοντέρνο κτίριο με κομψή αρχιτεκτονική και γαλάζιο ουρανό, με τεχνολογία Desigo Control Point Xcelerator

Desigo PXC

Desigo PXC Controller για τον Έλεγχο Κτιρίων Υψηλής Απόδοσης

Κομψός ελεγκτής Desigo PXC που παρουσιάζει προηγμένη τεχνολογία αυτοματισμού κτιρίων με καθαρή, μοντέρνα αισθητική.

Βελτιώστε την αποδοτικότητα και την άνεση

Μια πλούσια και επικυρωμένη βιβλιοθήκη που περιέχει δοκιμασμένες εφαρμογές μπορεί να μειώσει σημαντικά τον φόρτο εργασίας διαμόρφωσης μηχανικής και εντοπισμού σφαλμάτων, να βελτιώσει την ποιότητα του έργου, να μειώσει την προσπάθεια μηχανικής και θέσης σε λειτουργία και να υποστηρίξει στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας μέσω δοκιμασμένων εφαρμογών ελέγχου.

εικονίδιο-hvac-κατόπιν αιτήματος-1036x582

Παραγωγή, διανομή και κατανάλωση ενέργειας

Οι προηγμένες στρατηγικές ελέγχου συντονίζουν τη λειτουργία HVAC με τις διαμορφωμένες απαιτήσεις άνεσης. Παραδείγματα περιλαμβάνουν κλιματισμό, ψύκτες, λέβητες, θέρμανση και ζεστό νερό οικιακής χρήσης.

εικονίδιο-πράσινο-φύλλο-1036x582

Η ένδειξη Green Leaf εμφανίζει την κατανάλωση ενέργειας

Η ένδειξη Green Leaf δείχνει τη ρυθμισμένη κατάσταση ενεργειακής απόδοσης. Ο αλγόριθμος στην κύρια συσκευή Desigo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση και τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας διατηρώντας παράλληλα τις βέλτιστες συνθήκες και άνεση της συσκευής.

εικονίδιο-tx2-οικονομούζερ-1036x582

Desigo tx2 οικονομικός μηχανισμός

Desigo tx2 Economist ελέγχει τη λειτουργία του κλιματισμού χρησιμοποιώντας διαμορφωμένες στρατηγικές εξοικονόμησης.

εικονίδια-καρτέλες-έλεγχος-1036x582

TABS: Μοναδικός έλεγχος δομών κτιρίων σκυροδέματος

Το ενεργό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας κτιρίου (TABS) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση ή την ψύξη ολόκληρης της πλάκας σκυροδέματος.

εικονίδιο-προγνωστική-θέρμανση-1036x582

Προγνωστικός ελεγκτής θέρμανσης: εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους

Χρησιμοποιήστε τις συνθήκες εξωτερικού αέρα για να μάθετε τα χαρακτηριστικά θερμικής απόκρισης των κτιρίων και να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας.

εικονίδιο-θέρμανση-βαθμός-ημέρες-1036x582

Ίδρυμα για επιτυχημένη βελτιστοποίηση

Η αποδοτικότητα χρήσης ενέργειας των κτιρίων που συνδέονται με ημέρες θέρμανσης δείχνει εάν τα μέτρα βελτιστοποίησης που ελήφθησαν ήταν επιτυχή και αποκαλύπτει νωρίς τους αδύναμους δεσμούς του εξοπλισμού.

Desigo παρέχει μια πλήρη σειρά προϊόντων για έργα BIM

Το μέλλον της κατασκευαστικής βιομηχανίας είναι η ψηφιοποίηση και το BIM είναι η σωστή μέθοδος για την παροχή υποστήριξης για αποτελεσματικό σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία, συνδέοντας όλα τα σχετικά μέρη μαζί. Ο ελεγκτής Desigo περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που χρησιμοποιούν τυπικά δεδομένα BIM μορφής BIM. Μέσω αυτών των ελεγκτών, είναι εύκολο να βιώσετε τη μελλοντική κατάσταση της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Τα δεδομένα BIM που ενημερώνονται τακτικά από τη Siemens μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας στο REVIT ή να συνδεθούν με το IFC, ώστε να μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα δεδομένα BIM είναι πάντα ενημερωμένα.

bim-graphics-1920x1080

Μελέτη περίπτωσης

Ο σταθμός αυτοματισμού Desigo και ο ελεγκτής για τις κύριες συσκευές είναι εξαιρετικές λύσεις που πληρούν όλες τις απαιτήσεις του κτιρίου. Η επιτυχημένη υπόθεση της Siemens απεικονίζει τα πάντα.

Ίδρυμα Aïsthi, Βηρυτός, Λίβανος

Η Aïshti συνδυάζει τα ψώνια με την τέχνη

  • Εμπνεύστε την τέχνη και την εμπειρία αγορών μέσω καλύτερων ενεργειακών συνθηκών
  • Το σύστημα Desigo PX στο επίπεδο αυτοματισμού μπορεί να ελέγξει όλα τα τεχνικά πεδία για να συντονίσει τα συνδεδεμένα τεχνικά συστήματα του κτιρίου μέσω του επιπέδου αυτοματισμού Desigo.
  • Πραγματοποιήστε την εξοικονόμηση ενέργειας και ικανοποιήστε όλες τις απαιτήσεις ελέγχου των ηλεκτρικών και μηχανικών συστημάτων
Δραματικά σύγχρονο, το Ίδρυμα Aïshti στη Βηρυτό σπάει όλες τις συμβάσεις.

Λήψη και υποστήριξη

Select...

Κέντρο Λήψεων

  • Αποκτήστε φύλλα δεδομένων, εγχειρίδια, φυλλάδια κ.λπ. από το Κέντρο λήψης της Siemens

εργαλείο

  • Εφαρμογή 移
  • ΜΠΙΜ

Κατάλογος Προϊόντων

  • Desigo PX Σύστημα Αυτοματισμού για HVAC και Building Services
  • Συστήματα Αυτοματισμού και Ελέγχου Κτιρίων
  • Εργαλείο υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης (ΕΟΚ)
  • Desigo Κτιριακός Αυτοματισμός - Εξοικονόμηση ενέργειας και Ευέλικτη Εφαρμογή
  • Κατάλογος προϊόντων HVAC και προϊόντων συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων